Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tip shape | D (Shank diameter) (mm) | L (L dimension) (mm) | LC (Full length alteration) (mm) | P (Tip dimension) (mm) | PC (Tip dimension alteration) (mm) | R (Tip corner R) (mm) | W (Tip dimension) (mm) | WC (Tip dimension alteration) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Preventivo | 10 | D | 20 | 25 | - | 3 ~ 12.2 | - | - | 3 ~ 12 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | 20 | 25 | - | 3 ~ 12.2 | - | - | - | 1.5 ~ 2.99 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | 20 | 25 | - | 3 ~ 12.2 | - | - | - | 12.01 ~ 12.2 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | 20 | 25 | - | - | 1.5 ~ 2.99 | - | 3 ~ 12 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | 20 | 25 | - | - | 1.5 ~ 2.99 | - | - | 1.5 ~ 2.99 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | 20 | 25 | - | - | 1.5 ~ 2.99 | - | - | 12.01 ~ 12.2 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | 20 | 25 | - | - | 12.01 ~ 12.2 | - | 3 ~ 12 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | 20 | 25 | - | - | 12.01 ~ 12.2 | - | - | 1.5 ~ 2.99 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | 20 | 25 | - | - | 12.01 ~ 12.2 | - | - | 12.01 ~ 12.2 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | 20 | - | 10 ~ 24.9 | 3 ~ 12.2 | - | - | 3 ~ 12 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | 20 | - | 10 ~ 24.9 | 3 ~ 12.2 | - | - | - | 1.5 ~ 2.99 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | 20 | - | 10 ~ 24.9 | 3 ~ 12.2 | - | - | - | 12.01 ~ 12.2 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | 20 | - | 10 ~ 24.9 | - | 1.5 ~ 2.99 | - | 3 ~ 12 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | 20 | - | 10 ~ 24.9 | - | 1.5 ~ 2.99 | - | - | 1.5 ~ 2.99 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | 20 | - | 10 ~ 24.9 | - | 1.5 ~ 2.99 | - | - | 12.01 ~ 12.2 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | 20 | - | 10 ~ 24.9 | - | 12.01 ~ 12.2 | - | 3 ~ 12 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | 20 | - | 10 ~ 24.9 | - | 12.01 ~ 12.2 | - | - | 1.5 ~ 2.99 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | 20 | - | 10 ~ 24.9 | - | 12.01 ~ 12.2 | - | - | 12.01 ~ 12.2 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | 25 | 25 | - | 3 ~ 16.2 | - | - | 3 ~ 16 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | 25 | 25 | - | 3 ~ 16.2 | - | - | - | 1.5 ~ 2.99 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | 25 | 25 | - | 3 ~ 16.2 | - | - | - | 16.01 ~ 16.2 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | 25 | 25 | - | - | 1.5 ~ 2.99 | - | 3 ~ 16 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | 25 | 25 | - | - | 1.5 ~ 2.99 | - | - | 1.5 ~ 2.99 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | 25 | 25 | - | - | 1.5 ~ 2.99 | - | - | 16.01 ~ 16.2 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | 25 | 25 | - | - | 16.01 ~ 16.2 | - | 3 ~ 16 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | 25 | 25 | - | - | 16.01 ~ 16.2 | - | - | 1.5 ~ 2.99 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | 25 | 25 | - | - | 16.01 ~ 16.2 | - | - | 16.01 ~ 16.2 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | 25 | - | 10 ~ 24.9 | 3 ~ 16.2 | - | - | 3 ~ 16 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | 25 | - | 10 ~ 24.9 | 3 ~ 16.2 | - | - | - | 1.5 ~ 2.99 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | 25 | - | 10 ~ 24.9 | 3 ~ 16.2 | - | - | - | 16.01 ~ 16.2 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | 25 | - | 10 ~ 24.9 | - | 1.5 ~ 2.99 | - | 3 ~ 16 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | 25 | - | 10 ~ 24.9 | - | 1.5 ~ 2.99 | - | - | 1.5 ~ 2.99 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | 25 | - | 10 ~ 24.9 | - | 1.5 ~ 2.99 | - | - | 16.01 ~ 16.2 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | 25 | - | 10 ~ 24.9 | - | 16.01 ~ 16.2 | - | 3 ~ 16 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | 25 | - | 10 ~ 24.9 | - | 16.01 ~ 16.2 | - | - | 1.5 ~ 2.99 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | 25 | - | 10 ~ 24.9 | - | 16.01 ~ 16.2 | - | - | 16.01 ~ 16.2 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | 32 | 25 | - | 4 ~ 20.2 | - | - | 4 ~ 20 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | 32 | 25 | - | 4 ~ 20.2 | - | - | - | 2 ~ 3.99 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | 32 | 25 | - | 4 ~ 20.2 | - | - | - | 20.01 ~ 20.2 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | 32 | 25 | - | - | 2 ~ 3.99 | - | 4 ~ 20 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | 32 | 25 | - | - | 2 ~ 3.99 | - | - | 2 ~ 3.99 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | 32 | 25 | - | - | 2 ~ 3.99 | - | - | 20.01 ~ 20.2 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | 32 | 25 | - | - | 20.01 ~ 20.2 | - | 4 ~ 20 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | 32 | 25 | - | - | 20.01 ~ 20.2 | - | - | 2 ~ 3.99 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | 32 | 25 | - | - | 20.01 ~ 20.2 | - | - | 20.01 ~ 20.2 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | 32 | - | 10 ~ 24.9 | 4 ~ 20.2 | - | - | 4 ~ 20 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | 32 | - | 10 ~ 24.9 | 4 ~ 20.2 | - | - | - | 2 ~ 3.99 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | 32 | - | 10 ~ 24.9 | 4 ~ 20.2 | - | - | - | 20.01 ~ 20.2 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | 32 | - | 10 ~ 24.9 | - | 2 ~ 3.99 | - | 4 ~ 20 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | 32 | - | 10 ~ 24.9 | - | 2 ~ 3.99 | - | - | 2 ~ 3.99 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | 32 | - | 10 ~ 24.9 | - | 2 ~ 3.99 | - | - | 20.01 ~ 20.2 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | 32 | - | 10 ~ 24.9 | - | 20.01 ~ 20.2 | - | 4 ~ 20 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | 32 | - | 10 ~ 24.9 | - | 20.01 ~ 20.2 | - | - | 2 ~ 3.99 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | 32 | - | 10 ~ 24.9 | - | 20.01 ~ 20.2 | - | - | 20.01 ~ 20.2 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | 38 | 25 | - | 5 ~ 26.2 | - | - | 5 ~ 26 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | 38 | 25 | - | 5 ~ 26.2 | - | - | - | 2.5 ~ 4.99 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | 38 | 25 | - | 5 ~ 26.2 | - | - | - | 26.01 ~ 26.2 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | 38 | 25 | - | - | 2.5 ~ 4.99 | - | 5 ~ 26 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | 38 | 25 | - | - | 2.5 ~ 4.99 | - | - | 2.5 ~ 4.99 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | 38 | 25 | - | - | 2.5 ~ 4.99 | - | - | 26.01 ~ 26.2 |
Loading...
Shape | Dowel fixing | Inside shape | Economy | Scrap retention | None |
---|---|---|---|---|---|
Machining to prevent scrap clogging | No |
Configura
Proprietà di base
Tip shape
D (Shank diameter)(mm)
L (L dimension)(mm)
LC (Full length alteration)(mm)
P (Tip dimension)(mm)
PC (Tip dimension alteration)(mm)
R (Tip corner R)(mm)
W (Tip dimension)(mm)
WC (Tip dimension alteration)(mm)
[1.5-4.99/0.01mmpezzi][12.01-12.2/0.01mmpezzi][16.01-16.2/0.01mmpezzi][20.01-20.2/0.01mmpezzi][26.01-26.2/0.01mmpezzi]
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali