Rondelle di spinta / boccole di taglio con foro di caduta conico【1-8 Pezzi per confezione】 (Codici componente - Download CAD)

Rondelle di spinta / boccole di taglio con foro di caduta conico

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
SSD6-P[1-4/0.01]
SSD8-P[1-5/0.01]
SSD10-P[2-7/0.01]
SSD13-P[3-9/0.01]
SSD16-P[5-12/0.01]
SSD20-P[7-16/0.01]
SSD22-P[8-18/0.01]
SSD25-P[10-20/0.01]
SSDD8-P[1-5/0.01]-W[1-4/0.01]
SSDD10-P[1.2-7/0.01]-W[1.2-6/0.01]
SSDD13-P[1.5-9/0.01]-W[1.5-9/0.01]
SSDD16-P[2-12/0.01]-W[2-12/0.01]
SSDD20-P[3-16/0.01]-W[3-16/0.01]
SSDD22-P[3-20/0.01]-W[3-20/0.01]
SSDD25-P[3-20/0.01]-W[3-20/0.01]
SSDE8-P[1-5/0.01]-W[1-4/0.01]
SSDE10-P[1.2-7/0.01]-W[1.2-6/0.01]
SSDE13-P[1.5-9/0.01]-W[1.5-9/0.01]
SSDE16-P[2-12/0.01]-W[2-12/0.01]
SSDE20-P[3-16/0.01]-W[3-16/0.01]
SSDE22-P[3-20/0.01]-W[3-20/0.01]
SSDE25-P[3-20/0.01]-W[3-20/0.01]
SSDG8-P[1-5/0.01]-W[1-4/0.01]
SSDG10-P[1.2-7/0.01]-W[1.2-6/0.01]
SSDG13-P[1.5-9/0.01]-W[1.5-9/0.01]
SSDG16-P[2-12/0.01]-W[2-12/0.01]
SSDG20-P[3-16/0.01]-W[3-16/0.01]
SSDG25-P[3-20/0.01]-W[3-20/0.01]
SSDR8-P[1-5/0.01]-W[1-4/0.01]-R[0.15-2.49/0.01]
SSDR10-P[1.2-7/0.01]-W[1.2-6/0.01]-R[0.15-3.49/0.01]
SSDR13-P[1.5-9/0.01]-W[1.5-9/0.01]-R[0.15-4.49/0.01]
SSDR16-P[2-12/0.01]-W[2-12/0.01]-R[0.15-5.99/0.01]
SSDR20-P[3-16/0.01]-W[3-16/0.01]-R[0.15-7.99/0.01]
SSDR22-P[3-20/0.01]-W[3-20/0.01]-R[0.15-9.99/0.01]
SSDR25-P[3-20/0.01]-W[3-20/0.01]-R[0.15-9.99/0.01]
Codice componenteNumero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTip shape D (Outer diameter)
(mm)
P (Tip dimension)
(mm)
R (Tip corner R)
(mm)
W (Tip dimension)
(mm)
1 Preventivo 10A61 ~ 4--
1 Preventivo 10A81 ~ 5--
1 Preventivo 10A102 ~ 7--
1 Preventivo 10A133 ~ 9--
1 Preventivo 10A165 ~ 12--
1 Preventivo 10A207 ~ 16--

8 Pezzi per confezione

1 conf. Preventivo 10A228 ~ 18--
1 Preventivo 10A2510 ~ 20--
1 Preventivo 10D81 ~ 5-1 ~ 4
1 Preventivo 10D101.2 ~ 7-1.2 ~ 6
1 Preventivo 10D131.5 ~ 9-1.5 ~ 9
1 Preventivo 10D162 ~ 12-2 ~ 12
1 Preventivo 10D203 ~ 16-3 ~ 16

8 Pezzi per confezione

1 conf. Preventivo 10R223 ~ 20-3 ~ 20
1 Preventivo 10D253 ~ 20-3 ~ 20
1 Preventivo 10E81 ~ 5-1 ~ 4
1 Preventivo 10E101.2 ~ 7-1.2 ~ 6
1 Preventivo 10E131.5 ~ 9-1.5 ~ 9
1 Preventivo 10E162 ~ 12-2 ~ 12
1 Preventivo 10E203 ~ 16-3 ~ 16

8 Pezzi per confezione

1 conf. Preventivo 10G223 ~ 20-3 ~ 20
1 Preventivo 10E253 ~ 20-3 ~ 20
1 Preventivo 10G81 ~ 5-1 ~ 4
1 Preventivo 10G101.2 ~ 7-1.2 ~ 6
1 Preventivo 10G131.5 ~ 9-1.5 ~ 9
1 Preventivo 10G162 ~ 12-2 ~ 12
1 Preventivo 10G203 ~ 16-3 ~ 16
1 Preventivo 10G253 ~ 20-3 ~ 20
1 Preventivo 10R81 ~ 50.15 ~ 2.491 ~ 4
1 Preventivo 10R101.2 ~ 70.15 ~ 3.491.2 ~ 6
1 Preventivo 10R131.5 ~ 90.15 ~ 4.491.5 ~ 9
1 Preventivo 10R162 ~ 120.15 ~ 5.992 ~ 12
1 Preventivo 10R203 ~ 160.15 ~ 7.993 ~ 16

8 Pezzi per confezione

1 conf. Preventivo 10E223 ~ 200.15 ~ 9.993 ~ 20
1 Preventivo 10R253 ~ 200.15 ~ 9.993 ~ 20

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Scrap retention None Machining to prevent scrap clogging No

Supporto tecnico