Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tip shape | Material | Shank (mounting part) shape | V (Shank) (mm) | H (Shank) (mm) | F (Flange position designation) (°) | K (Key groove position designation) (°) | L (L dimension) (mm) | LC (Full length alteration) (mm) | P (Tip dimension) (mm) | PC (Tip dimension alteration) (mm) | R (Tip corner R) (mm) | T (Key groove position) (mm) | W (Tip dimension) (mm) | WC (Tip dimension alteration) (mm) | WF (Flange position designation) (°) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Preventivo | 10 | D | SKH51 or SKD11 Equivalent | Single-flanged | 3 ~ 50 | 3 ~ 30 | 0 ~ 270 | - | 40 ~ 100 | - | 2 ~ 50 | - | - | - | 1 ~ 30 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | SKH51 or SKD11 Equivalent | Single-flanged | 3 ~ 50 | 3 ~ 30 | 0 ~ 270 | - | 40 ~ 100 | - | 2 ~ 50 | - | - | - | - | 0 ~ 7.49 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | SKH51 or SKD11 Equivalent | Single-flanged | 3 ~ 50 | 3 ~ 30 | 0 ~ 270 | - | 40 ~ 100 | - | - | 1 ~ 19.99 | - | - | 1 ~ 30 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | SKH51 or SKD11 Equivalent | Single-flanged | 3 ~ 50 | 3 ~ 30 | 0 ~ 270 | - | 40 ~ 100 | - | - | 1 ~ 19.99 | - | - | - | 0 ~ 7.49 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | SKH51 or SKD11 Equivalent | Single-flanged | 3 ~ 50 | 3 ~ 30 | 0 ~ 270 | - | - | 32 ~ 99.9 | 2 ~ 50 | - | - | - | 1 ~ 30 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | SKH51 or SKD11 Equivalent | Single-flanged | 3 ~ 50 | 3 ~ 30 | 0 ~ 270 | - | - | 32 ~ 99.9 | 2 ~ 50 | - | - | - | - | 0 ~ 7.49 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | SKH51 or SKD11 Equivalent | Single-flanged | 3 ~ 50 | 3 ~ 30 | 0 ~ 270 | - | - | 32 ~ 99.9 | - | 1 ~ 19.99 | - | - | 1 ~ 30 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | SKH51 or SKD11 Equivalent | Single-flanged | 3 ~ 50 | 3 ~ 30 | 0 ~ 270 | - | - | 32 ~ 99.9 | - | 1 ~ 19.99 | - | - | - | 0 ~ 7.49 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | E | SKH51 or SKD11 Equivalent | Single-flanged | 3 ~ 50 | 3 ~ 30 | 0 ~ 270 | - | 40 ~ 100 | - | 2 ~ 50 | - | - | - | 1 ~ 30 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | E | SKH51 or SKD11 Equivalent | Single-flanged | 3 ~ 50 | 3 ~ 30 | 0 ~ 270 | - | 40 ~ 100 | - | 2 ~ 50 | - | - | - | - | 0 ~ 7.49 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | E | SKH51 or SKD11 Equivalent | Single-flanged | 3 ~ 50 | 3 ~ 30 | 0 ~ 270 | - | 40 ~ 100 | - | - | 1 ~ 19.99 | - | - | 1 ~ 30 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | E | SKH51 or SKD11 Equivalent | Single-flanged | 3 ~ 50 | 3 ~ 30 | 0 ~ 270 | - | 40 ~ 100 | - | - | 1 ~ 19.99 | - | - | - | 0 ~ 7.49 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | E | SKH51 or SKD11 Equivalent | Single-flanged | 3 ~ 50 | 3 ~ 30 | 0 ~ 270 | - | - | 32 ~ 99.9 | 2 ~ 50 | - | - | - | 1 ~ 30 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | E | SKH51 or SKD11 Equivalent | Single-flanged | 3 ~ 50 | 3 ~ 30 | 0 ~ 270 | - | - | 32 ~ 99.9 | 2 ~ 50 | - | - | - | - | 0 ~ 7.49 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | E | SKH51 or SKD11 Equivalent | Single-flanged | 3 ~ 50 | 3 ~ 30 | 0 ~ 270 | - | - | 32 ~ 99.9 | - | 1 ~ 19.99 | - | - | 1 ~ 30 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | E | SKH51 or SKD11 Equivalent | Single-flanged | 3 ~ 50 | 3 ~ 30 | 0 ~ 270 | - | - | 32 ~ 99.9 | - | 1 ~ 19.99 | - | - | - | 0 ~ 7.49 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | G | SKH51 or SKD11 Equivalent | Single-flanged | 3 ~ 50 | 3 ~ 30 | 0 ~ 270 | - | 40 ~ 100 | - | 2 ~ 50 | - | - | - | 1 ~ 30 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | G | SKH51 or SKD11 Equivalent | Single-flanged | 3 ~ 50 | 3 ~ 30 | 0 ~ 270 | - | 40 ~ 100 | - | 2 ~ 50 | - | - | - | - | 0 ~ 7.49 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | G | SKH51 or SKD11 Equivalent | Single-flanged | 3 ~ 50 | 3 ~ 30 | 0 ~ 270 | - | 40 ~ 100 | - | - | 1 ~ 19.99 | - | - | 1 ~ 30 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | G | SKH51 or SKD11 Equivalent | Single-flanged | 3 ~ 50 | 3 ~ 30 | 0 ~ 270 | - | 40 ~ 100 | - | - | 1 ~ 19.99 | - | - | - | 0 ~ 7.49 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | G | SKH51 or SKD11 Equivalent | Single-flanged | 3 ~ 50 | 3 ~ 30 | 0 ~ 270 | - | - | 32 ~ 99.9 | 2 ~ 50 | - | - | - | 1 ~ 30 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | G | SKH51 or SKD11 Equivalent | Single-flanged | 3 ~ 50 | 3 ~ 30 | 0 ~ 270 | - | - | 32 ~ 99.9 | 2 ~ 50 | - | - | - | - | 0 ~ 7.49 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | G | SKH51 or SKD11 Equivalent | Single-flanged | 3 ~ 50 | 3 ~ 30 | 0 ~ 270 | - | - | 32 ~ 99.9 | - | 1 ~ 19.99 | - | - | 1 ~ 30 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | G | SKH51 or SKD11 Equivalent | Single-flanged | 3 ~ 50 | 3 ~ 30 | 0 ~ 270 | - | - | 32 ~ 99.9 | - | 1 ~ 19.99 | - | - | - | 0 ~ 7.49 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | R | SKH51 or SKD11 Equivalent | Single-flanged | 3 ~ 50 | 3 ~ 30 | 0 ~ 270 | - | 40 ~ 100 | - | 2 ~ 50 | - | 0.15 ~ 15 | - | 1 ~ 30 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | R | SKH51 or SKD11 Equivalent | Single-flanged | 3 ~ 50 | 3 ~ 30 | 0 ~ 270 | - | 40 ~ 100 | - | 2 ~ 50 | - | 0.15 ~ 15 | - | - | 0 ~ 7.49 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | R | SKH51 or SKD11 Equivalent | Single-flanged | 3 ~ 50 | 3 ~ 30 | 0 ~ 270 | - | 40 ~ 100 | - | - | 1 ~ 19.99 | 0.15 ~ 15 | - | 1 ~ 30 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | R | SKH51 or SKD11 Equivalent | Single-flanged | 3 ~ 50 | 3 ~ 30 | 0 ~ 270 | - | 40 ~ 100 | - | - | 1 ~ 19.99 | 0.15 ~ 15 | - | - | 0 ~ 7.49 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | R | SKH51 or SKD11 Equivalent | Single-flanged | 3 ~ 50 | 3 ~ 30 | 0 ~ 270 | - | - | 32 ~ 99.9 | 2 ~ 50 | - | 0.15 ~ 15 | - | 1 ~ 30 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | R | SKH51 or SKD11 Equivalent | Single-flanged | 3 ~ 50 | 3 ~ 30 | 0 ~ 270 | - | - | 32 ~ 99.9 | 2 ~ 50 | - | 0.15 ~ 15 | - | - | 0 ~ 7.49 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | R | SKH51 or SKD11 Equivalent | Single-flanged | 3 ~ 50 | 3 ~ 30 | 0 ~ 270 | - | - | 32 ~ 99.9 | - | 1 ~ 19.99 | 0.15 ~ 15 | - | 1 ~ 30 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | R | SKH51 or SKD11 Equivalent | Single-flanged | 3 ~ 50 | 3 ~ 30 | 0 ~ 270 | - | - | 32 ~ 99.9 | - | 1 ~ 19.99 | 0.15 ~ 15 | - | - | 0 ~ 7.49 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | SKH51 or SKD11 Equivalent | With key groove | 3 ~ 50 | 3 ~ 30 | - | 0 ~ 270 | 40 ~ 100 | - | 2 ~ 50 | - | - | 2 ~ 95 | 1 ~ 30 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | SKH51 or SKD11 Equivalent | With key groove | 3 ~ 50 | 3 ~ 30 | - | 0 ~ 270 | 40 ~ 100 | - | 2 ~ 50 | - | - | 2 ~ 95 | - | 0 ~ 7.49 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | SKH51 or SKD11 Equivalent | With key groove | 3 ~ 50 | 3 ~ 30 | - | 0 ~ 270 | 40 ~ 100 | - | - | 1 ~ 19.99 | - | 2 ~ 95 | 1 ~ 30 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | SKH51 or SKD11 Equivalent | With key groove | 3 ~ 50 | 3 ~ 30 | - | 0 ~ 270 | 40 ~ 100 | - | - | 1 ~ 19.99 | - | 2 ~ 95 | - | 0 ~ 7.49 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | SKH51 or SKD11 Equivalent | With key groove | 3 ~ 50 | 3 ~ 30 | - | 0 ~ 270 | - | 32 ~ 99.9 | 2 ~ 50 | - | - | 2 ~ 95 | 1 ~ 30 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | SKH51 or SKD11 Equivalent | With key groove | 3 ~ 50 | 3 ~ 30 | - | 0 ~ 270 | - | 32 ~ 99.9 | 2 ~ 50 | - | - | 2 ~ 95 | - | 0 ~ 7.49 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | SKH51 or SKD11 Equivalent | With key groove | 3 ~ 50 | 3 ~ 30 | - | 0 ~ 270 | - | 32 ~ 99.9 | - | 1 ~ 19.99 | - | 2 ~ 95 | 1 ~ 30 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | SKH51 or SKD11 Equivalent | With key groove | 3 ~ 50 | 3 ~ 30 | - | 0 ~ 270 | - | 32 ~ 99.9 | - | 1 ~ 19.99 | - | 2 ~ 95 | - | 0 ~ 7.49 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | E | SKH51 or SKD11 Equivalent | With key groove | 3 ~ 50 | 3 ~ 30 | - | 0 ~ 270 | 40 ~ 100 | - | 2 ~ 50 | - | - | 2 ~ 95 | 1 ~ 30 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | E | SKH51 or SKD11 Equivalent | With key groove | 3 ~ 50 | 3 ~ 30 | - | 0 ~ 270 | 40 ~ 100 | - | 2 ~ 50 | - | - | 2 ~ 95 | - | 0 ~ 7.49 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | E | SKH51 or SKD11 Equivalent | With key groove | 3 ~ 50 | 3 ~ 30 | - | 0 ~ 270 | 40 ~ 100 | - | - | 1 ~ 19.99 | - | 2 ~ 95 | 1 ~ 30 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | E | SKH51 or SKD11 Equivalent | With key groove | 3 ~ 50 | 3 ~ 30 | - | 0 ~ 270 | 40 ~ 100 | - | - | 1 ~ 19.99 | - | 2 ~ 95 | - | 0 ~ 7.49 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | E | SKH51 or SKD11 Equivalent | With key groove | 3 ~ 50 | 3 ~ 30 | - | 0 ~ 270 | - | 32 ~ 99.9 | 2 ~ 50 | - | - | 2 ~ 95 | 1 ~ 30 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | E | SKH51 or SKD11 Equivalent | With key groove | 3 ~ 50 | 3 ~ 30 | - | 0 ~ 270 | - | 32 ~ 99.9 | 2 ~ 50 | - | - | 2 ~ 95 | - | 0 ~ 7.49 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | E | SKH51 or SKD11 Equivalent | With key groove | 3 ~ 50 | 3 ~ 30 | - | 0 ~ 270 | - | 32 ~ 99.9 | - | 1 ~ 19.99 | - | 2 ~ 95 | 1 ~ 30 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | E | SKH51 or SKD11 Equivalent | With key groove | 3 ~ 50 | 3 ~ 30 | - | 0 ~ 270 | - | 32 ~ 99.9 | - | 1 ~ 19.99 | - | 2 ~ 95 | - | 0 ~ 7.49 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | G | SKH51 or SKD11 Equivalent | With key groove | 3 ~ 50 | 3 ~ 30 | - | 0 ~ 270 | 40 ~ 100 | - | 2 ~ 50 | - | - | 2 ~ 95 | 1 ~ 30 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | G | SKH51 or SKD11 Equivalent | With key groove | 3 ~ 50 | 3 ~ 30 | - | 0 ~ 270 | 40 ~ 100 | - | 2 ~ 50 | - | - | 2 ~ 95 | - | 0 ~ 7.49 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | G | SKH51 or SKD11 Equivalent | With key groove | 3 ~ 50 | 3 ~ 30 | - | 0 ~ 270 | 40 ~ 100 | - | - | 1 ~ 19.99 | - | 2 ~ 95 | 1 ~ 30 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | G | SKH51 or SKD11 Equivalent | With key groove | 3 ~ 50 | 3 ~ 30 | - | 0 ~ 270 | 40 ~ 100 | - | - | 1 ~ 19.99 | - | 2 ~ 95 | - | 0 ~ 7.49 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | G | SKH51 or SKD11 Equivalent | With key groove | 3 ~ 50 | 3 ~ 30 | - | 0 ~ 270 | - | 32 ~ 99.9 | 2 ~ 50 | - | - | 2 ~ 95 | 1 ~ 30 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | G | SKH51 or SKD11 Equivalent | With key groove | 3 ~ 50 | 3 ~ 30 | - | 0 ~ 270 | - | 32 ~ 99.9 | 2 ~ 50 | - | - | 2 ~ 95 | - | 0 ~ 7.49 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | G | SKH51 or SKD11 Equivalent | With key groove | 3 ~ 50 | 3 ~ 30 | - | 0 ~ 270 | - | 32 ~ 99.9 | - | 1 ~ 19.99 | - | 2 ~ 95 | 1 ~ 30 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | G | SKH51 or SKD11 Equivalent | With key groove | 3 ~ 50 | 3 ~ 30 | - | 0 ~ 270 | - | 32 ~ 99.9 | - | 1 ~ 19.99 | - | 2 ~ 95 | - | 0 ~ 7.49 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | R | SKH51 or SKD11 Equivalent | With key groove | 3 ~ 50 | 3 ~ 30 | - | 0 ~ 270 | 40 ~ 100 | - | 2 ~ 50 | - | 0.15 ~ 15 | 2 ~ 95 | 1 ~ 30 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | R | SKH51 or SKD11 Equivalent | With key groove | 3 ~ 50 | 3 ~ 30 | - | 0 ~ 270 | 40 ~ 100 | - | 2 ~ 50 | - | 0.15 ~ 15 | 2 ~ 95 | - | 0 ~ 7.49 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | R | SKH51 or SKD11 Equivalent | With key groove | 3 ~ 50 | 3 ~ 30 | - | 0 ~ 270 | 40 ~ 100 | - | - | 1 ~ 19.99 | 0.15 ~ 15 | 2 ~ 95 | 1 ~ 30 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | R | SKH51 or SKD11 Equivalent | With key groove | 3 ~ 50 | 3 ~ 30 | - | 0 ~ 270 | 40 ~ 100 | - | - | 1 ~ 19.99 | 0.15 ~ 15 | 2 ~ 95 | - | 0 ~ 7.49 | - |
Loading...
Shank type | Normal | With/without jector | W/O | Surface treatment | None |
---|
Configura
Proprietà di base
Tip shape
Material
Shank (mounting part) shape
V (Shank)(mm)
H (Shank)(mm)
F (Flange position designation)(°)
K (Key groove position designation)(°)
L (L dimension)(mm)
LC (Full length alteration)(mm)
P (Tip dimension)(mm)
PC (Tip dimension alteration)(mm)
R (Tip corner R)(mm)
T (Key groove position)(mm)
W (Tip dimension)(mm)
WC (Tip dimension alteration)(mm)
WF (Flange position designation)(°)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali