Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tip shape | Material | Shank (mounting part) shape | L (L dimension) (mm) | K (Key groove position designation) (°) | LC (Full length alteration) (mm) | P (Tip dimension) (mm) | R (Tip corner R) (mm) | W (Tip dimension) (mm) | T (Key groove position) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 10 | D | SKH51 Equivalent | With key groove | 40 ~ 100 | 0 ~ 90 | - | 2 ~ 30 | - | 2 ~ 30 | 2 ~ 70 | ||
1 | Preventivo | 10 | D | SKH51 Equivalent | With key groove | 90 ~ 100 | 0 ~ 90 | - | 2 ~ 30 | - | 2 ~ 30 | 2 ~ 70 | ||
1 | Preventivo | 10 | D | SKH51 Equivalent | With key groove | - | 0 ~ 90 | 30 ~ 99.9 | 2 ~ 30 | - | 2 ~ 30 | 2 ~ 70 | ||
1 | Preventivo | 10 | E | SKH51 Equivalent | With key groove | 40 ~ 100 | 0 ~ 90 | - | 2 ~ 30 | - | 2 ~ 30 | 2 ~ 70 | ||
1 | Preventivo | 10 | E | SKH51 Equivalent | With key groove | 90 ~ 100 | 0 ~ 90 | - | 2 ~ 30 | - | 2 ~ 30 | 2 ~ 70 | ||
1 | Preventivo | 10 | E | SKH51 Equivalent | With key groove | - | 0 ~ 90 | 30 ~ 99.9 | 2 ~ 30 | - | 2 ~ 30 | 2 ~ 70 | ||
1 | Preventivo | 10 | G | SKH51 Equivalent | With key groove | 40 ~ 100 | 0 ~ 90 | - | 2 ~ 30 | - | 2 ~ 30 | 2 ~ 70 | ||
1 | Preventivo | 10 | G | SKH51 Equivalent | With key groove | - | 0 ~ 90 | 30 ~ 99.9 | 2 ~ 30 | - | 2 ~ 30 | 2 ~ 70 | ||
1 | Preventivo | 10 | R | SKH51 Equivalent | With key groove | 40 ~ 100 | 0 ~ 90 | - | 2 ~ 30 | 0.15 ~ 15 | 2 ~ 30 | 2 ~ 70 | ||
1 | Preventivo | 10 | R | SKH51 Equivalent | With key groove | 90 ~ 100 | 0 ~ 90 | - | 2 ~ 30 | 0.15 ~ 15 | 2 ~ 30 | 2 ~ 70 | ||
1 | Preventivo | 10 | R | SKH51 Equivalent | With key groove | - | 0 ~ 90 | 30 ~ 99.9 | 2 ~ 30 | 0.15 ~ 15 | 2 ~ 30 | 2 ~ 70 | ||
1 | Preventivo | 10 | D | SKH51 Equivalent | Tapped | 40 ~ 100 | - | - | 4 ~ 30 | - | 4 ~ 30 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | D | SKH51 Equivalent | Tapped | - | - | 30 ~ 100 | 4 ~ 30 | - | 4 ~ 30 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | E | SKH51 Equivalent | Tapped | 40 ~ 100 | - | - | 4 ~ 30 | - | 4 ~ 30 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | E | SKH51 Equivalent | Tapped | - | - | 30 ~ 100 | 4 ~ 30 | - | 4 ~ 30 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | G | SKH51 Equivalent | Tapped | 40 ~ 100 | - | - | 4 ~ 30 | - | 4 ~ 30 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | G | SKH51 Equivalent | Tapped | - | - | 30 ~ 100 | 4 ~ 30 | - | 4 ~ 30 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | R | SKH51 Equivalent | Tapped | 40 ~ 100 | - | - | 4 ~ 30 | 0.15 ~ 15 | 4 ~ 30 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | R | SKH51 Equivalent | Tapped | - | - | 30 ~ 100 | 4 ~ 30 | 0.15 ~ 15 | 4 ~ 30 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | D | SKH51 Equivalent | Standard | 40 ~ 100 | - | - | 2 ~ 30 | - | 2 ~ 30 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | D | SKH51 Equivalent | Standard | - | - | 30 ~ 100 | 2 ~ 30 | - | 2 ~ 30 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | E | SKH51 Equivalent | Standard | 40 ~ 100 | - | - | 2 ~ 30 | - | 2 ~ 30 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | E | SKH51 Equivalent | Standard | - | - | 30 ~ 100 | 2 ~ 30 | - | 2 ~ 30 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | G | SKH51 Equivalent | Standard | 40 ~ 100 | - | - | 2 ~ 30 | - | 2 ~ 30 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | G | SKH51 Equivalent | Standard | - | - | 30 ~ 100 | 2 ~ 30 | - | 2 ~ 30 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | R | SKH51 Equivalent | Standard | 40 ~ 100 | - | - | 2 ~ 30 | 0.15 ~ 15 | 2 ~ 30 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | R | SKH51 Equivalent | Standard | - | - | 30 ~ 100 | 2 ~ 30 | 0.15 ~ 15 | 2 ~ 30 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | D | Powdered high-speed steel | With key groove | 40 ~ 100 | 0 ~ 90 | - | 2 ~ 30 | - | 2 ~ 30 | 2 ~ 70 | ||
1 | Preventivo | 10 | D | Powdered high-speed steel | With key groove | - | 0 ~ 90 | 30 ~ 79.9 | 2 ~ 30 | - | 2 ~ 30 | 2 ~ 70 | ||
1 | Preventivo | 10 | E | Powdered high-speed steel | With key groove | 40 ~ 100 | 0 ~ 90 | - | 2 ~ 30 | - | 2 ~ 30 | 2 ~ 70 | ||
1 | Preventivo | 10 | E | Powdered high-speed steel | With key groove | - | 0 ~ 90 | 30 ~ 99.9 | 2 ~ 30 | - | 2 ~ 30 | 2 ~ 70 | ||
1 | Preventivo | 10 | G | Powdered high-speed steel | With key groove | 40 ~ 100 | 0 ~ 90 | - | 2 ~ 30 | - | 2 ~ 30 | 2 ~ 70 | ||
1 | Preventivo | 10 | G | Powdered high-speed steel | With key groove | - | 0 ~ 90 | 30 ~ 99.9 | 2 ~ 30 | - | 2 ~ 30 | 2 ~ 70 | ||
1 | Preventivo | 10 | R | Powdered high-speed steel | With key groove | 40 ~ 100 | 0 ~ 90 | - | 2 ~ 30 | 0.15 ~ 15 | 2 ~ 30 | 2 ~ 70 | ||
1 | Preventivo | 10 | R | Powdered high-speed steel | With key groove | - | 0 ~ 90 | 30 ~ 79.9 | 2 ~ 30 | 0.15 ~ 15 | 2 ~ 30 | 2 ~ 70 | ||
1 | Preventivo | 10 | D | Powdered high-speed steel | Tapped | 40 ~ 100 | - | - | 4 ~ 30 | - | 4 ~ 30 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | D | Powdered high-speed steel | Tapped | - | - | 30 ~ 100 | 4 ~ 30 | - | 4 ~ 30 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | E | Powdered high-speed steel | Tapped | 40 ~ 100 | - | - | 4 ~ 30 | - | 4 ~ 30 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | E | Powdered high-speed steel | Tapped | - | - | 30 ~ 100 | 4 ~ 30 | - | 4 ~ 30 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | G | Powdered high-speed steel | Tapped | 40 ~ 100 | - | - | 4 ~ 30 | - | 4 ~ 30 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | G | Powdered high-speed steel | Tapped | - | - | 30 ~ 100 | 4 ~ 30 | - | 4 ~ 30 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | R | Powdered high-speed steel | Tapped | 40 ~ 100 | - | - | 4 ~ 30 | 0.15 ~ 15 | 4 ~ 30 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | R | Powdered high-speed steel | Tapped | - | - | 30 ~ 100 | 4 ~ 30 | 0.15 ~ 15 | 4 ~ 30 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | D | Powdered high-speed steel | Standard | 40 ~ 100 | - | - | 2 ~ 30 | - | 2 ~ 30 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | D | Powdered high-speed steel | Standard | 90 ~ 100 | - | - | 2 ~ 30 | - | 2 ~ 30 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | D | Powdered high-speed steel | Standard | - | - | 30 ~ 100 | 2 ~ 30 | - | 2 ~ 30 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | E | Powdered high-speed steel | Standard | 40 ~ 100 | - | - | 2 ~ 30 | - | 2 ~ 30 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | E | Powdered high-speed steel | Standard | - | - | 30 ~ 100 | 2 ~ 30 | - | 2 ~ 30 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | G | Powdered high-speed steel | Standard | 40 ~ 100 | - | - | 2 ~ 30 | - | 2 ~ 30 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | G | Powdered high-speed steel | Standard | - | - | 30 ~ 100 | 2 ~ 30 | - | 2 ~ 30 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | R | Powdered high-speed steel | Standard | 40 ~ 100 | - | - | 2 ~ 30 | 0.15 ~ 15 | 2 ~ 30 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | R | Powdered high-speed steel | Standard | - | - | 30 ~ 100 | 2 ~ 30 | 0.15 ~ 15 | 2 ~ 30 | - |
Loading...
Shank type | Straight | With/without jector | W/O | Surface treatment | TiCN |
---|
Configura
Proprietà di base
Tip shape
Material
Shank (mounting part) shape
L (L dimension)(mm)
K (Key groove position designation)(°)
LC (Full length alteration)(mm)
P (Tip dimension)(mm)
R (Tip corner R)(mm)
W (Tip dimension)(mm)
T (Key groove position)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali