Punzoni per il taglio della forma / perno rompi cordone / TiCN

Punzoni per il taglio della forma / perno rompi cordone / TiCN

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Punzoni per il taglio della forma / perno rompi cordone / TiCN
  • Punzoni per il taglio della forma / perno rompi cordone / TiCN
  • Punzoni per il taglio della forma / perno rompi cordone / TiCN

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
H-HSJKCD-[40-80/10]-P[5-30/0.01]-W[5-25/0.01]-K[0,​90]-T[20-75/0.1]
H-HSJKCD-LC[30-79.9/0.1]-P[5-30/0.01]-W[5-25/0.01]-K[0,​90]-T[20-75/0.1]
H-HSJKCE-[40-80/10]-P[5-30/0.01]-W[5-25/0.01]-T[20-75/0.1]-K[0,​90]
H-HSJKCE-LC[30-79.9/0.1]-P[5-30/0.01]-W[5-25/0.01]-T[20-75/0.1]-K[0,​90]
H-HSJKCG-[40-80/10]-P[5-30/0.01]-W[5-25/0.01]-T[20-75/0.1]-K[0,​90]
H-HSJKCG-LC[30-79.9/0.1]-P[5-30/0.01]-W[5-25/0.01]-T[20-75/0.1]-K[0,​90]
H-HSJKCR-[40-80/10]-P[5-30/0.01]-W[5-25/0.01]-R[0.15-30/0.01]-T[20-75/0.1]-K[0,​90]
H-HSJKCR-LC[30-79.9/0.1]-P[5-30/0.01]-W[5-25/0.01]-R[0.15-30/0.01]-T[20-75/0.1]-K[0,​90]
H-HSJMCD-[40-80/10]-P[5-30/0.01]-W[5-25/0.01]
H-HSJMCD-LC[30-79.9/0.1]-P[5-30/0.01]-W[5-25/0.01]
H-HSJMCE-[40-80/10]-P[5-30/0.01]-W[5-25/0.01]
H-HSJMCE-LC[30-79.9/0.1]-P[5-30/0.01]-W[5-25/0.01]
H-HSJMCG-[40-80/10]-P[5-30/0.01]-W[5-25/0.01]
H-HSJMCG-LC[30-79.9/0.1]-P[5-30/0.01]-W[5-25/0.01]
H-HSJMCR-[40-80/10]-P[5-30/0.01]-W[5-25/0.01]-R[0.15-30/0.01]
H-HSJMCR-LC[30-79.9/0.1]-P[5-30/0.01]-W[5-25/0.01]-R[0.15-30/0.01]
H-PHJKCD-[40-80/10]-P[5-30/0.01]-W[5-25/0.01]-T[20-80/0.1]-K[0,​90]
H-PHJKCD-LC[30-79.9/0.1]-P[5-30/0.01]-W[5-25/0.01]-T[20-80/0.1]-K[0,​90]
H-PHJKCE-[40-80/10]-P[5-30/0.01]-W[5-25/0.01]-T[20-80/0.1]-K[0,​90]
H-PHJKCE-LC[30-79.9/0.1]-P[5-30/0.01]-W[5-25/0.01]-T[20-80/0.1]-K[0,​90]
H-PHJKCG-[40-80/10]-P[5-30/0.01]-W[5-25/0.01]-T[20-80/0.1]-K[0,​90]
H-PHJKCG-LC[30-79.9/0.1]-P[5-30/0.01]-W[5-25/0.01]-T[20-80/0.1]-K[0,​90]
H-PHJKCR-[40-80/10]-P[5-30/0.01]-W[5-25/0.01]-R[0.15-12.5/0.01]-T[20-80/0.1]-K[0,​90]
H-PHJKCR-LC[30-79.9/0.1]-P[5-30/0.01]-W[5-25/0.01]-R[0.15-12.5/0.01]-T[20-80/0.1]-K[0,​90]
H-PHJMCD-[40-80/10]-P[5-30/0.01]-W[5-25/0.01]
H-PHJMCD-LC[30-79.9/0.1]-P[5-30/0.01]-W[5-25/0.01]
H-PHJMCE-[40-80/10]-P[5-30/0.01]-W[5-25/0.01]
H-PHJMCE-LC[30-79.9/0.1]-P[5-30/0.01]-W[5-25/0.01]
H-PHJMCG-[40-80/10]-P[5-30/0.01]-W[5-25/0.01]
H-PHJMCG-LC[30-79.9/0.1]-P[5-30/0.01]-W[5-25/0.01]
H-PHJMCR-[40-80/10]-P[5-30/0.01]-W[5-25/0.01]-R[0.15-40/0.01]
H-PHJMCR-LC[30-79.9/0.1]-P[5-30/0.01]-W[5-25/0.01]-R[0.15-40/0.01]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTip shape Material Shank (mounting part) shape L (L dimension)
(mm)
K (Key groove position designation)
(°)
LC (Full length alteration)
(mm)
P (Tip dimension)
(mm)
R (Tip corner R)
(mm)
W (Tip dimension)
(mm)
T (Key groove position)
(mm)
1 Preventivo 10DSKH51 EquivalentWith key groove40 ~ 800 ~ 90-5 ~ 30-5 ~ 2520 ~ 75
1 Preventivo 10DSKH51 EquivalentWith key groove-0 ~ 9030 ~ 79.95 ~ 30-5 ~ 2520 ~ 75
1 Preventivo 10ESKH51 EquivalentWith key groove40 ~ 800 ~ 90-5 ~ 30-5 ~ 2520 ~ 75
1 Preventivo 10ESKH51 EquivalentWith key groove-0 ~ 9030 ~ 79.95 ~ 30-5 ~ 2520 ~ 75
1 Preventivo 10GSKH51 EquivalentWith key groove40 ~ 800 ~ 90-5 ~ 30-5 ~ 2520 ~ 75
1 Preventivo 10GSKH51 EquivalentWith key groove-0 ~ 9030 ~ 79.95 ~ 30-5 ~ 2520 ~ 75
1 Preventivo 10RSKH51 EquivalentWith key groove40 ~ 800 ~ 90-5 ~ 300.15 ~ 305 ~ 2520 ~ 75
1 Preventivo 10RSKH51 EquivalentWith key groove-0 ~ 9030 ~ 79.95 ~ 300.15 ~ 305 ~ 2520 ~ 75
1 Preventivo 10DSKH51 EquivalentTapped40 ~ 80--5 ~ 30-5 ~ 25-
1 Preventivo 10DSKH51 EquivalentTapped--30 ~ 79.95 ~ 30-5 ~ 25-
1 Preventivo 10ESKH51 EquivalentTapped40 ~ 80--5 ~ 30-5 ~ 25-
1 Preventivo 10ESKH51 EquivalentTapped--30 ~ 79.95 ~ 30-5 ~ 25-
1 Preventivo 10GSKH51 EquivalentTapped40 ~ 80--5 ~ 30-5 ~ 25-
1 Preventivo 10GSKH51 EquivalentTapped--30 ~ 79.95 ~ 30-5 ~ 25-
1 Preventivo 10RSKH51 EquivalentTapped40 ~ 80--5 ~ 300.15 ~ 305 ~ 25-
1 Preventivo 10RSKH51 EquivalentTapped--30 ~ 79.95 ~ 300.15 ~ 305 ~ 25-
1 Preventivo 10DPowdered high-speed steelWith key groove40 ~ 800 ~ 90-5 ~ 30-5 ~ 2520 ~ 80
1 Preventivo 10DPowdered high-speed steelWith key groove-0 ~ 9030 ~ 79.95 ~ 30-5 ~ 2520 ~ 80
1 Preventivo 10EPowdered high-speed steelWith key groove40 ~ 800 ~ 90-5 ~ 30-5 ~ 2520 ~ 80
1 Preventivo 10EPowdered high-speed steelWith key groove-0 ~ 9030 ~ 79.95 ~ 30-5 ~ 2520 ~ 80
1 Preventivo 10GPowdered high-speed steelWith key groove40 ~ 800 ~ 90-5 ~ 30-5 ~ 2520 ~ 80
1 Preventivo 10GPowdered high-speed steelWith key groove-0 ~ 9030 ~ 79.95 ~ 30-5 ~ 2520 ~ 80
1 Preventivo 10RPowdered high-speed steelWith key groove40 ~ 800 ~ 90-5 ~ 300.15 ~ 12.55 ~ 2520 ~ 80
1 Preventivo 10RPowdered high-speed steelWith key groove-0 ~ 9030 ~ 79.95 ~ 300.15 ~ 12.55 ~ 2520 ~ 80
1 Preventivo 10DPowdered high-speed steelTapped40 ~ 80--5 ~ 30-5 ~ 25-
1 Preventivo 10DPowdered high-speed steelTapped--30 ~ 79.95 ~ 30-5 ~ 25-
1 Preventivo 10EPowdered high-speed steelTapped40 ~ 80--5 ~ 30-5 ~ 25-
1 Preventivo 10EPowdered high-speed steelTapped--30 ~ 79.95 ~ 30-5 ~ 25-
1 Preventivo 10GPowdered high-speed steelTapped40 ~ 80--5 ~ 30-5 ~ 25-
1 Preventivo 10GPowdered high-speed steelTapped--30 ~ 79.95 ~ 30-5 ~ 25-
1 Preventivo 10RPowdered high-speed steelTapped40 ~ 80--5 ~ 300.15 ~ 405 ~ 25-
1 Preventivo 10RPowdered high-speed steelTapped--30 ~ 79.95 ~ 300.15 ~ 405 ~ 25-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shank type Straight With/without jector With Surface treatment TiCN

Supporto tecnico