Short Straight Punches

Short Straight Punches

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Short Straight Punches
  • Short Straight Punches
  • Short Straight Punches
  • Short Straight Punches

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HFCDS-[13,​16,​20,​25]-P[5.01-20/0.01]-W[5.01-20/0.01]-F[0,​90]
HFCDS-LC[13.1-24.9/0.1]-P[5.01-20/0.01]-W[5.01-20/0.01]-F[0,​90]
HMCDS-[13,​16,​20,​25]-P[5.01-20/0.01]-W[5.01-20/0.01]
HMCDS-LC[13-24.9/0.1]-P[5.01-20/0.01]-W[5.01-20/0.01]
HWCDS-[13,​16,​20,​25]-P[5.01-20/0.01]-W[5.01-20/0.01]-WF[0,​90]
HWCDS-LC[13.1-24.9/0.1]-P[5.01-20/0.01]-W[5.01-20/0.01]-WF[0,​90]
PHFCDS-[13,​16,​20,​25]-P[5.01-20/0.01]-W[5.01-20/0.01]-F[0,​90]
PHFCDS-LC[13.1-24.9/0.1]-P[5.01-20/0.01]-W[5.01-20/0.01]-F[0,​90]
PHMCDS-[13,​16,​20,​25]-P[5.01-20/0.01]-W[5.01-20/0.01]
PHMCDS-LC[13-24.9/0.1]-P[5.01-20/0.01]-W[5.01-20/0.01]
PHWCDS-[13,​16,​20,​25]-P[5.01-20/0.01]-W[5.01-20/0.01]-WF[0,​90]
PHWCDS-LC[13.1-24.9/0.1]-P[5.01-20/0.01]-W[5.01-20/0.01]-WF[0,​90]
Codice componenteSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSMaterial Shank (mounting part) shape F (Flange position designation)
(°)
L (L dimension)
(mm)
LC (Full length alteration)
(mm)
P (Tip dimension)
(mm)
W (Tip dimension)
(mm)
WF (Flange position designation)
(°)
Preventivo 10SKD11 EquivalentSingle-flanged0 ~ 9013 ~ 25-5.01 ~ 205.01 ~ 20-
Preventivo 10SKD11 EquivalentSingle-flanged0 ~ 90-13.1 ~ 24.95.01 ~ 205.01 ~ 20-
Preventivo 10SKD11 EquivalentTapped-13 ~ 25-5.01 ~ 205.01 ~ 20-
Preventivo 10SKD11 EquivalentTapped--13 ~ 24.95.01 ~ 205.01 ~ 20-
Preventivo 10SKD11 EquivalentDouble-flanged-13 ~ 25-5.01 ~ 205.01 ~ 200 ~ 90
Preventivo 10SKD11 EquivalentDouble-flanged--13.1 ~ 24.95.01 ~ 205.01 ~ 200 ~ 90
Preventivo 10Powdered high-speed steelSingle-flanged0 ~ 9013 ~ 25-5.01 ~ 205.01 ~ 20-
Preventivo 10Powdered high-speed steelSingle-flanged0 ~ 90-13.1 ~ 24.95.01 ~ 205.01 ~ 20-
Preventivo 10Powdered high-speed steelTapped-13 ~ 25-5.01 ~ 205.01 ~ 20-
Preventivo 10Powdered high-speed steelTapped--13 ~ 24.95.01 ~ 205.01 ~ 20-
Preventivo 10Powdered high-speed steelDouble-flanged-13 ~ 25-5.01 ~ 205.01 ~ 200 ~ 90
Preventivo 10Powdered high-speed steelDouble-flanged--13.1 ~ 24.95.01 ~ 205.01 ~ 200 ~ 90

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shank type Straight With/without jector W/O Tip shape D
Surface treatment None

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico