Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
HFW1310-[13,16,20,25] |
HFW1310-LC[21-24/1] |
HFW1313-[13,16,20,25] |
HFW1313-LC[21-24/1] |
HFW1610-[13,16,20,25] |
HFW1610-LC[21-24/1] |
HFW1613-[13,16,20,25] |
HFW1613-LC[21-24/1] |
HFW2010-[13,16,20,25] |
HFW2010-LC[21-24/1] |
HFW2013-[13,16,20,25] |
HFW2013-LC[21-24/1] |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | V (Shank) (mm) | H (Shank) (mm) | L (L dimension) (mm) | LC (Full length alteration) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 10 | 13 | 10 | 13 ~ 25 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 13 | 10 | - | 21 ~ 24 | ||
1 | Preventivo | 10 | 13 | 13 | 13 ~ 25 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 13 | 13 | - | 21 ~ 24 | ||
1 | Preventivo | 10 | 16 | 10 | 13 ~ 25 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 16 | 10 | - | 21 ~ 24 | ||
1 | Preventivo | 10 | 16 | 13 | 13 ~ 25 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 16 | 13 | - | 21 ~ 24 | ||
1 | Preventivo | 10 | 20 | 10 | 13 ~ 25 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 20 | 10 | - | 21 ~ 24 | ||
1 | Preventivo | 10 | 20 | 13 | 13 ~ 25 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 20 | 13 | - | 21 ~ 24 |
Loading...
Shank type | Normal | With/without jector | W/O | Surface treatment | None |
---|---|---|---|---|---|
Shank (mounting part) shape | Single-flanged |
Configura
Proprietà di base
V (Shank)(mm)
H (Shank)(mm)
L (L dimension)(mm)
LC (Full length alteration)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali