Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tip shape | V (Outer shape) (mm) | H (Outer shape) (mm) | C (Clearance) (mm) | L (L dimension) (mm) | LC (Full length alteration) (mm) | MT(Workpiece material thickness) (mm) | P (Tip dimension) (mm) | R (Tip corner R) (mm) | W (Tip dimension) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Preventivo | 10 | A | 13 | 8 | 0.01 ~ 1.59 | 16 ~ 35 | - | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 3 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | 13 | 8 | 0.01 ~ 1.59 | - | 16 ~ 35 | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 3 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | 16 | 8 | 0.01 ~ 1.59 | 16 ~ 35 | - | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 4 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | 16 | 8 | 0.01 ~ 1.59 | - | 16 ~ 35 | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 4 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | 18 | 8 | 0.01 ~ 1.59 | 16 ~ 35 | - | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 4 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | 18 | 8 | 0.01 ~ 1.59 | - | 16 ~ 35 | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 4 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | 18 | 10 | 0.01 ~ 1.59 | 16 ~ 35 | - | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 4 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | 18 | 10 | 0.01 ~ 1.59 | - | 16 ~ 35 | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 4 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | 20 | 8 | 0.01 ~ 1.59 | 16 ~ 35 | - | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 4 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | 20 | 8 | 0.01 ~ 1.59 | - | 16 ~ 35 | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 4 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | 20 | 10 | 0.01 ~ 1.59 | 16 ~ 35 | - | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 6 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | 20 | 10 | 0.01 ~ 1.59 | - | 16 ~ 35 | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 6 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | 22 | 10 | 0.01 ~ 1.59 | 16 ~ 35 | - | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 6 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | 22 | 10 | 0.01 ~ 1.59 | - | 16 ~ 35 | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 6 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | 22 | 13 | 0.01 ~ 1.59 | 16 ~ 35 | - | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 6 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | 22 | 13 | 0.01 ~ 1.59 | - | 16 ~ 35 | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 6 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | 25 | 10 | 0.01 ~ 1.59 | 16 ~ 35 | - | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 6 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | 25 | 10 | 0.01 ~ 1.59 | - | 16 ~ 35 | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 6 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | 25 | 13 | 0.01 ~ 1.59 | 16 ~ 35 | - | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 9 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | 25 | 13 | 0.01 ~ 1.59 | - | 16 ~ 35 | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 9 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | 25 | 16 | 0.01 ~ 1.59 | 16 ~ 35 | - | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 9 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | 25 | 16 | 0.01 ~ 1.59 | - | 16 ~ 35 | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 9 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | 28 | 13 | 0.01 ~ 1.59 | 16 ~ 35 | - | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 9 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | 28 | 13 | 0.01 ~ 1.59 | - | 16 ~ 35 | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 9 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | 28 | 16 | 0.01 ~ 1.59 | 16 ~ 35 | - | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 12 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | 28 | 16 | 0.01 ~ 1.59 | - | 16 ~ 35 | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 12 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | 32 | 13 | 0.01 ~ 1.59 | 16 ~ 35 | - | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 9 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | 32 | 13 | 0.01 ~ 1.59 | - | 16 ~ 35 | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 9 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | 32 | 16 | 0.01 ~ 1.59 | 16 ~ 35 | - | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 12 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | 32 | 16 | 0.01 ~ 1.59 | - | 16 ~ 35 | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 12 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | 32 | 20 | 0.01 ~ 1.59 | 16 ~ 35 | - | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 12 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | 32 | 20 | 0.01 ~ 1.59 | - | 16 ~ 35 | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 12 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | 35 | 20 | 0.01 ~ 1.59 | 16 ~ 35 | - | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 16 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | 35 | 20 | 0.01 ~ 1.59 | - | 16 ~ 35 | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 16 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | 35 | 25 | 0.01 ~ 1.59 | 16 ~ 35 | - | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 16 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | 35 | 25 | 0.01 ~ 1.59 | - | 16 ~ 35 | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 16 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | 38 | 16 | 0.01 ~ 1.59 | 16 ~ 35 | - | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 12 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | 38 | 16 | 0.01 ~ 1.59 | - | 16 ~ 35 | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 12 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | 40 | 20 | 0.01 ~ 1.59 | 16 ~ 35 | - | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 16 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | 40 | 20 | 0.01 ~ 1.59 | - | 16 ~ 35 | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 16 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | 40 | 25 | 0.01 ~ 1.59 | 16 ~ 35 | - | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 21 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | 40 | 25 | 0.01 ~ 1.59 | - | 16 ~ 35 | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 21 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | 45 | 20 | 0.01 ~ 1.59 | 16 ~ 35 | - | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 16 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | 45 | 20 | 0.01 ~ 1.59 | - | 16 ~ 35 | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 16 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | 45 | 25 | 0.01 ~ 1.59 | 16 ~ 35 | - | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 21 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | 45 | 25 | 0.01 ~ 1.59 | - | 16 ~ 35 | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 21 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | 50 | 25 | 0.01 ~ 1.59 | 16 ~ 35 | - | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 21 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | 50 | 25 | 0.01 ~ 1.59 | - | 16 ~ 35 | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 21 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | 13 | 8 | 0.01 ~ 1.59 | 16 ~ 35 | - | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 3 | - | 1 ~ 4 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | 13 | 8 | 0.01 ~ 1.59 | - | 16 ~ 35 | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 3 | - | 1 ~ 4 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | 16 | 8 | 0.01 ~ 1.59 | 16 ~ 35 | - | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 4 | - | 1 ~ 4 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | 16 | 8 | 0.01 ~ 1.59 | - | 16 ~ 35 | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 4 | - | 1 ~ 4 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | 18 | 8 | 0.01 ~ 1.59 | 16 ~ 35 | - | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 6 | - | 1 ~ 4 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | 18 | 8 | 0.01 ~ 1.59 | - | 16 ~ 35 | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 6 | - | 1 ~ 4 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | 18 | 10 | 0.01 ~ 1.59 | 16 ~ 35 | - | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 4 | - | 1 ~ 6 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | 18 | 10 | 0.01 ~ 1.59 | - | 16 ~ 35 | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 4 | - | 1 ~ 6 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | 20 | 8 | 0.01 ~ 1.59 | 16 ~ 35 | - | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 9 | - | 1 ~ 4 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | 20 | 8 | 0.01 ~ 1.59 | - | 16 ~ 35 | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 9 | - | 1 ~ 4 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | 20 | 10 | 0.01 ~ 1.59 | 16 ~ 35 | - | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 6 | - | 1 ~ 6 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | D | 20 | 10 | 0.01 ~ 1.59 | - | 16 ~ 35 | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 6 | - | 1 ~ 6 |
Loading...
Shank type | Bolt fixing | Scrap retention | With | Material | SKD11 Equivalent |
---|
Configura
Proprietà di base
Tip shape
V (Outer shape)(mm)
H (Outer shape)(mm)
C (Clearance)(mm)
L (L dimension)(mm)
LC (Full length alteration)(mm)
MT(Workpiece material thickness)(mm)
P (Tip dimension)(mm)
R (Tip corner R)(mm)
W (Tip dimension)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali