Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
L-VXJHAL5-[40-60/10]-P[1-3/0.001]-T[13,16,20,25]-B[2-8/1] |
L-VXJHAL5-[40-60/10]-P[1-3/0.001]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-8/1] |
L-VXJHAL5-LC[40.1-49.9/0.1]-P[1-3/0.001]-T[13,16,20,25]-B[2-8/1] |
L-VXJHAL5-LC[40.1-49.9/0.1]-P[1-3/0.001]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-8/1] |
L-VXJHAL5-LC[50.1-59.9/0.1]-P[1-3/0.001]-T[13,16,20,25]-B[2-8/1] |
L-VXJHAL5-LC[50.1-59.9/0.1]-P[1-3/0.001]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-8/1] |
L-VXJHAL6-[40-70/10]-P[1.5-4/0.001]-T[13,16,20,25]-B[2-13/1] |
L-VXJHAL6-[40-70/10]-P[1.5-4/0.001]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-13/1] |
L-VXJHAL6-LC[40.1-49.9/0.1]-P[1.5-4/0.001]-T[13,16,20,25]-B[2-13/1] |
L-VXJHAL6-LC[40.1-49.9/0.1]-P[1.5-4/0.001]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-13/1] |
L-VXJHAL6-LC[50.1-59.9/0.1]-P[1.5-4/0.001]-T[13,16,20,25]-B[2-13/1] |
L-VXJHAL6-LC[50.1-59.9/0.1]-P[1.5-4/0.001]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-13/1] |
L-VXJHAL6-LC[60.1-69.9/0.1]-P[1.5-4/0.001]-T[13,16,20,25]-B[2-13/1] |
L-VXJHAL6-LC[60.1-69.9/0.1]-P[1.5-4/0.001]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-13/1] |
L-VXJHAL8-[40-70/10]-P[2-6/0.001]-T[13,16,20,25]-B[2-13/1] |
L-VXJHAL8-[40-70/10]-P[2-6/0.001]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-13/1] |
L-VXJHAL8-LC[40.1-49.9/0.1]-P[2-6/0.001]-T[13,16,20,25]-B[2-13/1] |
L-VXJHAL8-LC[40.1-49.9/0.1]-P[2-6/0.001]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-13/1] |
L-VXJHAL8-LC[50.1-59.9/0.1]-P[2-6/0.001]-T[13,16,20,25]-B[2-13/1] |
L-VXJHAL8-LC[50.1-59.9/0.1]-P[2-6/0.001]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-13/1] |
L-VXJHAL8-LC[60.1-69.9/0.1]-P[2-6/0.001]-T[13,16,20,25]-B[2-13/1] |
L-VXJHAL8-LC[60.1-69.9/0.1]-P[2-6/0.001]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-13/1] |
VXJHAL5-[40-60/10]-P[1-3/0.001]-T[13,16,20,25]-B[2-8/1] |
VXJHAL5-[40-60/10]-P[1-3/0.001]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-8/1] |
VXJHAL5-LC[40.1-49.9/0.1]-P[1-3/0.001]-T[13,16,20,25]-B[2-8/1] |
VXJHAL5-LC[40.1-49.9/0.1]-P[1-3/0.001]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-8/1] |
VXJHAL5-LC[50.1-59.9/0.1]-P[1-3/0.001]-T[13,16,20,25]-B[2-8/1] |
VXJHAL5-LC[50.1-59.9/0.1]-P[1-3/0.001]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-8/1] |
VXJHAL6-[40-70/10]-P[1.5-4/0.001]-T[13,16,20,25]-B[2-13/1] |
VXJHAL6-[40-70/10]-P[1.5-4/0.001]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-13/1] |
VXJHAL6-LC[40.1-49.9/0.1]-P[1.5-4/0.001]-T[13,16,20,25]-B[2-13/1] |
VXJHAL6-LC[40.1-49.9/0.1]-P[1.5-4/0.001]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-13/1] |
VXJHAL6-LC[50.1-59.9/0.1]-P[1.5-4/0.001]-T[13,16,20,25]-B[2-13/1] |
VXJHAL6-LC[50.1-59.9/0.1]-P[1.5-4/0.001]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-13/1] |
VXJHAL6-LC[60.1-69.9/0.1]-P[1.5-4/0.001]-T[13,16,20,25]-B[2-13/1] |
VXJHAL6-LC[60.1-69.9/0.1]-P[1.5-4/0.001]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-13/1] |
VXJHAL8-[40-70/10]-P[2-6/0.001]-T[13,16,20,25]-B[2-13/1] |
VXJHAL8-[40-70/10]-P[2-6/0.001]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-13/1] |
VXJHAL8-LC[40.1-49.9/0.1]-P[2-6/0.001]-T[13,16,20,25]-B[2-13/1] |
VXJHAL8-LC[40.1-49.9/0.1]-P[2-6/0.001]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-13/1] |
VXJHAL8-LC[50.1-59.9/0.1]-P[2-6/0.001]-T[13,16,20,25]-B[2-13/1] |
VXJHAL8-LC[50.1-59.9/0.1]-P[2-6/0.001]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-13/1] |
VXJHAL8-LC[60.1-69.9/0.1]-P[2-6/0.001]-T[13,16,20,25]-B[2-13/1] |
VXJHAL8-LC[60.1-69.9/0.1]-P[2-6/0.001]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-13/1] |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | With/without lapping finish | D (Shank diameter) (mm) | B (Tip length) (mm) | L (L dimension) (mm) | LC (Full length alteration) (mm) | P (Tip dimension) (mm) | T (Head length) (mm) | T dimension alteration [TC] (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 10 | With | 5 | 2 ~ 8 | 40 ~ 60 | - | 1 ~ 3 | 13 ~ 25 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | With | 5 | 2 ~ 8 | 40 ~ 60 | - | 1 ~ 3 | - | 13.1 ~ 24.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | With | 5 | 2 ~ 8 | - | 40.1 ~ 49.9 | 1 ~ 3 | 13 ~ 25 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | With | 5 | 2 ~ 8 | - | 40.1 ~ 49.9 | 1 ~ 3 | - | 13.1 ~ 24.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | With | 5 | 2 ~ 8 | - | 50.1 ~ 59.9 | 1 ~ 3 | 13 ~ 25 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | With | 5 | 2 ~ 8 | - | 50.1 ~ 59.9 | 1 ~ 3 | - | 13.1 ~ 24.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | With | 6 | 2 ~ 13 | 40 ~ 70 | - | 1.5 ~ 4 | 13 ~ 25 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | With | 6 | 2 ~ 13 | 40 ~ 70 | - | 1.5 ~ 4 | - | 13.1 ~ 24.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | With | 6 | 2 ~ 13 | - | 40.1 ~ 49.9 | 1.5 ~ 4 | 13 ~ 25 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | With | 6 | 2 ~ 13 | - | 40.1 ~ 49.9 | 1.5 ~ 4 | - | 13.1 ~ 24.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | With | 6 | 2 ~ 13 | - | 50.1 ~ 59.9 | 1.5 ~ 4 | 13 ~ 25 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | With | 6 | 2 ~ 13 | - | 50.1 ~ 59.9 | 1.5 ~ 4 | - | 13.1 ~ 24.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | With | 6 | 2 ~ 13 | - | 60.1 ~ 69.9 | 1.5 ~ 4 | 13 ~ 25 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | With | 6 | 2 ~ 13 | - | 60.1 ~ 69.9 | 1.5 ~ 4 | - | 13.1 ~ 24.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | With | 8 | 2 ~ 13 | 40 ~ 70 | - | 2 ~ 6 | 13 ~ 25 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | With | 8 | 2 ~ 13 | 40 ~ 70 | - | 2 ~ 6 | - | 13.1 ~ 24.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | With | 8 | 2 ~ 13 | - | 40.1 ~ 49.9 | 2 ~ 6 | 13 ~ 25 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | With | 8 | 2 ~ 13 | - | 40.1 ~ 49.9 | 2 ~ 6 | - | 13.1 ~ 24.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | With | 8 | 2 ~ 13 | - | 50.1 ~ 59.9 | 2 ~ 6 | 13 ~ 25 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | With | 8 | 2 ~ 13 | - | 50.1 ~ 59.9 | 2 ~ 6 | - | 13.1 ~ 24.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | With | 8 | 2 ~ 13 | - | 60.1 ~ 69.9 | 2 ~ 6 | 13 ~ 25 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | With | 8 | 2 ~ 13 | - | 60.1 ~ 69.9 | 2 ~ 6 | - | 13.1 ~ 24.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | W/O | 5 | 2 ~ 8 | 40 ~ 60 | - | 1 ~ 3 | 13 ~ 25 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | W/O | 5 | 2 ~ 8 | 40 ~ 60 | - | 1 ~ 3 | - | 13.1 ~ 24.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | W/O | 5 | 2 ~ 8 | - | 40.1 ~ 49.9 | 1 ~ 3 | 13 ~ 25 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | W/O | 5 | 2 ~ 8 | - | 40.1 ~ 49.9 | 1 ~ 3 | - | 13.1 ~ 24.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | W/O | 5 | 2 ~ 8 | - | 50.1 ~ 59.9 | 1 ~ 3 | 13 ~ 25 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | W/O | 5 | 2 ~ 8 | - | 50.1 ~ 59.9 | 1 ~ 3 | - | 13.1 ~ 24.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | W/O | 6 | 2 ~ 13 | 40 ~ 70 | - | 1.5 ~ 4 | 13 ~ 25 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | W/O | 6 | 2 ~ 13 | 40 ~ 70 | - | 1.5 ~ 4 | - | 13.1 ~ 24.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | W/O | 6 | 2 ~ 13 | - | 40.1 ~ 49.9 | 1.5 ~ 4 | 13 ~ 25 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | W/O | 6 | 2 ~ 13 | - | 40.1 ~ 49.9 | 1.5 ~ 4 | - | 13.1 ~ 24.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | W/O | 6 | 2 ~ 13 | - | 50.1 ~ 59.9 | 1.5 ~ 4 | 13 ~ 25 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | W/O | 6 | 2 ~ 13 | - | 50.1 ~ 59.9 | 1.5 ~ 4 | - | 13.1 ~ 24.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | W/O | 6 | 2 ~ 13 | - | 60.1 ~ 69.9 | 1.5 ~ 4 | 13 ~ 25 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | W/O | 6 | 2 ~ 13 | - | 60.1 ~ 69.9 | 1.5 ~ 4 | - | 13.1 ~ 24.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | W/O | 8 | 2 ~ 13 | 40 ~ 70 | - | 2 ~ 6 | 13 ~ 25 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | W/O | 8 | 2 ~ 13 | 40 ~ 70 | - | 2 ~ 6 | - | 13.1 ~ 24.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | W/O | 8 | 2 ~ 13 | - | 40.1 ~ 49.9 | 2 ~ 6 | 13 ~ 25 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | W/O | 8 | 2 ~ 13 | - | 40.1 ~ 49.9 | 2 ~ 6 | - | 13.1 ~ 24.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | W/O | 8 | 2 ~ 13 | - | 50.1 ~ 59.9 | 2 ~ 6 | 13 ~ 25 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | W/O | 8 | 2 ~ 13 | - | 50.1 ~ 59.9 | 2 ~ 6 | - | 13.1 ~ 24.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | W/O | 8 | 2 ~ 13 | - | 60.1 ~ 69.9 | 2 ~ 6 | 13 ~ 25 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | W/O | 8 | 2 ~ 13 | - | 60.1 ~ 69.9 | 2 ~ 6 | - | 13.1 ~ 24.9 |
Loading...
Punches/Button dies | Punches | With/without air hole | With | Tip shape | Round |
---|---|---|---|---|---|
Material | Carbide super fine grain (HIP) | Punch shank (mounting part) shape | Flange stopper |
Configura
Proprietà di base
With/without lapping finish
D (Shank diameter)(mm)
B (Tip length)(mm)
L (L dimension)(mm)
LC (Full length alteration)(mm)
P (Tip dimension)(mm)
T (Head length)(mm)
T dimension alteration [TC](mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali