Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
L-VTPT2.0-[12-23/0.1]-P[1-2/0.001] |
L-VTPT2.5-[12-23/0.1]-P[1.5-2.5/0.001] |
L-VTPT3-[12-32/0.1]-P[2-3/0.001] |
L-VTPT4-[12-32/0.1]-P[3-4/0.001] |
L-VTPT5-[12-32/0.1]-P[4-5/0.001] |
L-VTPT6-[12-32/0.1]-P[5-6/0.001] |
L-VXTPT2.0-[12-23/0.1]-P[1-2/0.001] |
L-VXTPT2.5-[12-23/0.1]-P[1.5-2.5/0.001] |
L-VXTPT3-[12-32/0.1]-P[2-3/0.001] |
L-VXTPT4-[12-32/0.1]-P[3-4/0.001] |
L-VXTPT5-[12-32/0.1]-P[4-5/0.001] |
L-VXTPT6-[12-32/0.1]-P[5-6/0.001] |
VTPT2.0-[12-23/0.1]-P[1-2/0.001] |
VTPT2.5-[12-23/0.1]-P[1.5-2.5/0.001] |
VTPT3-[12-32/0.1]-P[2-3/0.001] |
VTPT4-[12-32/0.1]-P[3-4/0.001] |
VTPT5-[12-32/0.1]-P[4-5/0.001] |
VTPT6-[12-32/0.1]-P[5-6/0.001] |
VXTPT2.0-[12-23/0.1]-P[1-2/0.001] |
VXTPT2.5-[12-23/0.1]-P[1.5-2.5/0.001] |
VXTPT3-[12-32/0.1]-P[2-3/0.001] |
VXTPT4-[12-32/0.1]-P[3-4/0.001] |
VXTPT5-[12-32/0.1]-P[4-5/0.001] |
VXTPT6-[12-32/0.1]-P[5-6/0.001] |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Material | With/without lapping finish | D (Shank diameter) (mm) | L (L dimension) (mm) | P (Tip dimension) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 10 | Carbide V30 (HIP) | With | 2.0 | 12 ~ 23 | 1 ~ 2 | ||
1 | Preventivo | 10 | Carbide V30 (HIP) | With | 2.5 | 12 ~ 23 | 1.5 ~ 2.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | Carbide V30 (HIP) | With | 3 | 12 ~ 32 | 2 ~ 3 | ||
1 | Preventivo | 10 | Carbide V30 (HIP) | With | 4 | 12 ~ 32 | 3 ~ 4 | ||
1 | Preventivo | 10 | Carbide V30 (HIP) | With | 5 | 12 ~ 32 | 4 ~ 5 | ||
1 | Preventivo | 10 | Carbide V30 (HIP) | With | 6 | 12 ~ 32 | 5 ~ 6 | ||
1 | Preventivo | 10 | Carbide super fine grain (HIP) | With | 2.0 | 12 ~ 23 | 1 ~ 2 | ||
1 | Preventivo | 10 | Carbide super fine grain (HIP) | With | 2.5 | 12 ~ 23 | 1.5 ~ 2.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | Carbide super fine grain (HIP) | With | 3 | 12 ~ 32 | 2 ~ 3 | ||
1 | Preventivo | 10 | Carbide super fine grain (HIP) | With | 4 | 12 ~ 32 | 3 ~ 4 | ||
1 | Preventivo | 10 | Carbide super fine grain (HIP) | With | 5 | 12 ~ 32 | 4 ~ 5 | ||
1 | Preventivo | 10 | Carbide super fine grain (HIP) | With | 6 | 12 ~ 32 | 5 ~ 6 | ||
1 | Preventivo | 10 | Carbide V30 (HIP) | W/O | 2.0 | 12 ~ 23 | 1 ~ 2 | ||
1 | Preventivo | 10 | Carbide V30 (HIP) | W/O | 2.5 | 12 ~ 23 | 1.5 ~ 2.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | Carbide V30 (HIP) | W/O | 3 | 12 ~ 32 | 2 ~ 3 | ||
1 | Preventivo | 10 | Carbide V30 (HIP) | W/O | 4 | 12 ~ 32 | 3 ~ 4 | ||
1 | Preventivo | 10 | Carbide V30 (HIP) | W/O | 5 | 12 ~ 32 | 4 ~ 5 | ||
1 | Preventivo | 10 | Carbide V30 (HIP) | W/O | 6 | 12 ~ 32 | 5 ~ 6 | ||
1 | Preventivo | 10 | Carbide super fine grain (HIP) | W/O | 2.0 | 12 ~ 23 | 1 ~ 2 | ||
1 | Preventivo | 10 | Carbide super fine grain (HIP) | W/O | 2.5 | 12 ~ 23 | 1.5 ~ 2.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | Carbide super fine grain (HIP) | W/O | 3 | 12 ~ 32 | 2 ~ 3 | ||
1 | Preventivo | 10 | Carbide super fine grain (HIP) | W/O | 4 | 12 ~ 32 | 3 ~ 4 | ||
1 | Preventivo | 10 | Carbide super fine grain (HIP) | W/O | 5 | 12 ~ 32 | 4 ~ 5 | ||
1 | Preventivo | 10 | Carbide super fine grain (HIP) | W/O | 6 | 12 ~ 32 | 5 ~ 6 |
Loading...
Punches/Button dies | Pilot punches | With/without air hole | W/O | Tip shape | Round |
---|---|---|---|---|---|
Punch shank (mounting part) shape | Standard |
Configura
Proprietà di base
Material
With/without lapping finish
D (Shank diameter)(mm)
L (L dimension)(mm)
P (Tip dimension)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali