Bussole di taglio con collare / foro di scarico conico / HSS, VHM

Bussole di taglio con collare / foro di scarico conico / HSS, VHM

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
VPAHD3-[8,​13,​16,​20,​22,​25,​30]-P[0.5-1/0.001]
VPAHD3-LC[10-29.99/0.01]-P[0.5-1/0.001]
VPAHD4-[8,​13,​16,​20,​22,​25,​30]-P[0.5-1.5/0.001]
VPAHD4-LC[10-29.99/0.01]-P[0.5-1.5/0.001]
VPAHD5-[8,​13,​16,​20,​22,​25,​30]-P[0.5-2.5/0.001]
VPAHD5-LC[10-29.99/0.01]-P[0.5-2.5/0.001]
VPAHD6-[13,​16,​20,​22,​25,​30]-P[1-3/0.001]
VPAHD6-LC[10-29.99/0.01]-P[1-3/0.001]
VPAHD8-[13,​16,​20,​22,​25,​30]-P[1-4/0.001]
VPAHD8-LC[10-29.99/0.01]-P[1-4/0.001]
VPAHD10-[13,​16,​20,​22,​25,​30]-P[2-6/0.001]
VPAHD10-LC[10-29.99/0.01]-P[2-6/0.001]
VSAHD3-[8,​13,​16,​20,​22,​25,​30]-P[0.5-1/0.001]
VSAHD3-LC[10-29.99/0.01]-P[0.5-1/0.001]
VSAHD4-[8,​13,​16,​20,​22,​25,​30]-P[0.5-1.5/0.001]
VSAHD4-LC[10-29.99/0.01]-P[0.5-1.5/0.001]
VSAHD5-[8,​13,​16,​20,​22,​25,​30]-P[0.5-2.5/0.001]
VSAHD5-LC[10-29.99/0.01]-P[0.5-2.5/0.001]
VSAHD6-[13,​16,​20,​22,​25,​30]-P[1-3/0.001]
VSAHD6-LC[10-29.99/0.01]-P[1-3/0.001]
VSAHD8-[13,​16,​20,​22,​25,​30]-P[1-4/0.001]
VSAHD8-LC[10-29.99/0.01]-P[1-4/0.001]
VSAHD10-[13,​16,​20,​22,​25,​30]-P[2-6/0.001]
VSAHD10-LC[10-29.99/0.01]-P[2-6/0.001]
VWAHD3-[8,​13,​16,​20,​22,​25,​30]-P[0.5-1/0.001]
VWAHD3-LC[10-29.99/0.01]-P[0.5-1/0.001]
VWAHD4-[8,​13,​16,​20,​22,​25,​30]-P[0.5-1.5/0.001]
VWAHD4-LC[10-29.99/0.01]-P[0.5-1.5/0.001]
VWAHD5-[8,​13,​16,​20,​22,​25,​30]-P[0.5-2.5/0.001]
VWAHD5-LC[10-29.99/0.01]-P[0.5-2.5/0.001]
VWAHD6-[13,​16,​20,​22,​25,​30]-P[1-3/0.001]
VWAHD6-LC[10-29.99/0.01]-P[1-3/0.001]
VWAHD8-[13,​16,​20,​22,​25,​30]-P[1-4/0.001]
VWAHD8-LC[10-29.99/0.01]-P[1-4/0.001]
VWAHD10-[13,​16,​20,​22,​25,​30]-P[2-6/0.001]
VWAHD10-LC[10-29.99/0.01]-P[2-6/0.001]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMaterial D (Shank diameter)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
LC (Full length alteration)
(mm)
P (Tip dimension)
(mm)
1 Preventivo 10Powdered high-speed steel38 ~ 30-0.5 ~ 1
1 Preventivo 10Powdered high-speed steel3-10 ~ 29.990.5 ~ 1
1 Preventivo 10Powdered high-speed steel48 ~ 30-0.5 ~ 1.5
1 Preventivo 10Powdered high-speed steel4-10 ~ 29.990.5 ~ 1.5
1 Preventivo 10Powdered high-speed steel58 ~ 30-0.5 ~ 2.5
1 Preventivo 10Powdered high-speed steel5-10 ~ 29.990.5 ~ 2.5
1 Preventivo 10Powdered high-speed steel613 ~ 30-1 ~ 3
1 Preventivo 10Powdered high-speed steel6-10 ~ 29.991 ~ 3
1 Preventivo 10Powdered high-speed steel813 ~ 30-1 ~ 4
1 Preventivo 10Powdered high-speed steel8-10 ~ 29.991 ~ 4
1 Preventivo 10Powdered high-speed steel1013 ~ 30-2 ~ 6
1 Preventivo 10Powdered high-speed steel10-10 ~ 29.992 ~ 6
1 Preventivo 10SKH51 Equivalent38 ~ 30-0.5 ~ 1
1 Preventivo 10SKH51 Equivalent3-10 ~ 29.990.5 ~ 1
1 Preventivo 10SKH51 Equivalent48 ~ 30-0.5 ~ 1.5
1 Preventivo 10SKH51 Equivalent4-10 ~ 29.990.5 ~ 1.5
1 Preventivo 10SKH51 Equivalent58 ~ 30-0.5 ~ 2.5
1 Preventivo 10SKH51 Equivalent5-10 ~ 29.990.5 ~ 2.5
1 Preventivo 10SKD11 Equivalent613 ~ 30-1 ~ 3
1 Preventivo 10SKD11 Equivalent6-10 ~ 29.991 ~ 3
1 Preventivo 10SKD11 Equivalent813 ~ 30-1 ~ 4
1 Preventivo 10SKD11 Equivalent8-10 ~ 29.991 ~ 4
1 Preventivo 10SKD11 Equivalent1013 ~ 30-2 ~ 6
1 Preventivo 10SKD11 Equivalent10-10 ~ 29.992 ~ 6
1 Preventivo 10Carbide V40 (HIP)38 ~ 30-0.5 ~ 1
1 Preventivo 10Carbide V40 (HIP)3-10 ~ 29.990.5 ~ 1
1 Preventivo 10Carbide V40 (HIP)48 ~ 30-0.5 ~ 1.5
1 Preventivo 10Carbide V40 (HIP)4-10 ~ 29.990.5 ~ 1.5
1 Preventivo 10Carbide V40 (HIP)58 ~ 30-0.5 ~ 2.5
1 Preventivo 10Carbide V40 (HIP)5-10 ~ 29.990.5 ~ 2.5
1 Preventivo 10Carbide V40 (HIP)613 ~ 30-1 ~ 3
1 Preventivo 10Carbide V40 (HIP)6-10 ~ 29.991 ~ 3
1 Preventivo 10Carbide V40 (HIP)813 ~ 30-1 ~ 4
1 Preventivo 10Carbide V40 (HIP)8-10 ~ 29.991 ~ 4
1 Preventivo 10Carbide V40 (HIP)1013 ~ 30-2 ~ 6
1 Preventivo 10Carbide V40 (HIP)10-10 ~ 29.992 ~ 6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Punches/Button dies Button dies (with head) Tip shape Round

Supporto tecnico