• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

PRECISION Carbide Angular Button Dies Headed Type

PRECISION Carbide Angular Button Dies  Headed Type

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VAHD3-[13,​16,​20,​22,​25]-P[0.5-1/0.001]
VAHD3-LC[10-24.9/0.1]-P[0.5-1/0.001]
VAHD4-[13,​16,​20,​22,​25]-P[0.5-1.5/0.001]
VAHD4-LC[10-24.9/0.1]-P[0.5-1.5/0.001]
VAHD5-[13,​16,​20,​22,​25]-P[0.5-2.5/0.001]
VAHD5-LC[10-24.9/0.1]-P[0.5-2.5/0.001]
VAHD6-[13,​16,​20,​22,​25]-P[1-3/0.001]
VAHD6-LC[10-24.9/0.1]-P[1-3/0.001]
VAHD8-[13,​16,​20,​22,​25]-P[1-4/0.001]
VAHD8-LC[10-24.9/0.1]-P[1-4/0.001]
VAHD10-[13,​16,​20,​22,​25]-P[2-6/0.001]
VAHD10-LC[10-24.9/0.1]-P[2-6/0.001]
VXAHD3-[13,​16,​20,​22,​25]-P[0.5-1/0.001]
VXAHD3-LC[10-24.9/0.1]-P[0.5-1/0.001]
VXAHD4-[13,​16,​20,​22,​25]-P[0.5-1.5/0.001]
VXAHD4-LC[10-24.9/0.1]-P[0.5-1.5/0.001]
VXAHD5-[13,​16,​20,​22,​25]-P[0.5-2.5/0.001]
VXAHD5-LC[10-24.9/0.1]-P[0.5-2.5/0.001]
VXAHD6-[13,​16,​20,​22,​25]-P[1-3/0.001]
VXAHD6-LC[10-24.9/0.1]-P[1-3/0.001]
VXAHD8-[13,​16,​20,​22,​25]-P[1-4/0.001]
VXAHD8-LC[10-24.9/0.1]-P[1-4/0.001]
VXAHD10-[13,​16,​20,​22,​25]-P[2-6/0.001]
VXAHD10-LC[10-24.9/0.1]-P[2-6/0.001]
Codice componenteSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSMaterial D (Shank diameter)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
LC (Full length alteration)
(mm)
P (Tip dimension)
(mm)
Preventivo 10Carbide V40 (HIP)313 ~ 25-0.5 ~ 1
Preventivo 10Carbide V40 (HIP)3-10 ~ 24.90.5 ~ 1
Preventivo 10Carbide V40 (HIP)413 ~ 25-0.5 ~ 1.5
Preventivo 10Carbide V40 (HIP)4-10 ~ 24.90.5 ~ 1.5
Preventivo 10Carbide V40 (HIP)513 ~ 25-0.5 ~ 2.5
Preventivo 10Carbide V40 (HIP)5-10 ~ 24.90.5 ~ 2.5
Preventivo 10Carbide V40 (HIP)613 ~ 25-1 ~ 3
Preventivo 10Carbide V40 (HIP)6-10 ~ 24.91 ~ 3
Preventivo 10Carbide V40 (HIP)813 ~ 25-1 ~ 4
Preventivo 10Carbide V40 (HIP)8-10 ~ 24.91 ~ 4
Preventivo 10Carbide V40 (HIP)1013 ~ 25-2 ~ 6
Preventivo 10Carbide V40 (HIP)10-10 ~ 24.92 ~ 6
Preventivo 10Carbide super fine grain (HIP)313 ~ 25-0.5 ~ 1
Preventivo 10Carbide super fine grain (HIP)3-10 ~ 24.90.5 ~ 1
Preventivo 10Carbide super fine grain (HIP)413 ~ 25-0.5 ~ 1.5
Preventivo 10Carbide super fine grain (HIP)4-10 ~ 24.90.5 ~ 1.5
Preventivo 10Carbide super fine grain (HIP)513 ~ 25-0.5 ~ 2.5
Preventivo 10Carbide super fine grain (HIP)5-10 ~ 24.90.5 ~ 2.5
Preventivo 10Carbide super fine grain (HIP)613 ~ 25-1 ~ 3
Preventivo 10Carbide super fine grain (HIP)6-10 ~ 24.91 ~ 3
Preventivo 10Carbide super fine grain (HIP)813 ~ 25-1 ~ 4
Preventivo 10Carbide super fine grain (HIP)8-10 ~ 24.91 ~ 4
Preventivo 10Carbide super fine grain (HIP)1013 ~ 25-2 ~ 6
Preventivo 10Carbide super fine grain (HIP)10-10 ~ 24.92 ~ 6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Punches/Button dies Button dies (with head) With/without air hole W/O Tip shape Round
With/without lapping finish W/O

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico