Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
VASD3-[13,16,20,22,25]-P[0.5-1/0.001] |
VASD3-LC[8-24.9/0.1]-P[0.5-1/0.001] |
VASD4-[13,16,20,22,25]-P[0.5-1.5/0.001] |
VASD4-LC[8-24.9/0.1]-P[0.5-1.5/0.001] |
VASD5-[13,16,20,22,25]-P[0.5-2.5/0.001] |
VASD5-LC[8-24.9/0.1]-P[0.5-2.5/0.001] |
VASD6-[13,16,20,22,25]-P[1-3/0.001] |
VASD6-LC[8-24.9/0.1]-P[1-3/0.001] |
VASD8-[13,16,20,22,25]-P[1-4/0.001] |
VASD8-LC[8-24.9/0.1]-P[1-4/0.001] |
VASD10-[13,16,20,22,25]-P[2-6/0.001] |
VASD10-LC[8-24.9/0.1]-P[2-6/0.001] |
VXASD3-[13,16,20,22,25]-P[0.5-1/0.001] |
VXASD3-LC[8-24.9/0.1]-P[0.5-1/0.001] |
VXASD4-[13,16,20,22,25]-P[0.5-1.5/0.001] |
VXASD4-LC[8-24.9/0.1]-P[0.5-1.5/0.001] |
VXASD5-[13,16,20,22,25]-P[0.5-2.5/0.001] |
VXASD5-LC[8-24.9/0.1]-P[0.5-2.5/0.001] |
VXASD6-[13,16,20,22,25]-P[1-3/0.001] |
VXASD6-LC[8-24.9/0.1]-P[1-3/0.001] |
VXASD8-[13,16,20,22,25]-P[1-4/0.001] |
VXASD8-LC[8-24.9/0.1]-P[1-4/0.001] |
VXASD10-[13,16,20,22,25]-P[2-6/0.001] |
VXASD10-LC[8-24.9/0.1]-P[2-6/0.001] |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Material | D (Shank diameter) (mm) | L (L dimension) (mm) | LC (Full length alteration) (mm) | P (Tip dimension) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 10 | Carbide V40 (HIP) | 3 | 13 ~ 25 | - | 0.5 ~ 1 | ||
1 | Preventivo | 10 | Carbide V40 (HIP) | 3 | - | 8 ~ 24.9 | 0.5 ~ 1 | ||
1 | Preventivo | 10 | Carbide V40 (HIP) | 4 | 13 ~ 25 | - | 0.5 ~ 1.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | Carbide V40 (HIP) | 4 | - | 8 ~ 24.9 | 0.5 ~ 1.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | Carbide V40 (HIP) | 5 | 13 ~ 25 | - | 0.5 ~ 2.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | Carbide V40 (HIP) | 5 | - | 8 ~ 24.9 | 0.5 ~ 2.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | Carbide V40 (HIP) | 6 | 13 ~ 25 | - | 1 ~ 3 | ||
1 | Preventivo | 10 | Carbide V40 (HIP) | 6 | - | 8 ~ 24.9 | 1 ~ 3 | ||
1 | Preventivo | 10 | Carbide V40 (HIP) | 8 | 13 ~ 25 | - | 1 ~ 4 | ||
1 | Preventivo | 10 | Carbide V40 (HIP) | 8 | - | 8 ~ 24.9 | 1 ~ 4 | ||
1 | Preventivo | 10 | Carbide V40 (HIP) | 10 | 13 ~ 25 | - | 2 ~ 6 | ||
1 | Preventivo | 10 | Carbide V40 (HIP) | 10 | - | 8 ~ 24.9 | 2 ~ 6 | ||
1 | Preventivo | 10 | Carbide super fine grain (HIP) | 3 | 13 ~ 25 | - | 0.5 ~ 1 | ||
1 | Preventivo | 10 | Carbide super fine grain (HIP) | 3 | - | 8 ~ 24.9 | 0.5 ~ 1 | ||
1 | Preventivo | 10 | Carbide super fine grain (HIP) | 4 | 13 ~ 25 | - | 0.5 ~ 1.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | Carbide super fine grain (HIP) | 4 | - | 8 ~ 24.9 | 0.5 ~ 1.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | Carbide super fine grain (HIP) | 5 | 13 ~ 25 | - | 0.5 ~ 2.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | Carbide super fine grain (HIP) | 5 | - | 8 ~ 24.9 | 0.5 ~ 2.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | Carbide super fine grain (HIP) | 6 | 13 ~ 25 | - | 1 ~ 3 | ||
1 | Preventivo | 10 | Carbide super fine grain (HIP) | 6 | - | 8 ~ 24.9 | 1 ~ 3 | ||
1 | Preventivo | 10 | Carbide super fine grain (HIP) | 8 | 13 ~ 25 | - | 1 ~ 4 | ||
1 | Preventivo | 10 | Carbide super fine grain (HIP) | 8 | - | 8 ~ 24.9 | 1 ~ 4 | ||
1 | Preventivo | 10 | Carbide super fine grain (HIP) | 10 | 13 ~ 25 | - | 2 ~ 6 | ||
1 | Preventivo | 10 | Carbide super fine grain (HIP) | 10 | - | 8 ~ 24.9 | 2 ~ 6 |
Loading...
Punches/Button dies | Button dies (Straight) | With/without air hole | W/O | Tip shape | Round |
---|---|---|---|---|---|
With/without lapping finish | W/O |
Configura
Proprietà di base
Material
D (Shank diameter)(mm)
L (L dimension)(mm)
LC (Full length alteration)(mm)
P (Tip dimension)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali