Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Material | D (Shank diameter) (mm) | C (Clearance) (mm) | L (L dimension) (mm) | LC (Full length alteration) (mm) | MT(Workpiece material thickness) (mm) | P (Tip dimension) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 10 | Carbide V40 (HIP) | 3 | 0.005 ~ 0.8 | 13 ~ 25 | - | 0.1 ~ 8 | 0.8 ~ 1 | ||
1 | Preventivo | 10 | Carbide V40 (HIP) | 3 | 0.005 ~ 0.8 | - | 8 ~ 24.9 | 0.1 ~ 8 | 0.8 ~ 1 | ||
1 | Preventivo | 10 | Carbide V40 (HIP) | 4 | 0.005 ~ 0.8 | 13 ~ 25 | - | 0.1 ~ 8 | 0.8 ~ 1.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | Carbide V40 (HIP) | 4 | 0.005 ~ 0.8 | - | 8 ~ 24.9 | 0.1 ~ 8 | 0.8 ~ 1.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | Carbide V40 (HIP) | 5 | 0.005 ~ 0.8 | 13 ~ 25 | - | 0.1 ~ 8 | 0.8 ~ 2.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | Carbide V40 (HIP) | 5 | 0.005 ~ 0.8 | - | 8 ~ 24.9 | 0.1 ~ 8 | 0.8 ~ 2.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | Carbide V40 (HIP) | 6 | 0.005 ~ 0.8 | 13 ~ 25 | - | 0.1 ~ 8 | 1 ~ 3 | ||
1 | Preventivo | 10 | Carbide V40 (HIP) | 6 | 0.005 ~ 0.8 | - | 8 ~ 24.9 | 0.1 ~ 8 | 1 ~ 3 | ||
1 | Preventivo | 10 | Carbide V40 (HIP) | 8 | 0.005 ~ 0.8 | 13 ~ 25 | - | 0.1 ~ 8 | 1 ~ 4 | ||
1 | Preventivo | 10 | Carbide V40 (HIP) | 8 | 0.005 ~ 0.8 | - | 8 ~ 24.9 | 0.1 ~ 8 | 1 ~ 4 | ||
1 | Preventivo | 10 | Carbide V40 (HIP) | 10 | 0.005 ~ 0.8 | 13 ~ 25 | - | 0.1 ~ 8 | 2 ~ 6 | ||
1 | Preventivo | 10 | Carbide V40 (HIP) | 10 | 0.005 ~ 0.8 | - | 8 ~ 24.9 | 0.1 ~ 8 | 2 ~ 6 | ||
1 | Preventivo | 10 | Carbide super fine grain (HIP) | 3 | 0.005 ~ 0.8 | 13 ~ 25 | - | 0.1 ~ 8 | 0.8 ~ 1 | ||
1 | Preventivo | 10 | Carbide super fine grain (HIP) | 3 | 0.005 ~ 0.8 | - | 8 ~ 24.9 | 0.1 ~ 8 | 0.8 ~ 1 | ||
1 | Preventivo | 10 | Carbide super fine grain (HIP) | 4 | 0.005 ~ 0.8 | 13 ~ 25 | - | 0.1 ~ 8 | 0.8 ~ 1.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | Carbide super fine grain (HIP) | 4 | 0.005 ~ 0.8 | - | 8 ~ 24.9 | 0.1 ~ 8 | 0.8 ~ 1.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | Carbide super fine grain (HIP) | 5 | 0.005 ~ 0.8 | 13 ~ 25 | - | 0.1 ~ 8 | 0.8 ~ 2.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | Carbide super fine grain (HIP) | 5 | 0.005 ~ 0.8 | - | 8 ~ 24.9 | 0.1 ~ 8 | 0.8 ~ 2.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | Carbide super fine grain (HIP) | 6 | 0.005 ~ 0.8 | 13 ~ 25 | - | 0.1 ~ 8 | 1 ~ 3 | ||
1 | Preventivo | 10 | Carbide super fine grain (HIP) | 6 | 0.005 ~ 0.8 | - | 8 ~ 24.9 | 0.1 ~ 8 | 1 ~ 3 | ||
1 | Preventivo | 10 | Carbide super fine grain (HIP) | 8 | 0.005 ~ 0.8 | 13 ~ 25 | - | 0.1 ~ 8 | 1 ~ 4 | ||
1 | Preventivo | 10 | Carbide super fine grain (HIP) | 8 | 0.005 ~ 0.8 | - | 8 ~ 24.9 | 0.1 ~ 8 | 1 ~ 4 | ||
1 | Preventivo | 10 | Carbide super fine grain (HIP) | 10 | 0.005 ~ 0.8 | 13 ~ 25 | - | 0.1 ~ 8 | 2 ~ 6 | ||
1 | Preventivo | 10 | Carbide super fine grain (HIP) | 10 | 0.005 ~ 0.8 | - | 8 ~ 24.9 | 0.1 ~ 8 | 2 ~ 6 |
Loading...
Punches/Button dies | Button dies (Straight) | With/without air hole | W/O | Tip shape | Round |
---|---|---|---|---|---|
With/without lapping finish | W/O |
Configura
Proprietà di base
Material
D (Shank diameter)(mm)
C (Clearance)(mm)
L (L dimension)(mm)
LC (Full length alteration)(mm)
MT(Workpiece material thickness)(mm)
P (Tip dimension)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali