Bussole di taglio (+0,002) / foro di alimentazione laterale / foro di scarico conico / metallo duro integrale

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
SV-VASD3-[13,​16,​20,​22,​25]-P[0.5-1/0.001]
SV-VASD3-LC[8-24.9/0.1]-P[0.5-1/0.001]
SV-VASD4-[13,​16,​20,​22,​25]-P[0.5-1.5/0.001]
SV-VASD4-LC[8-24.9/0.1]-P[0.5-1.5/0.001]
SV-VASD5-[13,​16,​20,​22,​25]-P[0.5-2.5/0.001]
SV-VASD5-LC[8-24.9/0.1]-P[0.5-2.5/0.001]
SV-VASD6-[13,​16,​20,​22,​25]-P[1-3/0.001]
SV-VASD6-LC[8-24.9/0.1]-P[1-3/0.001]
SV-VASD8-[13,​16,​20,​22,​25]-P[1-4/0.001]
SV-VASD8-LC[8-24.9/0.1]-P[1-4/0.001]
SV-VASD10-[13,​16,​20,​22,​25]-P[2-6/0.001]
SV-VASD10-LC[8-24.9/0.1]-P[2-6/0.001]
SV-VXASD3-[13,​16,​20,​22,​25]-P[0.5-1/0.001]
SV-VXASD3-LC[8-24.9/0.1]-P[0.5-1/0.001]
SV-VXASD4-[13,​16,​20,​22,​25]-P[0.5-1.5/0.001]
SV-VXASD4-LC[8-24.9/0.1]-P[0.5-1.5/0.001]
SV-VXASD5-[13,​16,​20,​22,​25]-P[0.5-2.5/0.001]
SV-VXASD5-LC[8-24.9/0.1]-P[0.5-2.5/0.001]
SV-VXASD6-[13,​16,​20,​22,​25]-P[1-3/0.001]
SV-VXASD6-LC[8-24.9/0.1]-P[1-3/0.001]
SV-VXASD8-[13,​16,​20,​22,​25]-P[1-4/0.001]
SV-VXASD8-LC[8-24.9/0.1]-P[1-4/0.001]
SV-VXASD10-[13,​16,​20,​22,​25]-P[2-6/0.001]
SV-VXASD10-LC[8-24.9/0.1]-P[2-6/0.001]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMaterial D (Shank diameter)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
LC (Full length alteration)
(mm)
P (Tip dimension)
(mm)
1 Preventivo 10Carbide V40 (HIP)313 ~ 25-0.5 ~ 1
1 Preventivo 10Carbide V40 (HIP)3-8 ~ 24.90.5 ~ 1
1 Preventivo 10Carbide V40 (HIP)413 ~ 25-0.5 ~ 1.5
1 Preventivo 10Carbide V40 (HIP)4-8 ~ 24.90.5 ~ 1.5
1 Preventivo 10Carbide V40 (HIP)513 ~ 25-0.5 ~ 2.5
1 Preventivo 10Carbide V40 (HIP)5-8 ~ 24.90.5 ~ 2.5
1 Preventivo 10Carbide V40 (HIP)613 ~ 25-1 ~ 3
1 Preventivo 10Carbide V40 (HIP)6-8 ~ 24.91 ~ 3
1 Preventivo 10Carbide V40 (HIP)813 ~ 25-1 ~ 4
1 Preventivo 10Carbide V40 (HIP)8-8 ~ 24.91 ~ 4
1 Preventivo 10Carbide V40 (HIP)1013 ~ 25-2 ~ 6
1 Preventivo 10Carbide V40 (HIP)10-8 ~ 24.92 ~ 6
1 Preventivo 10Carbide super fine grain (HIP)313 ~ 25-0.5 ~ 1
1 Preventivo 10Carbide super fine grain (HIP)3-8 ~ 24.90.5 ~ 1
1 Preventivo 10Carbide super fine grain (HIP)413 ~ 25-0.5 ~ 1.5
1 Preventivo 10Carbide super fine grain (HIP)4-8 ~ 24.90.5 ~ 1.5
1 Preventivo 10Carbide super fine grain (HIP)513 ~ 25-0.5 ~ 2.5
1 Preventivo 10Carbide super fine grain (HIP)5-8 ~ 24.90.5 ~ 2.5
1 Preventivo 10Carbide super fine grain (HIP)613 ~ 25-1 ~ 3
1 Preventivo 10Carbide super fine grain (HIP)6-8 ~ 24.91 ~ 3
1 Preventivo 10Carbide super fine grain (HIP)813 ~ 25-1 ~ 4
1 Preventivo 10Carbide super fine grain (HIP)8-8 ~ 24.91 ~ 4
1 Preventivo 10Carbide super fine grain (HIP)1013 ~ 25-2 ~ 6
1 Preventivo 10Carbide super fine grain (HIP)10-8 ~ 24.92 ~ 6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Punches/Button dies Button dies (Straight) With/without air hole W/O Tip shape Round
With/without lapping finish W/O

Supporto tecnico