Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tip shape | Material | Shank diameter D tolerance | Tip length | D (Shank diameter) (mm) | L (L dimension) (mm) | LC (Full length alteration) (mm) | LCT (Head thickness tolerance change + Total length alteration) (mm) | LCX (Full length change with no change to tip length B) (mm) | P (Tip dimension) (mm) | PC (Tip dimension alteration) (mm) | R (Tip corner R) (mm) | T (Key groove position) (mm) | W (Tip dimension) (mm) | WC (Tip dimension alteration) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Preventivo | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | +0.005/0 | L | 4 | 50 ~ 60 | - | - | - | 1.5 ~ 3.99 | - | - | 5 ~ 60 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | +0.005/0 | L | 4 | - | 39 ~ 59.9 | - | - | 1.5 ~ 3.99 | - | - | 5 ~ 60 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | +0.005/0 | L | 4 | - | - | 39 ~ 59.9 | - | 1.5 ~ 3.99 | - | - | 5 ~ 60 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | +0.005/0 | L | 4 | - | - | - | 39 ~ 59.9 | 1.5 ~ 3.99 | - | - | 5 ~ 60 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | +0.005/0 | L | 5 | 50 ~ 70 | - | - | - | 2 ~ 4.99 | - | - | 5 ~ 70 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | +0.005/0 | L | 5 | 50 ~ 70 | - | - | - | - | 1.8 ~ 1.999 | - | 5 ~ 70 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | +0.005/0 | L | 5 | - | 39 ~ 69.9 | - | - | 2 ~ 4.99 | - | - | 5 ~ 70 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | +0.005/0 | L | 5 | - | 39 ~ 69.9 | - | - | - | 1.8 ~ 1.999 | - | 5 ~ 70 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | +0.005/0 | L | 5 | - | - | 39 ~ 69.9 | - | 2 ~ 4.99 | - | - | 5 ~ 70 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | +0.005/0 | L | 5 | - | - | 39 ~ 69.9 | - | - | 1.8 ~ 1.999 | - | 5 ~ 70 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | +0.005/0 | L | 5 | - | - | - | 39 ~ 69.9 | 2 ~ 4.99 | - | - | 5 ~ 70 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | +0.005/0 | L | 5 | - | - | - | 39 ~ 69.9 | - | 1.8 ~ 1.999 | - | 5 ~ 70 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | +0.005/0 | L | 6 | 50 ~ 70 | - | - | - | 2 ~ 5.99 | - | - | 5 ~ 70 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | +0.005/0 | L | 6 | 50 ~ 70 | - | - | - | - | 1.8 ~ 1.999 | - | 5 ~ 70 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | +0.005/0 | L | 6 | - | 39 ~ 69.9 | - | - | 2 ~ 5.99 | - | - | 5 ~ 70 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | +0.005/0 | L | 6 | - | 39 ~ 69.9 | - | - | - | 1.8 ~ 1.999 | - | 5 ~ 70 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | +0.005/0 | L | 6 | - | - | 39 ~ 69.9 | - | 2 ~ 5.99 | - | - | 5 ~ 70 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | +0.005/0 | L | 6 | - | - | 39 ~ 69.9 | - | - | 1.8 ~ 1.999 | - | 5 ~ 70 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | +0.005/0 | L | 6 | - | - | - | 39 ~ 69.9 | 2 ~ 5.99 | - | - | 5 ~ 70 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | +0.005/0 | L | 6 | - | - | - | 39 ~ 69.9 | - | 1.8 ~ 1.999 | - | 5 ~ 70 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | +0.005/0 | L | 8 | 50 ~ 80 | - | - | - | 3 ~ 7.99 | - | - | 5 ~ 80 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | +0.005/0 | L | 8 | 50 ~ 80 | - | - | - | - | 2.3 ~ 2.999 | - | 5 ~ 80 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | +0.005/0 | L | 8 | - | 39 ~ 79.9 | - | - | 3 ~ 7.99 | - | - | 5 ~ 80 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | +0.005/0 | L | 8 | - | 39 ~ 79.9 | - | - | - | 2.3 ~ 2.999 | - | 5 ~ 80 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | +0.005/0 | L | 8 | - | - | 39 ~ 79.9 | - | 3 ~ 7.99 | - | - | 5 ~ 80 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | +0.005/0 | L | 8 | - | - | 39 ~ 79.9 | - | - | 2.3 ~ 2.999 | - | 5 ~ 80 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | +0.005/0 | L | 8 | - | - | - | 39 ~ 79.9 | 3 ~ 7.99 | - | - | 5 ~ 80 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | +0.005/0 | L | 8 | - | - | - | 39 ~ 79.9 | - | 2.3 ~ 2.999 | - | 5 ~ 80 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | +0.005/0 | L | 10 | 50 ~ 80 | - | - | - | 3 ~ 9.99 | - | - | 5 ~ 80 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | +0.005/0 | L | 10 | 50 ~ 80 | - | - | - | - | 2.8 ~ 2.999 | - | 5 ~ 80 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | +0.005/0 | L | 10 | - | 39 ~ 79.9 | - | - | 3 ~ 9.99 | - | - | 5 ~ 80 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | +0.005/0 | L | 10 | - | 39 ~ 79.9 | - | - | - | 2.8 ~ 2.999 | - | 5 ~ 80 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | +0.005/0 | L | 10 | - | - | 39 ~ 79.9 | - | 3 ~ 9.99 | - | - | 5 ~ 80 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | +0.005/0 | L | 10 | - | - | 39 ~ 79.9 | - | - | 2.8 ~ 2.999 | - | 5 ~ 80 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | +0.005/0 | L | 10 | - | - | - | 39 ~ 79.9 | 3 ~ 9.99 | - | - | 5 ~ 80 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | +0.005/0 | L | 10 | - | - | - | 39 ~ 79.9 | - | 2.8 ~ 2.999 | - | 5 ~ 80 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | +0.005/0 | L | 13 | 50 ~ 80 | - | - | - | 6 ~ 12.99 | - | - | 5 ~ 80 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | +0.005/0 | L | 13 | 50 ~ 80 | - | - | - | - | 5 ~ 5.999 | - | 5 ~ 80 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | +0.005/0 | L | 13 | - | 39 ~ 79.9 | - | - | 6 ~ 12.99 | - | - | 5 ~ 80 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | +0.005/0 | L | 13 | - | 39 ~ 79.9 | - | - | - | 5 ~ 5.999 | - | 5 ~ 80 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | +0.005/0 | L | 13 | - | - | 39 ~ 79.9 | - | 6 ~ 12.99 | - | - | 5 ~ 80 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | +0.005/0 | L | 13 | - | - | 39 ~ 79.9 | - | - | 5 ~ 5.999 | - | 5 ~ 80 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | +0.005/0 | L | 13 | - | - | - | 39 ~ 79.9 | 6 ~ 12.99 | - | - | 5 ~ 80 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | +0.005/0 | L | 13 | - | - | - | 39 ~ 79.9 | - | 5 ~ 5.999 | - | 5 ~ 80 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | +0.005/0 | L | 16 | 60 ~ 80 | - | - | - | 10 ~ 15.99 | - | - | 5 ~ 80 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | +0.005/0 | L | 16 | 60 ~ 80 | - | - | - | - | 8 ~ 9.999 | - | 5 ~ 80 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | +0.005/0 | L | 16 | - | 39 ~ 79.9 | - | - | 10 ~ 15.99 | - | - | 5 ~ 80 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | +0.005/0 | L | 16 | - | 39 ~ 79.9 | - | - | - | 8 ~ 9.999 | - | 5 ~ 80 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | +0.005/0 | L | 16 | - | - | 39 ~ 79.9 | - | 10 ~ 15.99 | - | - | 5 ~ 80 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | +0.005/0 | L | 16 | - | - | 39 ~ 79.9 | - | - | 8 ~ 9.999 | - | 5 ~ 80 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | +0.005/0 | L | 16 | - | - | - | 39 ~ 79.9 | 10 ~ 15.99 | - | - | 5 ~ 80 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | +0.005/0 | L | 16 | - | - | - | 39 ~ 79.9 | - | 8 ~ 9.999 | - | 5 ~ 80 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | +0.005/0 | S | 4 | 40 ~ 60 | - | - | - | 1.5 ~ 3.99 | - | - | 5 ~ 60 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | +0.005/0 | S | 4 | - | 32 ~ 59.9 | - | - | 1.5 ~ 3.99 | - | - | 5 ~ 60 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | +0.005/0 | S | 4 | - | - | 32 ~ 59.9 | - | 1.5 ~ 3.99 | - | - | 5 ~ 60 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | +0.005/0 | S | 4 | - | - | - | 32 ~ 59.9 | 1.5 ~ 3.99 | - | - | 5 ~ 60 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | +0.005/0 | S | 5 | 40 ~ 70 | - | - | - | 2 ~ 4.99 | - | - | 5 ~ 70 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | +0.005/0 | S | 5 | 40 ~ 70 | - | - | - | - | 1.8 ~ 1.999 | - | 5 ~ 70 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | +0.005/0 | S | 5 | - | 32 ~ 69.9 | - | - | 2 ~ 4.99 | - | - | 5 ~ 70 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | +0.005/0 | S | 5 | - | 32 ~ 69.9 | - | - | - | 1.8 ~ 1.999 | - | 5 ~ 70 | - | - |
Loading...
Tip shapes | One-step | Jector | With air hole | Surface treatment | None |
---|---|---|---|---|---|
Shank (mounting part) shape | With key groove |
Configura
Proprietà di base
Tip shape
Material
Shank diameter D tolerance
Tip length
D (Shank diameter)(mm)
L (L dimension)(mm)
LC (Full length alteration)(mm)
LCT (Head thickness tolerance change + Total length alteration)(mm)
LCX (Full length change with no change to tip length B)(mm)
P (Tip dimension)(mm)
PC (Tip dimension alteration)(mm)
[1.8-1.9/0.1mmpezzi][2.5-2.9/0.1mmpezzi][5-5.9/0.1mmpezzi][1.8-1.99/0.01mmpezzi][2.5-2.99/0.01mmpezzi][5-5.99/0.01mmpezzi][1.8-1.999/0.001mmpezzi][2.3-2.999/0.001mmpezzi][5-9.999/0.001mmpezzi]
R (Tip corner R)(mm)
T (Key groove position)(mm)
W (Tip dimension)(mm)
WC (Tip dimension alteration)(mm)
[1.8-1.9/0.1mmpezzi][2.5-2.9/0.1mmpezzi][5-5.9/0.1mmpezzi][1.8-1.99/0.01mmpezzi][2.5-2.99/0.01mmpezzi][5-5.99/0.01mmpezzi]
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali