Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | No. (Nominal diameter) (mm) | L (L dimension) (mm) | LC (Full length alteration) (mm) | LCT (Head thickness tolerance change + Total length alteration) (mm) | P (Tip dimension) (mm) | T (Key groove position) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 10 | 3 | 42 ~ 62 | - | - | 2 ~ 3 | 5 ~ 62 | ||
1 | Preventivo | 10 | 3 | - | 32 ~ 61.9 | - | 2 ~ 3 | 5 ~ 62 | ||
1 | Preventivo | 10 | 3 | - | - | 32 ~ 61.9 | 2 ~ 3 | 5 ~ 62 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4 | 42 ~ 72 | - | - | 3 ~ 4 | 5 ~ 72 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4 | - | 32 ~ 71.9 | - | 3 ~ 4 | 5 ~ 72 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4 | - | - | 32 ~ 71.9 | 3 ~ 4 | 5 ~ 72 | ||
1 | Preventivo | 10 | 5 | 42 ~ 72 | - | - | 4 ~ 5 | 5 ~ 72 | ||
1 | Preventivo | 10 | 5 | - | 32 ~ 71.9 | - | 4 ~ 5 | 5 ~ 72 | ||
1 | Preventivo | 10 | 5 | - | - | 32 ~ 71.9 | 4 ~ 5 | 5 ~ 72 | ||
1 | Preventivo | 10 | 6 | 42 ~ 72 | - | - | 5 ~ 6 | 5 ~ 72 | ||
1 | Preventivo | 10 | 6 | - | 32 ~ 71.9 | - | 5 ~ 6 | 5 ~ 72 | ||
1 | Preventivo | 10 | 6 | - | - | 32 ~ 71.9 | 5 ~ 6 | 5 ~ 72 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8 | 42 ~ 72 | - | - | 6 ~ 8 | 5 ~ 72 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8 | - | 32 ~ 71.9 | - | 6 ~ 8 | 5 ~ 72 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8 | - | - | 32 ~ 71.9 | 6 ~ 8 | 5 ~ 72 | ||
1 | Preventivo | 10 | 10 | 42 ~ 72 | - | - | 8 ~ 10 | 5 ~ 72 | ||
1 | Preventivo | 10 | 10 | - | 32 ~ 71.9 | - | 8 ~ 10 | 5 ~ 72 | ||
1 | Preventivo | 10 | 10 | - | - | 32 ~ 71.9 | 8 ~ 10 | 5 ~ 72 |
Loading...
Shank type | Straight | Tip shape | Tapered tip | Material | Carbide V30 (HIP) |
---|---|---|---|---|---|
Surface treatment | None | Mounting plate | Punch plate | Shank (mounting part) shape | With key groove |
Configura
Proprietà di base
No. (Nominal diameter)(mm)
L (L dimension)(mm)
LC (Full length alteration)(mm)
LCT (Head thickness tolerance change + Total length alteration)(mm)
P (Tip dimension)(mm)
T (Key groove position)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali