Spine di riscontro per piastra di spellatura / testa cilindrica / punta a gradini / tronco di cono / VHM

Spine di riscontro per piastra di spellatura / testa cilindrica / punta a gradini / tronco di cono / VHM

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
A-WTPTP1.6-[10-32/0.1]-P[0.8-1.59/0.001]
A-WTPTP2.0-[10-32/0.1]-P[1-1.99/0.001]
A-WTPTP2.5-[10-32/0.1]-P[1-2.49/0.001]
A-WTPTP3-[10-40/0.1]-P[1-2.99/0.001]
A-WTPTP4-[10-40/0.1]-P[2-3.99/0.001]
A-WTPTP5-[10-40/0.1]-P[2-4.99/0.001]
A-WTPTP6-[10-40/0.1]-P[2.5-5.99/0.001]
AL-WTPTP1.6-[10-32/0.1]-P[0.8-1.59/0.001]
AL-WTPTP2.0-[10-32/0.1]-P[1-1.99/0.001]
AL-WTPTP2.5-[10-32/0.1]-P[1-2.49/0.001]
AL-WTPTP3-[10-40/0.1]-P[1-2.99/0.001]
AL-WTPTP4-[10-40/0.1]-P[2-3.99/0.001]
AL-WTPTP5-[10-40/0.1]-P[2-4.99/0.001]
AL-WTPTP6-[10-40/0.1]-P[2.5-5.99/0.001]
L-WTPTP1.6-[10-32/0.1]-P[0.8-1.59/0.001]
L-WTPTP2.0-[10-32/0.1]-P[1-1.99/0.001]
L-WTPTP2.5-[10-32/0.1]-P[1-2.49/0.001]
L-WTPTP3-[10-40/0.1]-P[1-2.99/0.001]
L-WTPTP4-[10-40/0.1]-P[2-3.99/0.001]
L-WTPTP5-[10-40/0.1]-P[2-4.99/0.001]
L-WTPTP6-[10-40/0.1]-P[2.5-5.99/0.001]
WTPTP1.6-[10-32/0.1]-P[0.8-1.59/0.001]
WTPTP2.0-[10-32/0.1]-P[1-1.99/0.001]
WTPTP2.5-[10-32/0.1]-P[1-2.49/0.001]
WTPTP3-[10-40/0.1]-P[1-2.99/0.001]
WTPTP4-[10-40/0.1]-P[2-3.99/0.001]
WTPTP5-[10-40/0.1]-P[2-4.99/0.001]
WTPTP6-[10-40/0.1]-P[2.5-5.99/0.001]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSSurface treatment Shank diameter D tolerance D (Shank diameter)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
P (Tip dimension)
(mm)
1 Preventivo 10None+0.005/01.610 ~ 320.8 ~ 1.59
1 Preventivo 10None+0.005/0210 ~ 321 ~ 1.99
1 Preventivo 10None+0.005/02.510 ~ 321 ~ 2.49
1 Preventivo 10None+0.005/0310 ~ 401 ~ 2.99
1 Preventivo 10None+0.005/0410 ~ 402 ~ 3.99
1 Preventivo 10None+0.005/0510 ~ 402 ~ 4.99
1 Preventivo 10None+0.005/0610 ~ 402.5 ~ 5.99
1 Preventivo 10Lapping+0.005/01.610 ~ 320.8 ~ 1.59
1 Preventivo 10Lapping+0.005/0210 ~ 321 ~ 1.99
1 Preventivo 10Lapping+0.005/02.510 ~ 321 ~ 2.49
1 Preventivo 10Lapping+0.005/0310 ~ 401 ~ 2.99
1 Preventivo 10Lapping+0.005/0410 ~ 402 ~ 3.99
1 Preventivo 10Lapping+0.005/0510 ~ 402 ~ 4.99
1 Preventivo 10Lapping+0.005/0610 ~ 402.5 ~ 5.99
1 Preventivo 10Lappingm51.610 ~ 320.8 ~ 1.59
1 Preventivo 10Lappingm5210 ~ 321 ~ 1.99
1 Preventivo 10Lappingm52.510 ~ 321 ~ 2.49
1 Preventivo 10Lappingm5310 ~ 401 ~ 2.99
1 Preventivo 10Lappingm5410 ~ 402 ~ 3.99
1 Preventivo 10Lappingm5510 ~ 402 ~ 4.99
1 Preventivo 10Lappingm5610 ~ 402.5 ~ 5.99
1 Preventivo 10Nonem51.610 ~ 320.8 ~ 1.59
1 Preventivo 10Nonem5210 ~ 321 ~ 1.99
1 Preventivo 10Nonem52.510 ~ 321 ~ 2.49
1 Preventivo 10Nonem5310 ~ 401 ~ 2.99
1 Preventivo 10Nonem5410 ~ 402 ~ 3.99
1 Preventivo 10Nonem5510 ~ 402 ~ 4.99
1 Preventivo 10Nonem5610 ~ 402.5 ~ 5.99

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shank type Standard Tip shape Tapered tip Material Carbide V30 (HIP)
Mounting plate Stripper plate Shank (mounting part) shape Standard

Supporto tecnico