Carbide Pilot Punches for Fixing to Stripper Plates -Sharp Tip Angle Type- Normal, Lapping

Carbide Pilot Punches for Fixing to Stripper Plates  -Sharp Tip Angle Type- Normal, Lapping

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A-WAPTP1.6-[10-32/0.1]-P[0.8-1.59/0.001]-A[10,​15,​20,​25,​30]
A-WAPTP1.6-[10-32/0.1]-P[0.8-1.59/0.001]-AC[16-45/1]
A-WAPTP2.0-[10-32/0.1]-P[1-1.99/0.001]-A[10,​15,​20,​25,​30]
A-WAPTP2.0-[10-32/0.1]-P[1-1.99/0.001]-AC[16-45/1]
A-WAPTP2.5-[10-32/0.1]-P[1-2.49/0.001]-A[10,​15,​20,​25,​30]
A-WAPTP2.5-[10-32/0.1]-P[1-2.49/0.001]-AC[16-45/1]
A-WAPTP3-[10-40/0.1]-P[1-2.99/0.001]-A[10,​15,​20,​25,​30]
A-WAPTP3-[10-40/0.1]-P[1-2.99/0.001]-AC[16-45/1]
A-WAPTP4-[10-40/0.1]-P[2-3.99/0.001]-A[15,​20,​25,​30]
A-WAPTP4-[10-40/0.1]-P[2-3.99/0.001]-AC[16-45/1]
A-WAPTP5-[10-40/0.1]-P[2-4.99/0.001]-A[15,​20,​25,​30]
A-WAPTP5-[10-40/0.1]-P[2-4.99/0.001]-AC[16-45/1]
A-WAPTP6-[10-40/0.1]-P[2.5-5.99/0.001]-A[15,​20,​25,​30]
A-WAPTP6-[10-40/0.1]-P[2.5-5.99/0.001]-AC[16-45/1]
AL-WAPTP1.6-[10-32/0.1]-P[0.8-1.59/0.001]-A[10,​15,​20,​25,​30]
AL-WAPTP1.6-[10-32/0.1]-P[0.8-1.59/0.001]-AC[16-45/1]
AL-WAPTP2.0-[10-32/0.1]-P[1-1.99/0.001]-A[10,​15,​20,​25,​30]
AL-WAPTP2.0-[10-32/0.1]-P[1-1.99/0.001]-AC[16-45/1]
AL-WAPTP2.5-[10-32/0.1]-P[1-2.49/0.001]-A[10,​15,​20,​25,​30]
AL-WAPTP2.5-[10-32/0.1]-P[1-2.49/0.001]-AC[16-45/1]
AL-WAPTP3-[10-40/0.1]-P[1-2.99/0.001]-A[10,​15,​20,​25,​30]
AL-WAPTP3-[10-40/0.1]-P[1-2.99/0.001]-AC[16-45/1]
AL-WAPTP4-[10-40/0.1]-P[2-3.99/0.001]-A[15,​20,​25,​30]
AL-WAPTP4-[10-40/0.1]-P[2-3.99/0.001]-AC[16-45/1]
AL-WAPTP5-[10-40/0.1]-P[2-4.99/0.001]-A[15,​20,​25,​30]
AL-WAPTP5-[10-40/0.1]-P[2-4.99/0.001]-AC[16-45/1]
AL-WAPTP6-[10-40/0.1]-P[2.5-5.99/0.001]-A[15,​20,​25,​30]
AL-WAPTP6-[10-40/0.1]-P[2.5-5.99/0.001]-AC[16-45/1]
L-WAPTP1.6-[10-32/0.1]-P[0.8-1.59/0.001]-A[10,​15,​20,​25,​30]
L-WAPTP1.6-[10-32/0.1]-P[0.8-1.59/0.001]-AC[16-45/1]
L-WAPTP2.0-[10-32/0.1]-P[1-1.99/0.001]-A[10,​15,​20,​25,​30]
L-WAPTP2.0-[10-32/0.1]-P[1-1.99/0.001]-AC[16-45/1]
L-WAPTP2.5-[10-32/0.1]-P[1-2.49/0.001]-A[10,​15,​20,​25,​30]
L-WAPTP2.5-[10-32/0.1]-P[1-2.49/0.001]-AC[16-45/1]
L-WAPTP3-[10-40/0.1]-P[1-2.99/0.001]-A[10,​15,​20,​25,​30]
L-WAPTP3-[10-40/0.1]-P[1-2.99/0.001]-AC[16-45/1]
L-WAPTP4-[10-40/0.1]-P[2-3.99/0.001]-A[15,​20,​25,​30]
L-WAPTP4-[10-40/0.1]-P[2-3.99/0.001]-AC[16-45/1]
L-WAPTP5-[10-40/0.1]-P[2-4.99/0.001]-A[15,​20,​25,​30]
L-WAPTP5-[10-40/0.1]-P[2-4.99/0.001]-AC[16-45/1]
L-WAPTP6-[10-40/0.1]-P[2.5-5.99/0.001]-A[15,​20,​25,​30]
L-WAPTP6-[10-40/0.1]-P[2.5-5.99/0.001]-AC[16-45/1]
WAPTP1.6-[10-32/0.1]-P[0.8-1.59/0.001]-A[10,​15,​20,​25,​30]
WAPTP1.6-[10-32/0.1]-P[0.8-1.59/0.001]-AC[16-45/1]
WAPTP2.0-[10-32/0.1]-P[1-1.99/0.001]-A[10,​15,​20,​25,​30]
WAPTP2.0-[10-32/0.1]-P[1-1.99/0.001]-AC[16-45/1]
WAPTP2.5-[10-32/0.1]-P[1-2.49/0.001]-A[10,​15,​20,​25,​30]
WAPTP2.5-[10-32/0.1]-P[1-2.49/0.001]-AC[16-45/1]
WAPTP3-[10-40/0.1]-P[1-2.99/0.001]-A[10,​15,​20,​25,​30]
WAPTP3-[10-40/0.1]-P[1-2.99/0.001]-AC[16-45/1]
WAPTP4-[10-40/0.1]-P[2-3.99/0.001]-A[15,​20,​25,​30]
WAPTP4-[10-40/0.1]-P[2-3.99/0.001]-AC[16-45/1]
WAPTP5-[10-40/0.1]-P[2-4.99/0.001]-A[15,​20,​25,​30]
WAPTP5-[10-40/0.1]-P[2-4.99/0.001]-AC[16-45/1]
WAPTP6-[10-40/0.1]-P[2.5-5.99/0.001]-A[15,​20,​25,​30]
WAPTP6-[10-40/0.1]-P[2.5-5.99/0.001]-AC[16-45/1]
Codice componenteSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSSurface treatment Shank diameter D tolerance D (Shank diameter)
(mm)
A (Taper angle)
(°)
L (L dimension)
(mm)
P (Tip dimension)
(mm)
Tip angle change [AC]
(°)
Preventivo 10None+0.005/01.610 ~ 3010 ~ 320.8 ~ 1.59-
Preventivo 10None+0.005/01.6-10 ~ 320.8 ~ 1.5916 ~ 45
Preventivo 10None+0.005/0210 ~ 3010 ~ 321 ~ 1.99-
Preventivo 10None+0.005/02-10 ~ 321 ~ 1.9916 ~ 45
Preventivo 10None+0.005/02.510 ~ 3010 ~ 321 ~ 2.49-
Preventivo 10None+0.005/02.5-10 ~ 321 ~ 2.4916 ~ 45
Preventivo 10None+0.005/0310 ~ 3010 ~ 401 ~ 2.99-
Preventivo 10None+0.005/03-10 ~ 401 ~ 2.9916 ~ 45
Preventivo 10None+0.005/0415 ~ 3010 ~ 402 ~ 3.99-
Preventivo 10None+0.005/04-10 ~ 402 ~ 3.9916 ~ 45
Preventivo 10None+0.005/0515 ~ 3010 ~ 402 ~ 4.99-
Preventivo 10None+0.005/05-10 ~ 402 ~ 4.9916 ~ 45
Preventivo 10None+0.005/0615 ~ 3010 ~ 402.5 ~ 5.99-
Preventivo 10None+0.005/06-10 ~ 402.5 ~ 5.9916 ~ 45
Preventivo 10Lapping+0.005/01.610 ~ 3010 ~ 320.8 ~ 1.59-
Preventivo 10Lapping+0.005/01.6-10 ~ 320.8 ~ 1.5916 ~ 45
Preventivo 10Lapping+0.005/0210 ~ 3010 ~ 321 ~ 1.99-
Preventivo 10Lapping+0.005/02-10 ~ 321 ~ 1.9916 ~ 45
Preventivo 10Lapping+0.005/02.510 ~ 3010 ~ 321 ~ 2.49-
Preventivo 10Lapping+0.005/02.5-10 ~ 321 ~ 2.4916 ~ 45
Preventivo 10Lapping+0.005/0310 ~ 3010 ~ 401 ~ 2.99-
Preventivo 10Lapping+0.005/03-10 ~ 401 ~ 2.9916 ~ 45
Preventivo 10Lapping+0.005/0415 ~ 3010 ~ 402 ~ 3.99-
Preventivo 10Lapping+0.005/04-10 ~ 402 ~ 3.9916 ~ 45
Preventivo 10Lapping+0.005/0515 ~ 3010 ~ 402 ~ 4.99-
Preventivo 10Lapping+0.005/05-10 ~ 402 ~ 4.9916 ~ 45
Preventivo 10Lapping+0.005/0615 ~ 3010 ~ 402.5 ~ 5.99-
Preventivo 10Lapping+0.005/06-10 ~ 402.5 ~ 5.9916 ~ 45
Preventivo 10Lappingm51.610 ~ 3010 ~ 320.8 ~ 1.59-
Preventivo 10Lappingm51.6-10 ~ 320.8 ~ 1.5916 ~ 45
Preventivo 10Lappingm5210 ~ 3010 ~ 321 ~ 1.99-
Preventivo 10Lappingm52-10 ~ 321 ~ 1.9916 ~ 45
Preventivo 10Lappingm52.510 ~ 3010 ~ 321 ~ 2.49-
Preventivo 10Lappingm52.5-10 ~ 321 ~ 2.4916 ~ 45
Preventivo 10Lappingm5310 ~ 3010 ~ 401 ~ 2.99-
Preventivo 10Lappingm53-10 ~ 401 ~ 2.9916 ~ 45
Preventivo 10Lappingm5415 ~ 3010 ~ 402 ~ 3.99-
Preventivo 10Lappingm54-10 ~ 402 ~ 3.9916 ~ 45
Preventivo 10Lappingm5515 ~ 3010 ~ 402 ~ 4.99-
Preventivo 10Lappingm55-10 ~ 402 ~ 4.9916 ~ 45
Preventivo 10Lappingm5615 ~ 3010 ~ 402.5 ~ 5.99-
Preventivo 10Lappingm56-10 ~ 402.5 ~ 5.9916 ~ 45
Preventivo 10Nonem51.610 ~ 3010 ~ 320.8 ~ 1.59-
Preventivo 10Nonem51.6-10 ~ 320.8 ~ 1.5916 ~ 45
Preventivo 10Nonem5210 ~ 3010 ~ 321 ~ 1.99-
Preventivo 10Nonem52-10 ~ 321 ~ 1.9916 ~ 45
Preventivo 10Nonem52.510 ~ 3010 ~ 321 ~ 2.49-
Preventivo 10Nonem52.5-10 ~ 321 ~ 2.4916 ~ 45
Preventivo 10Nonem5310 ~ 3010 ~ 401 ~ 2.99-
Preventivo 10Nonem53-10 ~ 401 ~ 2.9916 ~ 45
Preventivo 10Nonem5415 ~ 3010 ~ 402 ~ 3.99-
Preventivo 10Nonem54-10 ~ 402 ~ 3.9916 ~ 45
Preventivo 10Nonem5515 ~ 3010 ~ 402 ~ 4.99-
Preventivo 10Nonem55-10 ~ 402 ~ 4.9916 ~ 45
Preventivo 10Nonem5615 ~ 3010 ~ 402.5 ~ 5.99-
Preventivo 10Nonem56-10 ~ 402.5 ~ 5.9916 ~ 45

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shank type Standard Tip shape Sharp tip angle Material Carbide V30 (HIP)
Mounting plate Stripper plate Shank (mounting part) shape Standard

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico