Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
AH-WSPTP1.6-[10-32/0.1]-P[1-1.59/0.001] |
AH-WSPTP2.0-[10-32/0.1]-P[1-1.99/0.01] |
AH-WSPTP2.5-[10-32/0.1]-P[1-2.49/0.01] |
AH-WSPTP3-[10-40/0.1]-P[1-2.99/0.01] |
AH-WSPTP4-[10-40/0.1]-P[2-3.99/0.01] |
AH-WSPTP5-[10-40/0.1]-P[2-4.99/0.01] |
AH-WSPTP6-[10-40/0.1]-P[2.5-5.99/0.01] |
H-WSPTP1.6-[10-32/0.1]-P[1-1.59/0.001] |
H-WSPTP2.0-[10-32/0.1]-P[1-1.99/0.01] |
H-WSPTP2.5-[10-32/0.1]-P[1-2.49/0.01] |
H-WSPTP3-[10-40/0.1]-P[1-2.99/0.01] |
H-WSPTP4-[10-40/0.1]-P[2-3.99/0.01] |
H-WSPTP5-[10-40/0.1]-P[2-4.99/0.01] |
H-WSPTP6-[10-40/0.1]-P[2.5-5.99/0.01] |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Shank diameter D tolerance | D (Shank diameter) (mm) | L (L dimension) (mm) | P (Tip dimension) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 10 | +0.005/0 | 1.6 | 10 ~ 32 | 1 ~ 1.59 | ||
1 | Preventivo | 10 | +0.005/0 | 2 | 10 ~ 32 | 1 ~ 1.99 | ||
1 | Preventivo | 10 | +0.005/0 | 2.5 | 10 ~ 32 | 1 ~ 2.49 | ||
1 | Preventivo | 10 | +0.005/0 | 3 | 10 ~ 40 | 1 ~ 2.99 | ||
1 | Preventivo | 10 | +0.005/0 | 4 | 10 ~ 40 | 2 ~ 3.99 | ||
1 | Preventivo | 10 | +0.005/0 | 5 | 10 ~ 40 | 2 ~ 4.99 | ||
1 | Preventivo | 10 | +0.005/0 | 6 | 10 ~ 40 | 2.5 ~ 5.99 | ||
1 | Preventivo | 10 | m5 | 1.6 | 10 ~ 32 | 1 ~ 1.59 | ||
1 | Preventivo | 10 | m5 | 2 | 10 ~ 32 | 1 ~ 1.99 | ||
1 | Preventivo | 10 | m5 | 2.5 | 10 ~ 32 | 1 ~ 2.49 | ||
1 | Preventivo | 10 | m5 | 3 | 10 ~ 40 | 1 ~ 2.99 | ||
1 | Preventivo | 10 | m5 | 4 | 10 ~ 40 | 2 ~ 3.99 | ||
1 | Preventivo | 10 | m5 | 5 | 10 ~ 40 | 2 ~ 4.99 | ||
1 | Preventivo | 10 | m5 | 6 | 10 ~ 40 | 2.5 ~ 5.99 |
Loading...
Shank type | Standard | Tip shape | Tip R | Material | Carbide V30 (HIP) |
---|---|---|---|---|---|
Surface treatment | TiCN | Mounting plate | Stripper plate | Shank (mounting part) shape | Standard |
Configura
Proprietà di base
Shank diameter D tolerance
D (Shank diameter)(mm)
L (L dimension)(mm)
P (Tip dimension)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali