Spine di riscontro per piastra di spogliazione / testa cilindrica / punta a gradino / tronco di cono / carburo solido / TiCN

Spine di riscontro per piastra di spogliazione / testa cilindrica / punta a gradino / tronco di cono / carburo solido / TiCN

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
AH-WTPTP1.6-[10-32/0.1]-P[1-1.59/0.001]
AH-WTPTP2.0-[10-32/0.1]-P[1-1.99/0.01]
AH-WTPTP2.5-[10-32/0.1]-P[1-2.49/0.01]
AH-WTPTP3-[10-40/0.1]-P[1-2.99/0.01]
AH-WTPTP4-[10-40/0.1]-P[2-3.99/0.01]
AH-WTPTP5-[10-40/0.1]-P[2-4.99/0.01]
AH-WTPTP6-[10-40/0.1]-P[2.5-5.99/0.01]
H-WTPTP1.6-[10-32/0.1]-P[1-1.59/0.001]
H-WTPTP2.0-[10-32/0.1]-P[1-1.99/0.01]
H-WTPTP2.5-[10-32/0.1]-P[1-2.49/0.01]
H-WTPTP3-[10-40/0.1]-P[1-2.99/0.01]
H-WTPTP4-[10-40/0.1]-P[2-3.99/0.01]
H-WTPTP5-[10-40/0.1]-P[2-4.99/0.01]
H-WTPTP6-[10-40/0.1]-P[2.5-5.99/0.01]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSShank diameter D tolerance D (Shank diameter)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
P (Tip dimension)
(mm)
1 Preventivo 10+0.005/01.610 ~ 321 ~ 1.59
1 Preventivo 10+0.005/0210 ~ 321 ~ 1.99
1 Preventivo 10+0.005/02.510 ~ 321 ~ 2.49
1 Preventivo 10+0.005/0310 ~ 401 ~ 2.99
1 Preventivo 10+0.005/0410 ~ 402 ~ 3.99
1 Preventivo 10+0.005/0510 ~ 402 ~ 4.99
1 Preventivo 10+0.005/0610 ~ 402.5 ~ 5.99
1 Preventivo 10m51.610 ~ 321 ~ 1.59
1 Preventivo 10m5210 ~ 321 ~ 1.99
1 Preventivo 10m52.510 ~ 321 ~ 2.49
1 Preventivo 10m5310 ~ 401 ~ 2.99
1 Preventivo 10m5410 ~ 402 ~ 3.99
1 Preventivo 10m5510 ~ 402 ~ 4.99
1 Preventivo 10m5610 ~ 402.5 ~ 5.99

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shank type Standard Tip shape Tapered tip Material Carbide V30 (HIP)
Surface treatment TiCN Mounting plate Stripper plate Shank (mounting part) shape Standard

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico