Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
AH-WAPTP1.6-[10-32/0.1]-P[1-1.59/0.01]-A[10,15,20,25,30] |
AH-WAPTP1.6-[10-32/0.1]-P[1-1.59/0.01]-AC[16-45/1] |
AH-WAPTP2.0-[10-32/0.1]-P[1-1.99/0.01]-A[10,15,20,25,30] |
AH-WAPTP2.0-[10-32/0.1]-P[1-1.99/0.01]-AC[16-45/1] |
AH-WAPTP2.5-[10-32/0.1]-P[1-2.49/0.01]-A[10,15,20,25,30] |
AH-WAPTP2.5-[10-32/0.1]-P[1-2.49/0.01]-AC[16-45/1] |
AH-WAPTP3-[10-40/0.1]-P[1-2.99/0.01]-A[10,15,20,25,30] |
AH-WAPTP3-[10-40/0.1]-P[1-2.99/0.01]-AC[16-45/1] |
AH-WAPTP4-[10-40/0.1]-P[2-3.99/0.01]-A[15,20,25,30] |
AH-WAPTP4-[10-40/0.1]-P[2-3.99/0.01]-AC[16-45/1] |
AH-WAPTP5-[10-40/0.1]-P[2-4.99/0.01]-A[15,20,25,30] |
AH-WAPTP5-[10-40/0.1]-P[2-4.99/0.01]-AC[16-45/1] |
AH-WAPTP6-[10-40/0.1]-P[2.5-5.99/0.01]-A[15,20,25,30] |
AH-WAPTP6-[10-40/0.1]-P[2.5-5.99/0.01]-AC[16-45/1] |
H-WAPTP1.6-[10-32/0.1]-P[1-1.59/0.01]-A[10,15,20,25,30] |
H-WAPTP1.6-[10-32/0.1]-P[1-1.59/0.01]-AC[16-45/1] |
H-WAPTP2.0-[10-32/0.1]-P[1-1.99/0.01]-A[10,15,20,25,30] |
H-WAPTP2.0-[10-32/0.1]-P[1-1.99/0.01]-AC[16-45/1] |
H-WAPTP2.5-[10-32/0.1]-P[1-2.49/0.01]-A[10,15,20,25,30] |
H-WAPTP2.5-[10-32/0.1]-P[1-2.49/0.01]-AC[16-45/1] |
H-WAPTP3-[10-40/0.1]-P[1-2.99/0.01]-A[10,15,20,25,30] |
H-WAPTP3-[10-40/0.1]-P[1-2.99/0.01]-AC[16-45/1] |
H-WAPTP4-[10-40/0.1]-P[2-3.99/0.01]-A[15,20,25,30] |
H-WAPTP4-[10-40/0.1]-P[2-3.99/0.01]-AC[16-45/1] |
H-WAPTP5-[10-40/0.1]-P[2-4.99/0.01]-A[15,20,25,30] |
H-WAPTP5-[10-40/0.1]-P[2-4.99/0.01]-AC[16-45/1] |
H-WAPTP6-[10-40/0.1]-P[2.5-5.99/0.01]-A[15,20,25,30] |
H-WAPTP6-[10-40/0.1]-P[2.5-5.99/0.01]-AC[16-45/1] |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Shank diameter D tolerance | D (Shank diameter) (mm) | A (Taper angle) (°) | L (L dimension) (mm) | P (Tip dimension) (mm) | Tip angle change [AC] (°) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 10 | +0.005/0 | 1.6 | 10 ~ 30 | 10 ~ 32 | 1 ~ 1.59 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | +0.005/0 | 1.6 | - | 10 ~ 32 | 1 ~ 1.59 | 16 ~ 45 | ||
1 | Preventivo | 10 | +0.005/0 | 2 | 10 ~ 30 | 10 ~ 32 | 1 ~ 1.99 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | +0.005/0 | 2 | - | 10 ~ 32 | 1 ~ 1.99 | 16 ~ 45 | ||
1 | Preventivo | 10 | +0.005/0 | 2.5 | 10 ~ 30 | 10 ~ 32 | 1 ~ 2.49 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | +0.005/0 | 2.5 | - | 10 ~ 32 | 1 ~ 2.49 | 16 ~ 45 | ||
1 | Preventivo | 10 | +0.005/0 | 3 | 10 ~ 30 | 10 ~ 40 | 1 ~ 2.99 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | +0.005/0 | 3 | - | 10 ~ 40 | 1 ~ 2.99 | 16 ~ 45 | ||
1 | Preventivo | 10 | +0.005/0 | 4 | 15 ~ 30 | 10 ~ 40 | 2 ~ 3.99 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | +0.005/0 | 4 | - | 10 ~ 40 | 2 ~ 3.99 | 16 ~ 45 | ||
1 | Preventivo | 10 | +0.005/0 | 5 | 15 ~ 30 | 10 ~ 40 | 2 ~ 4.99 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | +0.005/0 | 5 | - | 10 ~ 40 | 2 ~ 4.99 | 16 ~ 45 | ||
1 | Preventivo | 10 | +0.005/0 | 6 | 15 ~ 30 | 10 ~ 40 | 2.5 ~ 5.99 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | +0.005/0 | 6 | - | 10 ~ 40 | 2.5 ~ 5.99 | 16 ~ 45 | ||
1 | Preventivo | 10 | m5 | 1.6 | 10 ~ 30 | 10 ~ 32 | 1 ~ 1.59 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | m5 | 1.6 | - | 10 ~ 32 | 1 ~ 1.59 | 16 ~ 45 | ||
1 | Preventivo | 10 | m5 | 2 | 10 ~ 30 | 10 ~ 32 | 1 ~ 1.99 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | m5 | 2 | - | 10 ~ 32 | 1 ~ 1.99 | 16 ~ 45 | ||
1 | Preventivo | 10 | m5 | 2.5 | 10 ~ 30 | 10 ~ 32 | 1 ~ 2.49 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | m5 | 2.5 | - | 10 ~ 32 | 1 ~ 2.49 | 16 ~ 45 | ||
1 | Preventivo | 10 | m5 | 3 | 10 ~ 30 | 10 ~ 40 | 1 ~ 2.99 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | m5 | 3 | - | 10 ~ 40 | 1 ~ 2.99 | 16 ~ 45 | ||
1 | Preventivo | 10 | m5 | 4 | 15 ~ 30 | 10 ~ 40 | 2 ~ 3.99 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | m5 | 4 | - | 10 ~ 40 | 2 ~ 3.99 | 16 ~ 45 | ||
1 | Preventivo | 10 | m5 | 5 | 15 ~ 30 | 10 ~ 40 | 2 ~ 4.99 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | m5 | 5 | - | 10 ~ 40 | 2 ~ 4.99 | 16 ~ 45 | ||
1 | Preventivo | 10 | m5 | 6 | 15 ~ 30 | 10 ~ 40 | 2.5 ~ 5.99 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | m5 | 6 | - | 10 ~ 40 | 2.5 ~ 5.99 | 16 ~ 45 |
Loading...
Shank type | Standard | Tip shape | Sharp tip angle | Material | Carbide V30 (HIP) |
---|---|---|---|---|---|
Surface treatment | TiCN | Mounting plate | Stripper plate | Shank (mounting part) shape | Standard |
Configura
Proprietà di base
Shank diameter D tolerance
D (Shank diameter)(mm)
A (Taper angle)(°)
L (L dimension)(mm)
P (Tip dimension)(mm)
Tip angle change [AC](°)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali