Spine di riscontro per piastra spelacavi / testa cilindrica / a gradini / punta parabolica / lappata / carburo solido (Codici componente - Download CAD)

Spine di riscontro per piastra spelacavi / testa cilindrica / a gradini / punta parabolica / lappata / carburo solido

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
L-WSPT1.6-[10-32/0.1]-P[0.6-1.6/0.001]
L-WSPT2.0-[10-32/0.1]-P[1-2/0.001]
L-WSPT2.5-[10-32/0.1]-P[1.5-2.5/0.001]
L-WSPT3-[10-40/0.1]-P[2-3/0.001]
L-WSPT4-[10-40/0.1]-P[3-4/0.001]
L-WSPT5-[10-40/0.1]-P[4-5/0.001]
L-WSPT6-[10-40/0.1]-P[5-6/0.001]
WSPT1.6-[10-32/0.1]-P[0.6-1.6/0.001]
WSPT2.0-[10-32/0.1]-P[1-2/0.001]
WSPT2.5-[10-32/0.1]-P[1.5-2.5/0.001]
WSPT3-[10-40/0.1]-P[2-3/0.001]
WSPT4-[10-40/0.1]-P[3-4/0.001]
WSPT5-[10-40/0.1]-P[4-5/0.001]
WSPT6-[10-40/0.1]-P[5-6/0.001]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSSurface treatment No. (Nominal diameter)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
P (Tip dimension)
(mm)
1 Preventivo 10Lapping1.610 ~ 320.6 ~ 1.6
1 Preventivo 10Lapping2.010 ~ 321 ~ 2
1 Preventivo 10Lapping2.510 ~ 321.5 ~ 2.5
1 Preventivo 10Lapping310 ~ 402 ~ 3
1 Preventivo 10Lapping410 ~ 403 ~ 4
1 Preventivo 10Lapping510 ~ 404 ~ 5
1 Preventivo 10Lapping610 ~ 405 ~ 6
1 Preventivo 10None1.610 ~ 320.6 ~ 1.6
1 Preventivo 10None2.010 ~ 321 ~ 2
1 Preventivo 10None2.510 ~ 321.5 ~ 2.5
1 Preventivo 10None310 ~ 402 ~ 3
1 Preventivo 10None410 ~ 403 ~ 4
1 Preventivo 10None510 ~ 404 ~ 5
1 Preventivo 10None610 ~ 405 ~ 6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shank type Straight Tip shape Tip R Material Carbide V30 (HIP)
Mounting plate Stripper plate Shank (mounting part) shape Standard

Supporto tecnico