Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Surface treatment | No. (Nominal diameter) (mm) | L (L dimension) (mm) | P (Tip dimension) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 10 | Lapping | 1.6 | 10 ~ 32 | 0.6 ~ 1.6 | ||
1 | Preventivo | 10 | Lapping | 2.0 | 10 ~ 32 | 1 ~ 2 | ||
1 | Preventivo | 10 | Lapping | 2.5 | 10 ~ 32 | 1.5 ~ 2.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | Lapping | 3 | 10 ~ 40 | 2 ~ 3 | ||
1 | Preventivo | 10 | Lapping | 4 | 10 ~ 40 | 3 ~ 4 | ||
1 | Preventivo | 10 | Lapping | 5 | 10 ~ 40 | 4 ~ 5 | ||
1 | Preventivo | 10 | Lapping | 6 | 10 ~ 40 | 5 ~ 6 | ||
1 | Preventivo | 10 | None | 1.6 | 10 ~ 32 | 0.6 ~ 1.6 | ||
1 | Preventivo | 10 | None | 2.0 | 10 ~ 32 | 1 ~ 2 | ||
1 | Preventivo | 10 | None | 2.5 | 10 ~ 32 | 1.5 ~ 2.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | None | 3 | 10 ~ 40 | 2 ~ 3 | ||
1 | Preventivo | 10 | None | 4 | 10 ~ 40 | 3 ~ 4 | ||
1 | Preventivo | 10 | None | 5 | 10 ~ 40 | 4 ~ 5 | ||
1 | Preventivo | 10 | None | 6 | 10 ~ 40 | 5 ~ 6 |
Loading...
Shank type | Straight | Tip shape | Tapered tip | Material | Carbide V30 (HIP) |
---|---|---|---|---|---|
Mounting plate | Stripper plate | Shank (mounting part) shape | Standard |
Configura
Proprietà di base
Surface treatment
No. (Nominal diameter)(mm)
L (L dimension)(mm)
P (Tip dimension)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali