Spine di riscontro per piastra spelacavi / testa cilindrica / a gradini / punta conica / lappati / metallo duro integrale

Spine di riscontro per piastra spelacavi / testa cilindrica / a gradini / punta conica / lappati / metallo duro integrale
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
L-WAPT1.6-[10-32/0.1]-P[0.6-1.6/0.001]-A[10,​15,​20,​25,​30]
L-WAPT1.6-[10-32/0.1]-P[0.6-1.6/0.001]-AC[16-45/1]
L-WAPT2.0-[10-40/0.1]-P[1-2/0.001]-A[10,​15,​20,​25,​30]
L-WAPT2.0-[10-40/0.1]-P[1-2/0.001]-AC[16-45/1]
L-WAPT2.5-[10-32/0.1]-P[1.5-2.5/0.001]-A[10,​15,​20,​25,​30]
L-WAPT2.5-[10-32/0.1]-P[1.5-2.5/0.001]-AC[16-45/1]
L-WAPT3-[10-40/0.1]-P[2-3/0.001]-A[15,​20,​25,​30]
L-WAPT3-[10-40/0.1]-P[2-3/0.001]-AC[16-45/1]
L-WAPT4-[10-40/0.1]-P[3-4/0.001]-A[15,​20,​25,​30]
L-WAPT4-[10-40/0.1]-P[3-4/0.001]-AC[16-45/1]
L-WAPT5-[10-40/0.1]-P[4-5/0.001]-A[15,​20,​25,​30]
L-WAPT5-[10-40/0.1]-P[4-5/0.001]-AC[16-45/1]
L-WAPT6-[10-40/0.1]-P[5-6/0.001]-A[15,​20,​25,​30]
L-WAPT6-[10-40/0.1]-P[5-6/0.001]-AC[16-45/1]
WAPT1.6-[10-32/0.1]-P[0.6-1.6/0.001]-A[10,​15,​20,​25,​30]
WAPT1.6-[10-32/0.1]-P[0.6-1.6/0.001]-AC[16-45/1]
WAPT2.0-[10-32/0.1]-P[1-2/0.001]-A[10,​15,​20,​25,​30]
WAPT2.0-[10-32/0.1]-P[1-2/0.001]-AC[16-45/1]
WAPT2.5-[10-32/0.1]-P[1.5-2.5/0.001]-A[10,​15,​20,​25,​30]
WAPT2.5-[10-32/0.1]-P[1.5-2.5/0.001]-AC[16-45/1]
WAPT3-[10-40/0.1]-P[2-3/0.001]-A[15,​20,​25,​30]
WAPT3-[10-40/0.1]-P[2-3/0.001]-AC[16-45/1]
WAPT4-[10-40/0.1]-P[3-4/0.001]-A[15,​20,​25,​30]
WAPT4-[10-40/0.1]-P[3-4/0.001]-AC[16-45/1]
WAPT5-[10-40/0.1]-P[4-5/0.001]-A[15,​20,​25,​30]
WAPT5-[10-40/0.1]-P[4-5/0.001]-AC[16-45/1]
WAPT6-[10-40/0.1]-P[5-6/0.001]-A[15,​20,​25,​30]
WAPT6-[10-40/0.1]-P[5-6/0.001]-AC[16-45/1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSSurface treatment No. (Nominal diameter)
(mm)
A (Taper angle)
(°)
L (L dimension)
(mm)
P (Tip dimension)
(mm)
Tip angle change [AC]
(°)
1 Preventivo 10Lapping1.610 ~ 3010 ~ 320.6 ~ 1.6-
1 Preventivo 10Lapping1.6-10 ~ 320.6 ~ 1.616 ~ 45
1 Preventivo 10Lapping2.010 ~ 3010 ~ 401 ~ 2-
1 Preventivo 10Lapping2.0-10 ~ 401 ~ 216 ~ 45
1 Preventivo 10Lapping2.510 ~ 3010 ~ 321.5 ~ 2.5-
1 Preventivo 10Lapping2.5-10 ~ 321.5 ~ 2.516 ~ 45
1 Preventivo 10Lapping315 ~ 3010 ~ 402 ~ 3-
1 Preventivo 10Lapping3-10 ~ 402 ~ 316 ~ 45
1 Preventivo 10Lapping415 ~ 3010 ~ 403 ~ 4-
1 Preventivo 10Lapping4-10 ~ 403 ~ 416 ~ 45
1 Preventivo 10Lapping515 ~ 3010 ~ 404 ~ 5-
1 Preventivo 10Lapping5-10 ~ 404 ~ 516 ~ 45
1 Preventivo 10Lapping615 ~ 3010 ~ 405 ~ 6-
1 Preventivo 10Lapping6-10 ~ 405 ~ 616 ~ 45
1 Preventivo 10None1.610 ~ 3010 ~ 320.6 ~ 1.6-
1 Preventivo 10None1.6-10 ~ 320.6 ~ 1.616 ~ 45
1 Preventivo 10None2.010 ~ 3010 ~ 321 ~ 2-
1 Preventivo 10None2.0-10 ~ 321 ~ 216 ~ 45
1 Preventivo 10None2.510 ~ 3010 ~ 321.5 ~ 2.5-
1 Preventivo 10None2.5-10 ~ 321.5 ~ 2.516 ~ 45
1 Preventivo 10None315 ~ 3010 ~ 402 ~ 3-
1 Preventivo 10None3-10 ~ 402 ~ 316 ~ 45
1 Preventivo 10None415 ~ 3010 ~ 403 ~ 4-
1 Preventivo 10None4-10 ~ 403 ~ 416 ~ 45
1 Preventivo 10None515 ~ 3010 ~ 404 ~ 5-
1 Preventivo 10None5-10 ~ 404 ~ 516 ~ 45
1 Preventivo 10None615 ~ 3010 ~ 405 ~ 6-
1 Preventivo 10None6-10 ~ 405 ~ 616 ~ 45

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shank type Straight Tip shape Sharp tip angle Material Carbide V30 (HIP)
Mounting plate Stripper plate Shank (mounting part) shape Standard

Supporto tecnico