Spine di riscontro per piastre di spellatura / testa cilindrica / punta parabolica affusolata / lappata / carburo solido / TiCN

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
H-WSPTF1.6-[10-32/0.1]-P[0.8-1.6/0.01]
H-WSPTF2.0-[10-32/0.1]-P[1-2/0.01]
H-WSPTF2.5-[10-32/0.1]-P[1-2.5/0.01]
H-WSPTF3-[10-40/0.1]-P[2-3/0.01]
L-WSPTF1.6-[10-32/0.1]-P[0.8-1.6/0.001]
L-WSPTF2.0-[10-32/0.1]-P[1-2/0.001]
L-WSPTF2.5-[10-32/0.1]-P[1-2.5/0.001]
L-WSPTF3-[10-40/0.1]-P[2-3/0.001]
WSPTF1.6-[10-32/0.1]-P[0.8-1.6/0.001]
WSPTF2.0-[10-32/0.1]-P[1-2/0.001]
WSPTF2.5-[10-32/0.1]-P[1.5-2.5/0.001]
WSPTF3-[10-40/0.1]-P[2-3/0.001]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSSurface treatment No. (Nominal diameter)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
P (Tip dimension)
(mm)
1 Preventivo 10TiCN1.610 ~ 320.8 ~ 1.6
1 Preventivo 10TiCN2.010 ~ 321 ~ 2
1 Preventivo 10TiCN2.510 ~ 321 ~ 2.5
1 Preventivo 10TiCN310 ~ 402 ~ 3
1 Preventivo 10Lapping1.610 ~ 320.8 ~ 1.6
1 Preventivo 10Lapping2.010 ~ 321 ~ 2
1 Preventivo 10Lapping2.510 ~ 321 ~ 2.5
1 Preventivo 10Lapping310 ~ 402 ~ 3
1 Preventivo 10None1.610 ~ 320.8 ~ 1.6
1 Preventivo 10None2.010 ~ 321 ~ 2
1 Preventivo 10None2.510 ~ 321.5 ~ 2.5
1 Preventivo 10None310 ~ 402 ~ 3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shank type Straight Tip shape Tip R & taper Material Carbide V30 (HIP)
Mounting plate Stripper plate Shank (mounting part) shape Standard

Supporto tecnico