Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Shank diameter tolerance | D (Shank diameter) (mm) | L (L dimension) (mm) | LC (Full length alteration) (mm) | P (Tip dimension) (mm) | PC (Tip dimension alteration) (mm) | SLC (Full length alteration tolerance change) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Preventivo | 10 | n5 | 3 | 13 ~ 25 | - | 0.5 ~ 1 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | n5 | 3 | 13 ~ 25 | - | - | 1.01 ~ 1.2 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | n5 | 3 | - | 8 ~ 24.9 | 0.5 ~ 1 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | n5 | 3 | - | 8 ~ 24.9 | - | 1.01 ~ 1.2 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | n5 | 3 | - | - | 0.5 ~ 1 | - | 8 ~ 24.99 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | n5 | 3 | - | - | - | 1.01 ~ 1.2 | 8 ~ 24.99 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | n5 | 4 | 13 ~ 25 | - | 0.5 ~ 1.5 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | n5 | 4 | 13 ~ 25 | - | - | 1.51 ~ 1.7 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | n5 | 4 | - | 8 ~ 24.9 | 0.5 ~ 1.5 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | n5 | 4 | - | 8 ~ 24.9 | - | 1.51 ~ 1.7 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | n5 | 4 | - | - | 0.5 ~ 1.5 | - | 8 ~ 24.99 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | n5 | 4 | - | - | - | 1.51 ~ 1.7 | 8 ~ 24.99 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | n5 | 5 | 13 ~ 25 | - | 0.5 ~ 2.5 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | n5 | 5 | 13 ~ 25 | - | - | 2.51 ~ 2.7 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | n5 | 5 | - | 8 ~ 24.9 | 0.5 ~ 2.5 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | n5 | 5 | - | 8 ~ 24.9 | - | 2.51 ~ 2.7 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | n5 | 5 | - | - | 0.5 ~ 2.5 | - | 8 ~ 24.99 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | n5 | 5 | - | - | - | 2.51 ~ 2.7 | 8 ~ 24.99 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | n5 | 6 | 13 ~ 25 | - | 1 ~ 3 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | n5 | 6 | 13 ~ 25 | - | - | 3.01 ~ 3.2 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | n5 | 6 | - | 8 ~ 24.9 | 1 ~ 3 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | n5 | 6 | - | 8 ~ 24.9 | - | 3.01 ~ 3.2 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | n5 | 6 | - | - | 1 ~ 3 | - | 8 ~ 24.99 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | n5 | 6 | - | - | - | 3.01 ~ 3.2 | 8 ~ 24.99 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | n5 | 8 | 13 ~ 25 | - | 1 ~ 4 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | n5 | 8 | 13 ~ 25 | - | - | 4.01 ~ 4.2 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | n5 | 8 | - | 8 ~ 24.9 | 1 ~ 4 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | n5 | 8 | - | 8 ~ 24.9 | - | 4.01 ~ 4.2 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | n5 | 8 | - | - | 1 ~ 4 | - | 8 ~ 24.99 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | n5 | 8 | - | - | - | 4.01 ~ 4.2 | 8 ~ 24.99 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | n5 | 10 | 13 ~ 25 | - | 2 ~ 6 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | n5 | 10 | 13 ~ 25 | - | - | 1 ~ 1.99 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | n5 | 10 | 13 ~ 25 | - | - | 6.01 ~ 6.2 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | n5 | 10 | - | 8 ~ 24.9 | 2 ~ 6 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | n5 | 10 | - | 8 ~ 24.9 | - | 1 ~ 1.99 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | n5 | 10 | - | 8 ~ 24.9 | - | 6.01 ~ 6.2 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | n5 | 10 | - | - | 2 ~ 6 | - | 8 ~ 24.99 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | n5 | 10 | - | - | - | 1 ~ 1.99 | 8 ~ 24.99 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | n5 | 10 | - | - | - | 6.01 ~ 6.2 | 8 ~ 24.99 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | +0.005/0 | 3 | 13 ~ 25 | - | 0.5 ~ 1 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | +0.005/0 | 3 | 13 ~ 25 | - | - | 1.01 ~ 1.2 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | +0.005/0 | 3 | - | 8 ~ 24.9 | 0.5 ~ 1 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | +0.005/0 | 3 | - | 8 ~ 24.9 | - | 1.01 ~ 1.2 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | +0.005/0 | 3 | - | - | 0.5 ~ 1 | - | 8 ~ 24.99 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | +0.005/0 | 3 | - | - | - | 1.01 ~ 1.2 | 8 ~ 24.99 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | +0.005/0 | 4 | 13 ~ 25 | - | 0.5 ~ 1.5 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | +0.005/0 | 4 | 13 ~ 25 | - | - | 1.51 ~ 1.7 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | +0.005/0 | 4 | - | 8 ~ 24.9 | 0.5 ~ 1.5 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | +0.005/0 | 4 | - | 8 ~ 24.9 | - | 1.51 ~ 1.7 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | +0.005/0 | 4 | - | - | 0.5 ~ 1.5 | - | 8 ~ 24.99 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | +0.005/0 | 4 | - | - | - | 1.51 ~ 1.7 | 8 ~ 24.99 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | +0.005/0 | 5 | 13 ~ 25 | - | 0.5 ~ 2.5 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | +0.005/0 | 5 | 13 ~ 25 | - | - | 2.51 ~ 2.7 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | +0.005/0 | 5 | - | 8 ~ 24.9 | 0.5 ~ 2.5 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | +0.005/0 | 5 | - | 8 ~ 24.9 | - | 2.51 ~ 2.7 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | +0.005/0 | 5 | - | - | 0.5 ~ 2.5 | - | 8 ~ 24.99 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | +0.005/0 | 5 | - | - | - | 2.51 ~ 2.7 | 8 ~ 24.99 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | +0.005/0 | 6 | 13 ~ 25 | - | 1 ~ 3 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | +0.005/0 | 6 | 13 ~ 25 | - | - | 3.01 ~ 3.2 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | +0.005/0 | 6 | - | 8 ~ 24.9 | 1 ~ 3 | - | - |
Loading...
Shape | Straight | Tip shape | A | Inside shape | Regular |
---|---|---|---|---|---|
Material | Carbide V40 (HIP) |
Configura
Proprietà di base
Shank diameter tolerance
D (Shank diameter)(mm)
L (L dimension)(mm)
LC (Full length alteration)(mm)
P (Tip dimension)(mm)
PC (Tip dimension alteration)(mm)
[1-1.99/0.01mmpezzi][2.51-2.7/0.01mmpezzi][3.01-3.2/0.01mmpezzi][4.01-4.2/0.01mmpezzi][6.01-6.2/0.01mmpezzi]
SLC (Full length alteration tolerance change)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali