Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Shank diameter tolerance | D (Shank diameter) (mm) | L (L dimension) (mm) | LC (Full length alteration) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 10 | +0.005/0 | 3 | 13 ~ 25 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | +0.005/0 | 3 | - | 8 ~ 24.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | +0.005/0 | 4 | 13 ~ 25 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | +0.005/0 | 4 | - | 8 ~ 24.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | +0.005/0 | 5 | 13 ~ 25 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | +0.005/0 | 5 | - | 8 ~ 24.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | +0.005/0 | 6 | 13 ~ 25 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | +0.005/0 | 6 | - | 8 ~ 24.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | +0.005/0 | 8 | 13 ~ 35 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | +0.005/0 | 8 | - | 8 ~ 34.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | +0.005/0 | 10 | 13 ~ 35 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | +0.005/0 | 10 | - | 8 ~ 34.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | +0.005/0 | 13 | 13 ~ 35 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | +0.005/0 | 13 | - | 8 ~ 34.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | +0.005/0 | 16 | 13 ~ 35 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | +0.005/0 | 16 | - | 8 ~ 34.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | +0.005/0 | 20 | 13 ~ 35 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | +0.005/0 | 20 | - | 8 ~ 34.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | +0.005/0 | 25 | 13 ~ 35 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | +0.005/0 | 25 | - | 8 ~ 34.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | n5 | 3 | 13 ~ 25 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | n5 | 3 | - | 8 ~ 25 | ||
1 | Preventivo | 10 | n5 | 4 | 13 ~ 25 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | n5 | 4 | - | 8 ~ 25 | ||
1 | Preventivo | 10 | n5 | 5 | 13 ~ 25 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | n5 | 5 | - | 8 ~ 25 | ||
1 | Preventivo | 10 | n5 | 6 | 13 ~ 25 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | n5 | 6 | - | 8 ~ 25 | ||
1 | Preventivo | 10 | n5 | 8 | 13 ~ 35 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | n5 | 8 | - | 8 ~ 34.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | n5 | 10 | 13 ~ 35 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | n5 | 10 | - | 8 ~ 35 | ||
1 | Preventivo | 10 | n5 | 13 | 13 ~ 35 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | n5 | 13 | - | 8 ~ 34.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | n5 | 16 | 13 ~ 35 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | n5 | 16 | - | 8 ~ 35 | ||
1 | Preventivo | 10 | n5 | 20 | 13 ~ 35 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | n5 | 20 | - | 8 ~ 35 | ||
1 | Preventivo | 10 | n5 | 25 | 13 ~ 35 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | n5 | 25 | - | 8 ~ 35 |
Loading...
Shape | Straight | Material | Carbide V40 (HIP) |
---|
Configura
Proprietà di base
Shank diameter tolerance
D (Shank diameter)(mm)
L (L dimension)(mm)
LC (Full length alteration)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali