Carbide Block Dies Configurable Size, Straight

Carbide Block Dies  Configurable Size, Straight

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
WFBLD-V[6-25/0.1]-H[6-25/0.1]-L[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-16/0.01]
WFBLD-V[6-25/0.1]-H[6-25/0.1]-LC[10-34.9/0.1]-P[1-16/0.01]
WFBLDD-V[6-25/0.1]-H[6-25/0.1]-L[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-16/0.01]-W[1-16/0.01]
WFBLDD-V[6-25/0.1]-H[6-25/0.1]-LC[10-34.9/0.1]-P[1-16/0.01]-W[1-16/0.01]
WFBLDE-V[6-25/0.1]-H[6-25/0.1]-L[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-16/0.01]-W[1-16/0.01]
WFBLDE-V[6-25/0.1]-H[6-25/0.1]-LC[10-34.9/0.1]-P[1-16/0.01]-W[1-16/0.01]
WFBLDG-V[6-25/0.1]-H[6-25/0.1]-L[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-16/0.01]-W[1-16/0.01]
WFBLDG-V[6-25/0.1]-H[6-25/0.1]-LC[10-34.9/0.1]-P[1-16/0.01]-W[1-16/0.01]
WFBLDR-V[6-25/0.1]-H[6-25/0.1]-L[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-16/0.01]-W[1-16/0.01]-R[0.15-7.99/0.01]
WFBLDR-V[6-25/0.1]-H[6-25/0.1]-LC[10-34.9/0.1]-P[1-16/0.01]-W[1-16/0.01]-R[0.15-7.99/0.01]
Codice componenteSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSTip shape V (Outer shape)
(mm)
H (Outer shape)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
LC (Full length alteration)
(mm)
P (Tip dimension)
(mm)
R (Tip corner R)
(mm)
W (Tip dimension)
(mm)
Preventivo 10A6 ~ 256 ~ 2516 ~ 35-1 ~ 16--
Preventivo 10A6 ~ 256 ~ 25-10 ~ 34.91 ~ 16--
Preventivo 10D6 ~ 256 ~ 2516 ~ 35-1 ~ 16-1 ~ 16
Preventivo 10D6 ~ 256 ~ 25-10 ~ 34.91 ~ 16-1 ~ 16
Preventivo 10E6 ~ 256 ~ 2516 ~ 35-1 ~ 16-1 ~ 16
Preventivo 10E6 ~ 256 ~ 25-10 ~ 34.91 ~ 16-1 ~ 16
Preventivo 10G6 ~ 256 ~ 2516 ~ 35-1 ~ 16-1 ~ 16
Preventivo 10G6 ~ 256 ~ 25-10 ~ 34.91 ~ 16-1 ~ 16
Preventivo 10R6 ~ 256 ~ 2516 ~ 35-1 ~ 160.15 ~ 7.991 ~ 16
Preventivo 10R6 ~ 256 ~ 25-10 ~ 34.91 ~ 160.15 ~ 7.991 ~ 16

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shank type Straight Material Carbide V40 (HIP)

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico