Bussole di taglio / rettangolari / slug stop / foro di scarico conico / conigurabile / metallo duro integrale

Bussole di taglio / rettangolari / slug stop / foro di scarico conico / conigurabile / metallo duro integrale

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
SR-WFBLD-V[6-25/0.1]-H[6-25/0.1]-L[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-16/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-1.6/0.005]
SR-WFBLD-V[6-25/0.1]-H[6-25/0.1]-LC[10-34.9/0.1]-P[1-16/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-1.6/0.005]
SR-WFBLDD-V[6-25/0.1]-H[6-25/0.1]-L[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-16/0.01]-W[1-16/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-1.6/0.005]
SR-WFBLDD-V[6-25/0.1]-H[6-25/0.1]-LC[10-34.9/0.1]-P[1-16/0.01]-W[1-16/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-1.6/0.005]
SR-WFBLDE-V[6-25/0.1]-H[6-25/0.1]-L[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-16/0.01]-W[1-16/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-1.6/0.005]
SR-WFBLDE-V[6-25/0.1]-H[6-25/0.1]-LC[10-34.9/0.1]-P[1-16/0.01]-W[1-16/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-1.6/0.005]
SR-WFBLDG-V[6-25/0.1]-H[6-25/0.1]-L[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-16/0.01]-W[1-16/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-1.6/0.005]
SR-WFBLDG-V[6-25/0.1]-H[6-25/0.1]-LC[10-34.9/0.1]-P[1-16/0.01]-W[1-16/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-1.6/0.005]
SR-WFBLDR-V[6-25/0.1]-H[6-25/0.1]-L[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-16/0.01]-W[1-16/0.01]-R[0.15-7.99/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-1.6/0.005]
SR-WFBLDR-V[6-25/0.1]-H[6-25/0.1]-LC[10-34.9/0.1]-P[1-16/0.01]-W[1-16/0.01]-R[0.15-7.99/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-1.6/0.005]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTip shape V (Outer shape)
(mm)
H (Outer shape)
(mm)
C (Clearance)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
LC (Full length alteration)
(mm)
MT(Workpiece material thickness)
(mm)
P (Tip dimension)
(mm)
R (Tip corner R)
(mm)
W (Tip dimension)
(mm)
1 Preventivo 10A6 ~ 256 ~ 250.01 ~ 1.616 ~ 35-0.15 ~ 81 ~ 16--
1 Preventivo 10A6 ~ 256 ~ 250.01 ~ 1.6-10 ~ 34.90.15 ~ 81 ~ 16--
1 Preventivo 10D6 ~ 256 ~ 250.01 ~ 1.616 ~ 35-0.15 ~ 81 ~ 16-1 ~ 16
1 Preventivo 10D6 ~ 256 ~ 250.01 ~ 1.6-10 ~ 34.90.15 ~ 81 ~ 16-1 ~ 16
1 Preventivo 10E6 ~ 256 ~ 250.01 ~ 1.616 ~ 35-0.15 ~ 81 ~ 16-1 ~ 16
1 Preventivo 10E6 ~ 256 ~ 250.01 ~ 1.6-10 ~ 34.90.15 ~ 81 ~ 16-1 ~ 16
1 Preventivo 10G6 ~ 256 ~ 250.01 ~ 1.616 ~ 35-0.15 ~ 81 ~ 16-1 ~ 16
1 Preventivo 10G6 ~ 256 ~ 250.01 ~ 1.6-10 ~ 34.90.15 ~ 81 ~ 16-1 ~ 16
1 Preventivo 10R6 ~ 256 ~ 250.01 ~ 1.616 ~ 35-0.15 ~ 81 ~ 160.15 ~ 7.991 ~ 16
1 Preventivo 10R6 ~ 256 ~ 250.01 ~ 1.6-10 ~ 34.90.15 ~ 81 ~ 160.15 ~ 7.991 ~ 16

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shank type Straight Material Carbide V40 (HIP)

Supporto tecnico