Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Name | Tip length | D (Outer diameter) (mm) | Spring type | ℓ (Spring length) (mm) | D2 (Head diameter) (mm) | M (Screw diameter) (mm) | #2 | LC | P | PC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Disponibile | Preventivo | - | Connector only | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | - | Photoelectric element only | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Screw plug only | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Screw plug only | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Screw plug only | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Switch bar only | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Switch bar only | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Switch bar only | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Switch bar only | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | - | Detection unit set | - | 5 | WL | 25 | - | - | - | - | - | - | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | - | Detection unit set | - | 5 | WL | 30 | - | - | - | - | - | - | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | - | Detection unit set | - | 5 | WL | 35 | - | - | - | - | - | - | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | - | Detection unit set | - | 5 | WL | 40 | - | - | - | - | - | - | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | - | Detection unit set | - | 5 | WL | 45 | - | - | - | - | - | - | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | - | Detection unit set | - | 5 | WL | 50 | - | - | - | - | - | - | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | - | Detection unit set | - | 5 | WL | 55 | - | - | - | - | - | - | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | - | Detection unit set | - | 5 | WL | 60 | - | - | - | - | - | - | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | - | Detection unit set | - | 5 | WL | 65 | - | - | - | - | - | - | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | - | Detection unit set | - | 5 | WL | 70 | - | - | - | - | - | - | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | - | Detection unit set | - | 6 | WL | 25 | - | - | - | - | - | - | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | - | Detection unit set | - | 6 | WL | 30 | - | - | - | - | - | - | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | - | Detection unit set | - | 6 | WL | 35 | - | - | - | - | - | - | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | - | Detection unit set | - | 6 | WL | 40 | - | - | - | - | - | - | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | - | Detection unit set | - | 6 | WL | 45 | - | - | - | - | - | - | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | - | Detection unit set | - | 6 | WL | 50 | - | - | - | - | - | - | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | - | Detection unit set | - | 6 | WL | 55 | - | - | - | - | - | - | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | - | Detection unit set | - | 6 | WL | 60 | - | - | - | - | - | - | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | - | Detection unit set | - | 6 | WL | 65 | - | - | - | - | - | - | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | - | Detection unit set | - | 6 | WL | 70 | - | - | - | - | - | - | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | - | Detection unit set | - | 8 | WL | 25 | - | - | - | - | - | - | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | - | Detection unit set | - | 8 | WL | 30 | - | - | - | - | - | - | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | - | Detection unit set | - | 8 | WL | 35 | - | - | - | - | - | - | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | - | Detection unit set | - | 8 | WL | 40 | - | - | - | - | - | - | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | - | Detection unit set | - | 8 | WL | 45 | - | - | - | - | - | - | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | - | Detection unit set | - | 8 | WL | 50 | - | - | - | - | - | - | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | - | Detection unit set | - | 8 | WL | 55 | - | - | - | - | - | - | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | - | Detection unit set | - | 8 | WL | 60 | - | - | - | - | - | - | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | - | Detection unit set | - | 8 | WL | 65 | - | - | - | - | - | - | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | - | Detection unit set | - | 8 | WL | 70 | - | - | - | - | - | - | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | - | Detection unit set | - | 10 | WL | 25 | - | - | - | - | - | - | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | - | Detection unit set | - | 10 | WL | 30 | - | - | - | - | - | - | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | - | Detection unit set | - | 10 | WL | 35 | - | - | - | - | - | - | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | - | Detection unit set | - | 10 | WL | 40 | - | - | - | - | - | - | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | - | Detection unit set | - | 10 | WL | 45 | - | - | - | - | - | - | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | - | Detection unit set | - | 10 | WL | 50 | - | - | - | - | - | - | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | - | Detection unit set | - | 10 | WL | 55 | - | - | - | - | - | - | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | - | Detection unit set | - | 10 | WL | 60 | - | - | - | - | - | - | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | - | Detection unit set | - | 10 | WL | 65 | - | - | - | - | - | - | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | - | Detection unit set | - | 10 | WL | 70 | - | - | - | - | - | - | |
- | 1 | Preventivo | 10 | Misfeed pin only | L | 5 | - | - | - | - | 60 ~ 100 | - | 2 ~ 4.97 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Misfeed pin only | L | 5 | - | - | - | - | 60 ~ 100 | - | - | 1 ~ 1.99 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Misfeed pin only | L | 5 | - | - | - | - | - | 34 ~ 99.9 | 2 ~ 4.97 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Misfeed pin only | L | 5 | - | - | - | - | - | 34 ~ 99.9 | - | 1 ~ 1.99 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Misfeed pin only | L | 6 | - | - | - | - | 60 ~ 100 | - | 2 ~ 5.97 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Misfeed pin only | L | 6 | - | - | - | - | 60 ~ 100 | - | - | 1 ~ 1.99 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Misfeed pin only | L | 6 | - | - | - | - | - | 34 ~ 99.9 | 2 ~ 5.97 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Misfeed pin only | L | 6 | - | - | - | - | - | 34 ~ 99.9 | - | 1 ~ 1.99 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Misfeed pin only | L | 8 | - | - | - | - | 60 ~ 100 | - | 3 ~ 7.97 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Misfeed pin only | L | 8 | - | - | - | - | 60 ~ 100 | - | - | 1.5 ~ 2.99 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Misfeed pin only | L | 8 | - | - | - | - | - | 34 ~ 99.9 | 3 ~ 7.97 | - |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Name
Tip length
D (Outer diameter)(mm)
Spring type
ℓ (Spring length)(mm)
D2 (Head diameter)(mm)
M (Screw diameter)(mm)
#2
LC
P
PC
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali