Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Sales form | D (mm) | L (mm) | P (mm) | V (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 10 | Outer bushing only | 13 | 25 | - | 3.05 ~ 4.7 | ||
1 | Preventivo | 10 | Outer bushing only | 13 | 30 | - | 3.05 ~ 4.7 | ||
1 | Preventivo | 10 | Outer bushing only | 16 | 25 | - | 3.05 ~ 7.8 | ||
1 | Preventivo | 10 | Outer bushing only | 16 | 30 | - | 3.05 ~ 7.8 | ||
1 | Preventivo | 10 | Inner bushing only | 13 | 25 | 1.55 ~ 2.2 | 3.05 ~ 4.7 | ||
1 | Preventivo | 10 | Inner bushing only | 13 | 30 | 1.55 ~ 2.2 | 3.05 ~ 4.7 | ||
1 | Preventivo | 10 | Inner bushing only | 16 | 25 | 1.55 ~ 3.3 | 3.05 ~ 7.8 | ||
1 | Preventivo | 10 | Inner bushing only | 16 | 30 | 1.55 ~ 3.3 | 3.05 ~ 7.8 | ||
1 | Preventivo | 10 | Inner bushing set (Excluding outer bushing) | 13 | 25 | 1.55 ~ 2.2 | 3.05 ~ 4.7 | ||
1 | Preventivo | 10 | Inner bushing set (Excluding outer bushing) | 13 | 30 | 1.55 ~ 2.2 | 3.05 ~ 4.7 | ||
1 | Preventivo | 10 | Inner bushing set (Excluding outer bushing) | 16 | 25 | 1.55 ~ 3.3 | 3.05 ~ 7.8 | ||
1 | Preventivo | 10 | Inner bushing set (Excluding outer bushing) | 16 | 30 | 1.55 ~ 3.3 | 3.05 ~ 7.8 | ||
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Screw plug only | 13 | - | - | - | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Screw plug only | 16 | - | - | - | |
1 | Preventivo | 10 | Units sets | 13 | 25 | 1.55 ~ 2.2 | 3.05 ~ 4.7 | ||
1 | Preventivo | 10 | Units sets | 13 | 30 | 1.55 ~ 2.2 | 3.05 ~ 4.7 | ||
1 | Preventivo | 10 | Units sets | 16 | 25 | 1.55 ~ 3.3 | 3.05 ~ 7.8 | ||
1 | Preventivo | 10 | Units sets | 16 | 30 | 1.55 ~ 3.3 | 3.05 ~ 7.8 | ||
1 | Preventivo | 10 | Coil spring only | 13 | 25 ~ 30 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Coil spring only | 16 | 25 ~ 30 | - | - |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Sales form
D(mm)
L(mm)
P(mm)
V(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali