Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | V (Outer shape) (mm) | H (Outer shape) (mm) | L (L dimension) (mm) | LC (Full length alteration) (mm) | P (Lifter pin diameter) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 10 | 13 | 8 | 16 ~ 35 | - | 2 ~ 4 | ||
1 | Preventivo | 10 | 13 | 8 | - | 16 ~ 35 | 2 ~ 4 | ||
1 | Preventivo | 10 | 16 | 8 | 16 ~ 35 | - | 2 ~ 4 | ||
1 | Preventivo | 10 | 16 | 8 | - | 16 ~ 35 | 2 ~ 4 | ||
1 | Preventivo | 10 | 18 | 8 | 16 ~ 35 | - | 2 ~ 4 | ||
1 | Preventivo | 10 | 18 | 8 | - | 16 ~ 35 | 2 ~ 4 | ||
1 | Preventivo | 10 | 18 | 10 | 16 ~ 35 | - | 2 ~ 6 | ||
1 | Preventivo | 10 | 18 | 10 | - | 16 ~ 35 | 2 ~ 6 | ||
1 | Preventivo | 10 | 20 | 8 | 16 ~ 35 | - | 2 ~ 4 | ||
1 | Preventivo | 10 | 20 | 8 | - | 16 ~ 35 | 2 ~ 4 | ||
1 | Preventivo | 10 | 20 | 10 | 16 ~ 35 | - | 2 ~ 6 | ||
1 | Preventivo | 10 | 20 | 10 | - | 16 ~ 35 | 2 ~ 6 | ||
1 | Preventivo | 10 | 22 | 10 | 16 ~ 35 | - | 2 ~ 6 | ||
1 | Preventivo | 10 | 22 | 10 | - | 16 ~ 35 | 2 ~ 6 | ||
1 | Preventivo | 10 | 22 | 13 | 16 ~ 35 | - | 2 ~ 10 | ||
1 | Preventivo | 10 | 22 | 13 | - | 16 ~ 35 | 2 ~ 10 | ||
1 | Preventivo | 10 | 25 | 10 | 16 ~ 35 | - | 2 ~ 6 | ||
1 | Preventivo | 10 | 25 | 10 | - | 16 ~ 35 | 2 ~ 6 | ||
1 | Preventivo | 10 | 25 | 13 | 16 ~ 35 | - | 2 ~ 10 | ||
1 | Preventivo | 10 | 25 | 13 | - | 16 ~ 35 | 2 ~ 10 | ||
1 | Preventivo | 10 | 25 | 16 | 16 ~ 35 | - | 2 ~ 10 | ||
1 | Preventivo | 10 | 25 | 16 | - | 16 ~ 35 | 2 ~ 10 | ||
1 | Preventivo | 10 | 28 | 13 | 16 ~ 35 | - | 2 ~ 10 | ||
1 | Preventivo | 10 | 28 | 13 | - | 16 ~ 35 | 2 ~ 10 | ||
1 | Preventivo | 10 | 28 | 16 | 16 ~ 35 | - | 2 ~ 10 | ||
1 | Preventivo | 10 | 28 | 16 | - | 16 ~ 35 | 2 ~ 10 | ||
1 | Preventivo | 10 | 32 | 13 | 16 ~ 35 | - | 2 ~ 10 | ||
1 | Preventivo | 10 | 32 | 13 | - | 16 ~ 35 | 2 ~ 10 | ||
1 | Preventivo | 10 | 32 | 16 | 16 ~ 35 | - | 2 ~ 10 | ||
1 | Preventivo | 10 | 32 | 16 | - | 16 ~ 35 | 2 ~ 10 | ||
1 | Preventivo | 10 | 32 | 20 | 16 ~ 35 | - | 2 ~ 10 | ||
1 | Preventivo | 10 | 32 | 20 | - | 16 ~ 35 | 2 ~ 10 | ||
1 | Preventivo | 10 | 35 | 20 | 16 ~ 35 | - | 2 ~ 10 | ||
1 | Preventivo | 10 | 35 | 20 | - | 16 ~ 35 | 2 ~ 10 | ||
1 | Preventivo | 10 | 35 | 25 | 16 ~ 35 | - | 2 ~ 10 | ||
1 | Preventivo | 10 | 35 | 25 | - | 16 ~ 35 | 2 ~ 10 | ||
1 | Preventivo | 10 | 38 | 16 | 16 ~ 35 | - | 2 ~ 10 | ||
1 | Preventivo | 10 | 38 | 16 | - | 16 ~ 35 | 2 ~ 10 | ||
1 | Preventivo | 10 | 40 | 20 | 16 ~ 35 | - | 2 ~ 10 | ||
1 | Preventivo | 10 | 40 | 20 | - | 16 ~ 35 | 2 ~ 10 | ||
1 | Preventivo | 10 | 40 | 25 | 16 ~ 35 | - | 2 ~ 10 | ||
1 | Preventivo | 10 | 40 | 25 | - | 16 ~ 35 | 2 ~ 10 | ||
1 | Preventivo | 10 | 45 | 20 | 16 ~ 35 | - | 2 ~ 10 | ||
1 | Preventivo | 10 | 45 | 20 | - | 16 ~ 35 | 2 ~ 10 | ||
1 | Preventivo | 10 | 45 | 25 | 16 ~ 35 | - | 2 ~ 10 | ||
1 | Preventivo | 10 | 45 | 25 | - | 16 ~ 35 | 2 ~ 10 | ||
1 | Preventivo | 10 | 50 | 25 | 16 ~ 35 | - | 2 ~ 10 | ||
1 | Preventivo | 10 | 50 | 25 | - | 16 ~ 35 | 2 ~ 10 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
V (Outer shape)(mm)
H (Outer shape)(mm)
L (L dimension)(mm)
LC (Full length alteration)(mm)
P (Lifter pin diameter)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali