Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tip shape | Punch shank (mounting part) shape | Die (mounting part) shape | D (Outer diameter) (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | L (L dimension) (mm) | LC (Full length alteration) (mm) | P (mm) | Q (mm) | R (mm) | S (mm) | Tip dimension alteration [PC] (mm) | W (mm) | WC (Tip dimension alteration) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Preventivo | 10 | 2H | - | Headed type | 8 | - | - | - | 10 ~ 25 | - | 2 ~ 4 | - | - | - | - | 2 ~ 4 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 2H | - | Headed type | 8 | - | - | - | 10 ~ 25 | - | 2 ~ 4 | - | - | - | - | - | 1 ~ 1.99 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 2H | - | Headed type | 8 | - | - | - | 10 ~ 25 | - | 2 ~ 4 | - | - | - | - | - | 4.01 ~ 4.2 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 2H | - | Headed type | 8 | - | - | - | 10 ~ 25 | - | - | - | - | - | 1 ~ 1.99 | 2 ~ 4 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 2H | - | Headed type | 8 | - | - | - | 10 ~ 25 | - | - | - | - | - | 1 ~ 1.99 | - | 1 ~ 1.99 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 2H | - | Headed type | 8 | - | - | - | 10 ~ 25 | - | - | - | - | - | 1 ~ 1.99 | - | 4.01 ~ 4.2 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 2H | - | Headed type | 8 | - | - | - | 10 ~ 25 | - | - | - | - | - | 4.01 ~ 4.2 | 2 ~ 4 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 2H | - | Headed type | 8 | - | - | - | 10 ~ 25 | - | - | - | - | - | 4.01 ~ 4.2 | - | 1 ~ 1.99 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 2H | - | Headed type | 8 | - | - | - | 10 ~ 25 | - | - | - | - | - | 4.01 ~ 4.2 | - | 4.01 ~ 4.2 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 2H | - | Headed type | 8 | - | - | - | - | 7 ~ 9.9 | 2 ~ 4 | - | - | - | - | 2 ~ 4 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 2H | - | Headed type | 8 | - | - | - | - | 7 ~ 9.9 | 2 ~ 4 | - | - | - | - | - | 1 ~ 1.99 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 2H | - | Headed type | 8 | - | - | - | - | 7 ~ 9.9 | 2 ~ 4 | - | - | - | - | - | 4.01 ~ 4.2 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 2H | - | Headed type | 8 | - | - | - | - | 7 ~ 9.9 | - | - | - | - | 1 ~ 1.99 | 2 ~ 4 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 2H | - | Headed type | 8 | - | - | - | - | 7 ~ 9.9 | - | - | - | - | 1 ~ 1.99 | - | 1 ~ 1.99 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 2H | - | Headed type | 8 | - | - | - | - | 7 ~ 9.9 | - | - | - | - | 1 ~ 1.99 | - | 4.01 ~ 4.2 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 2H | - | Headed type | 8 | - | - | - | - | 7 ~ 9.9 | - | - | - | - | 4.01 ~ 4.2 | 2 ~ 4 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 2H | - | Headed type | 8 | - | - | - | - | 7 ~ 9.9 | - | - | - | - | 4.01 ~ 4.2 | - | 1 ~ 1.99 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 2H | - | Headed type | 8 | - | - | - | - | 7 ~ 9.9 | - | - | - | - | 4.01 ~ 4.2 | - | 4.01 ~ 4.2 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 2H | - | Headed type | 8 | - | - | - | - | 10.1 ~ 12.9 | 2 ~ 4 | - | - | - | - | 2 ~ 4 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 2H | - | Headed type | 8 | - | - | - | - | 10.1 ~ 12.9 | 2 ~ 4 | - | - | - | - | - | 1 ~ 1.99 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 2H | - | Headed type | 8 | - | - | - | - | 10.1 ~ 12.9 | 2 ~ 4 | - | - | - | - | - | 4.01 ~ 4.2 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 2H | - | Headed type | 8 | - | - | - | - | 10.1 ~ 12.9 | - | - | - | - | 1 ~ 1.99 | 2 ~ 4 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 2H | - | Headed type | 8 | - | - | - | - | 10.1 ~ 12.9 | - | - | - | - | 1 ~ 1.99 | - | 1 ~ 1.99 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 2H | - | Headed type | 8 | - | - | - | - | 10.1 ~ 12.9 | - | - | - | - | 1 ~ 1.99 | - | 4.01 ~ 4.2 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 2H | - | Headed type | 8 | - | - | - | - | 10.1 ~ 12.9 | - | - | - | - | 4.01 ~ 4.2 | 2 ~ 4 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 2H | - | Headed type | 8 | - | - | - | - | 10.1 ~ 12.9 | - | - | - | - | 4.01 ~ 4.2 | - | 1 ~ 1.99 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 2H | - | Headed type | 8 | - | - | - | - | 10.1 ~ 12.9 | - | - | - | - | 4.01 ~ 4.2 | - | 4.01 ~ 4.2 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 2H | - | Headed type | 8 | - | - | - | - | 13.1 ~ 15.9 | 2 ~ 4 | - | - | - | - | 2 ~ 4 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 2H | - | Headed type | 8 | - | - | - | - | 13.1 ~ 15.9 | 2 ~ 4 | - | - | - | - | - | 1 ~ 1.99 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 2H | - | Headed type | 8 | - | - | - | - | 13.1 ~ 15.9 | 2 ~ 4 | - | - | - | - | - | 4.01 ~ 4.2 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 2H | - | Headed type | 8 | - | - | - | - | 13.1 ~ 15.9 | - | - | - | - | 1 ~ 1.99 | 2 ~ 4 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 2H | - | Headed type | 8 | - | - | - | - | 13.1 ~ 15.9 | - | - | - | - | 1 ~ 1.99 | - | 1 ~ 1.99 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 2H | - | Headed type | 8 | - | - | - | - | 13.1 ~ 15.9 | - | - | - | - | 1 ~ 1.99 | - | 4.01 ~ 4.2 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 2H | - | Headed type | 8 | - | - | - | - | 13.1 ~ 15.9 | - | - | - | - | 4.01 ~ 4.2 | 2 ~ 4 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 2H | - | Headed type | 8 | - | - | - | - | 13.1 ~ 15.9 | - | - | - | - | 4.01 ~ 4.2 | - | 1 ~ 1.99 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 2H | - | Headed type | 8 | - | - | - | - | 13.1 ~ 15.9 | - | - | - | - | 4.01 ~ 4.2 | - | 4.01 ~ 4.2 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 2H | - | Headed type | 8 | - | - | - | - | 16.1 ~ 19.9 | 2 ~ 4 | - | - | - | - | 2 ~ 4 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 2H | - | Headed type | 8 | - | - | - | - | 16.1 ~ 19.9 | 2 ~ 4 | - | - | - | - | - | 1 ~ 1.99 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 2H | - | Headed type | 8 | - | - | - | - | 16.1 ~ 19.9 | 2 ~ 4 | - | - | - | - | - | 4.01 ~ 4.2 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 2H | - | Headed type | 8 | - | - | - | - | 16.1 ~ 19.9 | - | - | - | - | 1 ~ 1.99 | 2 ~ 4 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 2H | - | Headed type | 8 | - | - | - | - | 16.1 ~ 19.9 | - | - | - | - | 1 ~ 1.99 | - | 1 ~ 1.99 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 2H | - | Headed type | 8 | - | - | - | - | 16.1 ~ 19.9 | - | - | - | - | 1 ~ 1.99 | - | 4.01 ~ 4.2 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 2H | - | Headed type | 8 | - | - | - | - | 16.1 ~ 19.9 | - | - | - | - | 4.01 ~ 4.2 | 2 ~ 4 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 2H | - | Headed type | 8 | - | - | - | - | 16.1 ~ 19.9 | - | - | - | - | 4.01 ~ 4.2 | - | 1 ~ 1.99 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 2H | - | Headed type | 8 | - | - | - | - | 16.1 ~ 19.9 | - | - | - | - | 4.01 ~ 4.2 | - | 4.01 ~ 4.2 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 2H | - | Headed type | 8 | - | - | - | - | 20.1 ~ 24.9 | 2 ~ 4 | - | - | - | - | 2 ~ 4 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 2H | - | Headed type | 8 | - | - | - | - | 20.1 ~ 24.9 | 2 ~ 4 | - | - | - | - | - | 1 ~ 1.99 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 2H | - | Headed type | 8 | - | - | - | - | 20.1 ~ 24.9 | 2 ~ 4 | - | - | - | - | - | 4.01 ~ 4.2 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 2H | - | Headed type | 8 | - | - | - | - | 20.1 ~ 24.9 | - | - | - | - | 1 ~ 1.99 | 2 ~ 4 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 2H | - | Headed type | 8 | - | - | - | - | 20.1 ~ 24.9 | - | - | - | - | 1 ~ 1.99 | - | 1 ~ 1.99 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 2H | - | Headed type | 8 | - | - | - | - | 20.1 ~ 24.9 | - | - | - | - | 1 ~ 1.99 | - | 4.01 ~ 4.2 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 2H | - | Headed type | 8 | - | - | - | - | 20.1 ~ 24.9 | - | - | - | - | 4.01 ~ 4.2 | 2 ~ 4 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 2H | - | Headed type | 8 | - | - | - | - | 20.1 ~ 24.9 | - | - | - | - | 4.01 ~ 4.2 | - | 1 ~ 1.99 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 2H | - | Headed type | 8 | - | - | - | - | 20.1 ~ 24.9 | - | - | - | - | 4.01 ~ 4.2 | - | 4.01 ~ 4.2 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 2H | - | Headed type | 10 | - | - | - | 10 ~ 25 | - | 2 ~ 6 | - | - | - | - | 2 ~ 6 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 2H | - | Headed type | 10 | - | - | - | 10 ~ 25 | - | 2 ~ 6 | - | - | - | - | - | 1 ~ 1.99 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 2H | - | Headed type | 10 | - | - | - | 10 ~ 25 | - | 2 ~ 6 | - | - | - | - | - | 6.01 ~ 6.2 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 2H | - | Headed type | 10 | - | - | - | 10 ~ 25 | - | - | - | - | - | 1 ~ 1.99 | 2 ~ 6 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 2H | - | Headed type | 10 | - | - | - | 10 ~ 25 | - | - | - | - | - | 1 ~ 1.99 | - | 1 ~ 1.99 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 2H | - | Headed type | 10 | - | - | - | 10 ~ 25 | - | - | - | - | - | 1 ~ 1.99 | - | 6.01 ~ 6.2 |
Loading...
Type | Punch guide bushings | Material | SKD11 Equivalent | Surface treatment | None |
---|
Configura
Proprietà di base
Tip shape
Punch shank (mounting part) shape
Die (mounting part) shape
D (Outer diameter)(mm)
A(mm)
B(mm)
C(mm)
L (L dimension)(mm)
LC (Full length alteration)(mm)
P(mm)
Q(mm)
R(mm)
S(mm)
Tip dimension alteration [PC](mm)
W(mm)
WC (Tip dimension alteration)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali