Portapunzoni da taglio / triangolare / 25 mm / posizionamento preciso, compatto, set

Portapunzoni da taglio / triangolare / 25 mm / posizionamento preciso, compatto, set

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Portapunzoni da taglio / triangolare / 25 mm / posizionamento preciso, compatto, set
  • Portapunzoni da taglio / triangolare / 25 mm / posizionamento preciso, compatto, set
  • Portapunzoni da taglio / triangolare / 25 mm / posizionamento preciso, compatto, set
  • Portapunzoni da taglio / triangolare / 25 mm / posizionamento preciso, compatto, set
  • Portapunzoni da taglio / triangolare / 25 mm / posizionamento preciso, compatto, set

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
BPST10
BPST13
BPST16
SP-APS10
SP-APS13
SP-APS16
SP-ASN10
SP-ASN13
SP-ASN16
SP-FPS10
SP-FPS13
SP-FPS16
SP-FSN10
SP-FSN13
SP-FSN16
SPARS10
SPARS13
SPARS16
SPFRS10
SPFRS13
SPFRS16
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMaterial Applicable punch shape Components D (Applicable punch diameter)
(mm)
Applicable nominal retainer diameter
(mm)
T (Thickness)
(mm)
1 Disponibile Preventivo 10--Backing plate only-105
1 Disponibile Preventivo 10--Backing plate only-135
1 Disponibile Preventivo 10--Backing plate only-165
1 Disponibile Preventivo 10S45CFor round punchSet10--
1 Disponibile Preventivo 10S45CFor round punchSet13--
1 Disponibile Preventivo 10S45CFor round punchSet16--
1 Disponibile Preventivo 10S45CFor round punchBody only10--
1 Disponibile Preventivo 10S45CFor round punchBody only13--
1 Disponibile Preventivo 10S45CFor round punchBody only16--
1 Disponibile Preventivo 10S45CFor shaped punchSet10--
1 Disponibile Preventivo 10S45CFor shaped punchSet13--
1 Disponibile Preventivo 10S45CFor shaped punchSet16--
1 Disponibile Preventivo 10S45CFor shaped punchBody only10--
1 Disponibile Preventivo 10S45CFor shaped punchBody only13--
1 Disponibile Preventivo 10S45CFor shaped punchBody only16--
1 Disponibile Preventivo 10S45CFor round punchSet (without backing plate)10--
1 Disponibile Preventivo 10S45CFor round punchSet (without backing plate)13--
1 Disponibile Preventivo 10S45CFor round punchSet (without backing plate)16--
1 Disponibile Preventivo 10S45CFor shaped punchSet (without backing plate)10--
1 Disponibile Preventivo 10S45CFor shaped punchSet (without backing plate)13--
1 Disponibile Preventivo 10S45CFor shaped punchSet (without backing plate)16--

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type NC machining with single-fixing bolt

Supporto tecnico