Piastre portabussole di taglio / supporto per sedi sferiche

Piastre portabussole di taglio / supporto per sedi sferiche

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Piastre portabussole di taglio / supporto per sedi sferiche
  • Piastre portabussole di taglio / supporto per sedi sferiche

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
CLN-D13
CLN-D16
CLN-D20
CLN-D25
CLN-D32
CLN-D38
CLN-DN13
CLN-DN16
CLN-DN20
CLN-DN25
CLN-DN32
CLN-DN38
CLN-P10
CLN-P13
CLN-P16
CLN-P20
CLN-P25
CLN-P32
CLN-PP10
CLN-PP13
CLN-PP16
CLN-PP20
CLN-PP25
CLN-PP32
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSType Components D (Applicable punch diameter)
(mm)
1 Disponibile Preventivo 10For button diesSet13
1 Disponibile Preventivo 10For button diesSet16
1 Disponibile Preventivo 10For button diesSet20
1 Disponibile Preventivo 10For button diesSet25
1 Disponibile Preventivo 10For button diesSet32
1 Disponibile Preventivo 10For button diesSet38
1 Disponibile Preventivo 10For button diesBody only + Plug13
1 Disponibile Preventivo 10For button diesBody only + Plug16
1 Disponibile Preventivo 10For button diesBody only + Plug20
1 Disponibile Preventivo 10For button diesBody only + Plug25
1 Disponibile Preventivo 10For button diesBody only + Plug32
1 Disponibile Preventivo 10For button diesBody only + Plug38
1 Disponibile Preventivo 10For light load type punchesSet10
1 Disponibile Preventivo 10For light load type punchesSet13
1 Disponibile Preventivo 10For light load type punchesSet16
1 Disponibile Preventivo 10For light load type punchesSet20
1 Disponibile Preventivo 10For light load type punchesSet25
1 Disponibile Preventivo 10For light load type punchesSet32
1 Disponibile Preventivo 10For light load type punchesBody only + Plug10
1 Disponibile Preventivo 10For light load type punchesBody only + Plug13
1 Disponibile Preventivo 10For light load type punchesBody only + Plug16
1 Disponibile Preventivo 10For light load type punchesBody only + Plug20
1 Disponibile Preventivo 10For light load type punchesBody only + Plug25
1 Disponibile Preventivo 10For light load type punchesBody only + Plug32

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

With/without dowel hole of the backing plug With

Supporto tecnico