Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Components | D (Applicable punch diameter) (mm) | With/without dowel hole of the backing plug | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Set | 10 | With | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Set | 13 | With | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Set | 16 | With | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Set | 20 | With | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Set | 25 | With | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Set | 32 | With | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Set | 10 | W/O | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Set | 13 | W/O | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Set | 16 | W/O | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Set | 20 | W/O | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Set | 25 | W/O | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Set | 32 | W/O | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Body only + Plug | 10 | W/O | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Body only + Plug | 13 | W/O | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Body only + Plug | 16 | W/O | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Body only + Plug | 20 | W/O | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Body only + Plug | 25 | W/O | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Body only + Plug | 32 | W/O | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Body only + Plug | 10 | With | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Body only + Plug | 13 | With | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Body only + Plug | 16 | With | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Body only + Plug | 20 | With | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Body only + Plug | 25 | With | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Body only + Plug | 32 | With |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Components
D (Applicable punch diameter)(mm)
With/without dowel hole of the backing plug
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali