Rondelle di spinta per punzoni da taglio e boccole da taglio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
BB8
BB10
BB13
BDN-LR13
BDN-LR16
BDN-LR20
BDN-LR25
BDN-LR32
BDN-LR38
BF8
BF10
BF13
BNN-BR10
BNN-BR13
BNN-BR16
BNN-BR20
BNN-BR25
BNN-BR32
BPN-LR6
BPN-LR10
BPN-LR13
BPN-LR16
BPN-LR20
BPN-LR25
BPN-LR32
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD (Applicable punch diameter)
(mm)
With/without dowel hole of the backing plug Name of components Applicable retainer D
(mm)
1 Disponibile Preventivo 10-WithLight load type ball only10~38
1 Disponibile Preventivo 10-WithHeavy load type ball only10
1 Disponibile Preventivo 10-WithHeavy load type ball only13~32
1 Disponibile Preventivo 1013WithBacking plug for die only-
1 Disponibile Preventivo 1016WithBacking plug for die only-
1 Disponibile Preventivo 1020WithBacking plug for die only-
1 Disponibile Preventivo 1025WithBacking plug for die only-
1 Disponibile Preventivo 1032WithBacking plug for die only-
1 Disponibile Preventivo 1038WithBacking plug for die only-
1 Disponibile Preventivo 10--Light load type spring only10~38
1 Disponibile Preventivo 10--Heavy load type spring only10
1 Disponibile Preventivo 10--Heavy load type spring only13~32
1 Disponibile Preventivo 1010W/OBacking plug without dowel hole only-
1 Disponibile Preventivo 1013W/OBacking plug without dowel hole only-
1 Disponibile Preventivo 1016W/OBacking plug without dowel hole only-
1 Disponibile Preventivo 1020W/OBacking plug without dowel hole only-
1 Disponibile Preventivo 1025W/OBacking plug without dowel hole only-
1 Disponibile Preventivo 1032W/OBacking plug without dowel hole only-
1 Preventivo 106WithBacking plug for punch only-
1 Disponibile Preventivo 1010WithBacking plug for punch only-
1 Disponibile Preventivo 1013WithBacking plug for punch only-
1 Disponibile Preventivo 1016WithBacking plug for punch only-
1 Disponibile Preventivo 1020WithBacking plug for punch only-
1 Disponibile Preventivo 1025WithBacking plug for punch only-
1 Disponibile Preventivo 1032WithBacking plug for punch only-

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico