Manicotti di montaggio / grezzi

Manicotti di montaggio / grezzi

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
KNLB6-[10-60/5]
KNLB6-LC[10-60/0.5]
KNLB8-[15-80/5]
KNLB8-LC[10-80/0.5]
KNLB10-[20-80/5]
KNLB10-LC[10-80/0.5]
KNLB12-[25-80/5]
KNLB12-LC[10-80/0.5]
KNLB13-[30-80/5]
KNLB13-LC[10-80/0.5]
KNLBB6-[10-60/0.5]
KNLBB8-[10-80/0.5]
KNLBB10-[10-80/0.5]
KNLBB12-[10-80/0.5]
KNLBB13-[10-80/0.5]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSSpecification d (Inner diameter)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
LC (L dimension alteration)
(mm)
1 Preventivo 10Inner hole finished610 ~ 60-
1 Preventivo 10Inner hole finished6-10 ~ 60
1 Preventivo 10Inner hole finished815 ~ 80-
1 Preventivo 10Inner hole finished8-10 ~ 80
1 Preventivo 10Inner hole finished1020 ~ 80-
1 Preventivo 10Inner hole finished10-10 ~ 80
1 Preventivo 10Inner hole finished1225 ~ 80-
1 Preventivo 10Inner hole finished12-10 ~ 80
1 Preventivo 10Inner hole finished1330 ~ 80-
1 Preventivo 10Inner hole finished13-10 ~ 80
1 Preventivo 10Blank type5.810 ~ 60-
1 Preventivo 10Blank type7.810 ~ 80-
1 Preventivo 10Blank type9.810 ~ 80-
1 Preventivo 10Blank type11.810 ~ 80-
1 Preventivo 10Blank type12.810 ~ 80-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Alterations Yes

Supporto tecnico