Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D (Outer diameter) (mm) | Specification | Material | H (Counterbore Depth) (mm) | M (Screw diameter) (mm) | P (Pipe diameter) (mm) | T (Thickness) (mm) | V (Inner diameter Counterbore diameter) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 10 | 8 ~ 20 | Tapped | SKS3 | - | 3 ~ 20 | - | 3 ~ 50 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 21 ~ 50 | Tapped | SKS3 | - | 3 ~ 20 | - | 3 ~ 50 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 8 ~ 20 | Tapped | SS400 | - | 3 ~ 20 | - | 3 ~ 50 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 21 ~ 50 | Tapped | SS400 | - | 3 ~ 20 | - | 3 ~ 50 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 6.5 ~ 20 | Pipe | SKS3 | - | - | - | 1 ~ 50 | 2.5 ~ 55 | ||
1 | Preventivo | 10 | 21 ~ 60 | Pipe | SKS3 | - | - | - | 1 ~ 50 | 2.5 ~ 55 | ||
1 | Preventivo | 10 | 7 ~ 20 | Pipe | SS400 | - | - | - | 1 ~ 50 | 2.5 ~ 55 | ||
1 | Preventivo | 10 | 21 ~ 60 | Pipe | SS400 | - | - | - | 1 ~ 50 | 2.5 ~ 55 | ||
1 | Preventivo | 10 | 9 ~ 20 | Counterbore type | SKS3 | 1 ~ 48 | - | 3 ~ 43 | 3 ~ 50 | 5 ~ 45 | ||
1 | Preventivo | 10 | 21 ~ 50 | Counterbore type | SKS3 | 1 ~ 48 | - | 3 ~ 43 | 3 ~ 50 | 5 ~ 45 | ||
1 | Preventivo | 10 | 9 ~ 20 | Counterbore type | SS400 | 1 ~ 48 | - | 3 ~ 43 | 3 ~ 50 | 5 ~ 45 | ||
1 | Preventivo | 10 | 21 ~ 50 | Counterbore type | SS400 | 1 ~ 48 | - | 3 ~ 43 | 3 ~ 50 | 5 ~ 45 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
D (Outer diameter)(mm)
Specification
Material
H (Counterbore Depth)(mm)
M (Screw diameter)(mm)
P (Pipe diameter)(mm)
T (Thickness)(mm)
V (Inner diameter Counterbore diameter)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali