Perni stallonatori per piastre guida / testa cilindrica

Perni stallonatori per piastre guida / testa cilindrica

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
HSPP8-[10-60/0.1]
HSPP10-[10-60/0.1]
HSPP13-[10-60/0.1]
HSPP16-[10-60/0.1]
HSPP20-[10-60/0.1]
HSPP25-[10-60/0.1]
HSPPH10-[10-60/0.1]-P[5-6/0.5]
HSPPH16-[10-60/0.1]-P[7-12/0.5]
HSPPH20-[10-60/0.1]-P[7-16/0.5]
HSPPH22-[10-60/0.1]-P[8-18/0.5]
HSPPH25-[10-60/0.1]-P[9-21/0.5]
HSPPH27-[10-60/0.1]-P[9-23/0.5]
HSPPH30-[10-60/0.1]-P[10-26/0.5]
HSPPH35-[10-60/0.1]-P[16-30/0.5]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSP (Outer diameter)
(mm)
H (Head diameter)
(mm)
L (Outer diameter length)
(mm)
1 Preventivo 1082010 ~ 60
1 Preventivo 10102210 ~ 60
1 Preventivo 10132510 ~ 60
1 Preventivo 10162710 ~ 60
1 Preventivo 10203010 ~ 60
1 Preventivo 10253510 ~ 60
1 Preventivo 105 ~ 61010 ~ 60
1 Preventivo 107 ~ 121610 ~ 60
1 Preventivo 107 ~ 162010 ~ 60
1 Preventivo 108 ~ 182210 ~ 60
1 Preventivo 109 ~ 212510 ~ 60
1 Preventivo 109 ~ 232710 ~ 60
1 Preventivo 1010 ~ 263010 ~ 60
1 Preventivo 1016 ~ 303510 ~ 60

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico