• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Arresto di corsa / rotondo / filettatura interna / temprato / colorato

Arresto di corsa / rotondo / filettatura interna / temprato / colorato

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
SBVM20-[20-80/0.1]-[N,​R,​Y]
SBVM25-[22-90/0.1]-[N,​R,​Y]
SBVM32-[22-130/0.1]-[N,​R,​Y]
SBVM38-[25-100/0.1]-[N,​R,​Y]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD (Outer diameter)
(mm)
Color: Secure color L (Block height)
(mm)
1 Preventivo 1020N(Normal) / R(Red) / Y(Yellow)20 ~ 80
1 Preventivo 1025N(Normal) / R(Red) / Y(Yellow)22 ~ 90
1 Preventivo 1032N(Normal) / R(Red) / Y(Yellow)22 ~ 130
1 Preventivo 1038N(Normal) / R(Red) / Y(Yellow)25 ~ 100

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico