Arresto di corsa / rettangolare / svasato / temprato / colorato

Arresto di corsa / rettangolare / svasato / temprato / colorato

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
SBVK13-32-[20-50/0.1]-[N,​R,​Y]-[15-50/5]
SBVK13-50-[20-50/0.1]-[N,​R,​Y]-[15-50/5]
SBVK16-38-[20-80/0.1]-[N,​R,​Y]-[15-80/5]
SBVK16-65-[20-80/0.1]-[N,​R,​Y]-[15-80/5]
SBVK19-50-[20-100/0.1]-[N,​R,​Y]-[15-100/5]
SBVK19-75-[20-100/0.1]-[N,​R,​Y]-[15-100/5]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSA (Outer shape)
(mm)
B (Outer diameter)
(mm)
Color: Secure color L (Block height)
(mm)
L1 (Bolt length)
(mm)
1 Preventivo 101332N(Normal) / R(Red) / Y(Yellow)20 ~ 5015 ~ 50
1 Preventivo 101350N(Normal) / R(Red) / Y(Yellow)20 ~ 5015 ~ 50
1 Preventivo 101638N(Normal) / R(Red) / Y(Yellow)20 ~ 8015 ~ 80
1 Preventivo 101665N(Normal) / R(Red) / Y(Yellow)20 ~ 8015 ~ 80
1 Preventivo 101950N(Normal) / R(Red) / Y(Yellow)20 ~ 10015 ~ 100
1 Preventivo 101975N(Normal) / R(Red) / Y(Yellow)20 ~ 10015 ~ 100

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico