Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
GLR6-[20-60/0.1]-[0.5-3/0.1] |
GLR6-[20-60/0.1]-AC[0.5-6/0.1] |
GLR8-[20-60/0.1]-[0.7-4/0.1] |
GLR8-[20-60/0.1]-AC[0.7-7/0.1] |
GLR10-[26-70/0.1]-[0.7-4/0.1] |
GLR10-[26-70/0.1]-AC[0.7-7/0.1] |
GLR13-[26-80/0.1]-[1-6/0.1] |
GLR13-[26-80/0.1]-AC[1-10/0.1] |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D (Outer diameter) (mm) | L (mm) | A (Groove length) (mm) | AC (Groove length change) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 10 | 6 | 20 ~ 60 | 0.5 ~ 3 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 6 | 20 ~ 60 | - | 0.5 ~ 6 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8 | 20 ~ 60 | 0.7 ~ 4 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 8 | 20 ~ 60 | - | 0.7 ~ 7 | ||
1 | Preventivo | 10 | 10 | 26 ~ 70 | 0.7 ~ 4 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 10 | 26 ~ 70 | - | 0.7 ~ 7 | ||
1 | Preventivo | 10 | 13 | 26 ~ 80 | 1 ~ 6 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 13 | 26 ~ 80 | - | 1 ~ 10 |
Loading...
Shape | Pin | Stopping methods | Detachable type | With/without air hole | W/O |
---|---|---|---|---|---|
With/without accessory (Spring, screw plugs) | W/O |
Configura
Proprietà di base
D (Outer diameter)(mm)
L(mm)
A (Groove length)(mm)
AC (Groove length change)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali