• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Guide Lifters -Heavy Load Type-

Guide Lifters -Heavy Load Type-

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AGL13-[30-80/0.1]-A[3-10/0.1]-E[7-18/0.1]
AGL16-[30-80/0.1]-A[3-12/0.1]-E[10-20/0.1]
AGL20-[30-90/0.1]-A[3-15/0.1]-E[10-23/0.1]
AGL25-[30-100/0.1]-A[3-18/0.1]-E[12-25/0.1]
Codice componenteSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSD (Outer diameter)
(mm)
L
(mm)
A (Groove length)
(mm)
E
(mm)
Preventivo 101330 ~ 803 ~ 107 ~ 18
Preventivo 101630 ~ 803 ~ 1210 ~ 20
Preventivo 102030 ~ 903 ~ 1510 ~ 23
Preventivo 102530 ~ 1003 ~ 1812 ~ 25

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shape Pin Stopping methods Flange stopper With/without air hole W/O
With/without accessory (Spring, screw plugs) W/O

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico