Guide di strisciamento / molla alesata

Guide di strisciamento / molla alesata

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
GLSZ13-[30-60/5]-[2,​2.5,​3.6]
GLSZ16-[30-60/5]-[2,​2.5,​4]
GLSZ20-[40-70/5]-[3.6,​4,​5]
GLSZ25-[40-80/5]-[3.6,​4,​5]
GLSZ32-[40-80/5]-[5,​6,​7]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD (Outer diameter)
(mm)
A (Groove length)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
1 Preventivo 10132 ~ 3.630 ~ 60
1 Preventivo 10162 ~ 430 ~ 60
1 Preventivo 10203.6 ~ 540 ~ 70
1 Preventivo 10253.6 ~ 540 ~ 80
1 Preventivo 10325 ~ 740 ~ 80

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shape Pin Stopping methods Flange stopper With/without air hole W/O
With/without accessory (Spring, screw plugs) W/O

Supporto tecnico