• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Sollevatori a striscia / alesaggio della molla

Sollevatori a striscia / alesaggio della molla

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
LPAH13-[30-60/5]
LPAH13-LC[25-60/0.1]
LPAH16-[30-60/5]
LPAH16-LC[25-60/0.1]
LPAH20-[40-70/5]
LPAH20-LC[35-70/0.1]
LPAH25-[40-80/5]
LPAH25-LC[35-80/0.1]
LPAH32-[40-80/5]
LPAH32-LC[35-80/0.1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD (Outer diameter)
(mm)
L dimension
(mm)
LC (L dimension alteration)
(mm)
1 Preventivo 101330 ~ 60-
1 Preventivo 1013-25 ~ 60
1 Preventivo 101630 ~ 60-
1 Preventivo 1016-25 ~ 60
1 Preventivo 102040 ~ 70-
1 Preventivo 1020-35 ~ 70
1 Preventivo 102540 ~ 80-
1 Preventivo 1025-35 ~ 80
1 Preventivo 103240 ~ 80-
1 Preventivo 1032-35 ~ 80

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shape Pin Material Steel With/without pilot punch relief hole W/O
With/without air hole W/O With/without accessory (Spring, screw plugs) W/O

Supporto tecnico