• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Block Guide Lifters -Fixing Key Type-

Block Guide Lifters -Fixing Key Type-

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GLBK6-[30-80/5]-[0.5-4/0.1]-[5-25/0.1]-[5-50/0.1]
GLBK8-[30-80/5]-[0.5-4/0.1]-[5-25/0.1]-[5-50/0.1]
GLBK10-[30-80/5]-[0.5-4/0.1]-[5-25/0.1]-[5-50/0.1]
GLBK13-[30-80/5]-[0.5-4/0.1]-[5-25/0.1]-[5-50/0.1]
Codice componenteSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSL
(mm)
A (Groove length)
(mm)
V (Outer shape)
(mm)
E
(mm)
T
(mm)
Preventivo 1030 ~ 800.5 ~ 465 ~ 255 ~ 50
Preventivo 1030 ~ 800.5 ~ 485 ~ 255 ~ 50
Preventivo 1030 ~ 800.5 ~ 4105 ~ 255 ~ 50
Preventivo 1030 ~ 800.5 ~ 4135 ~ 255 ~ 50

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shape Block Stopping methods Key fixing With/without air hole W/O
With/without accessory (Spring, screw plugs) W/O

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico