Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
BLB8-[16,20]-T[16,20,22,25,28] |
BLB10-[20,30,40,50]-T[16,20,22,25,28] |
BLB13-[40,50,60]-T[16,20,22,25,28] |
BLB16-[50,60,70]-T[16,20,22,25,28] |
BLB20-[60,70,80]-T[16,20,22,25,28] |
BLS8-[16,20]-T[16,20,22,25,28]-BL[15-40/5]-WF[30,35,40,45,50,60,70] |
BLS8-[16,20]-T[16,20,22,25,28]-BL[15-40/5]-WH[30,35,40,45,50,60,70] |
BLS8-[16,20]-T[16,20,22,25,28]-BL[15-40/5]-WL[30,35,40,45,50,60,70] |
BLS8-[16,20]-T[16,20,22,25,28]-BL[15-40/5]-WM[30,35,40,45,50,60,70] |
BLS10-[20,30,40,50]-T[16,20,22,25,28]-BL[15-40/5]-WF[30,35,40,45,50,60,70] |
BLS10-[20,30,40,50]-T[16,20,22,25,28]-BL[15-40/5]-WH[30,35,40,45,50,60,70] |
BLS10-[20,30,40,50]-T[16,20,22,25,28]-BL[15-40/5]-WL[30,35,40,45,50,60,70] |
BLS10-[20,30,40,50]-T[16,20,22,25,28]-BL[15-40/5]-WM[30,35,40,45,50,60,70] |
BLS13-[40,50,60]-T[16,20,22,25,28]-BL[15-40/5]-WF[30,35,40,45,50,60,70] |
BLS13-[40,50,60]-T[16,20,22,25,28]-BL[15-40/5]-WH[30,35,40,45,50,60,70] |
BLS13-[40,50,60]-T[16,20,22,25,28]-BL[15-40/5]-WL[30,35,40,45,50,60,70] |
BLS13-[40,50,60]-T[16,20,22,25,28]-BL[15-40/5]-WM[30,35,40,45,50,60,70] |
BLS16-[50,60,70]-T[16,20,22,25,28]-BL[15-40/5]-WF[30,35,40,45,50,60,70] |
BLS16-[50,60,70]-T[16,20,22,25,28]-BL[15-40/5]-WH[30,35,40,45,50,60,70] |
BLS16-[50,60,70]-T[16,20,22,25,28]-BL[15-40/5]-WL[30,35,40,45,50,60,70] |
BLS16-[50,60,70]-T[16,20,22,25,28]-BL[15-40/5]-WM[30,35,40,45,50,60,70] |
BLS20-[60,70,80]-T[16,20,22,25,28]-BL[15-40/5]-WF[30,35,40,45,50,60,70] |
BLS20-[60,70,80]-T[16,20,22,25,28]-BL[15-40/5]-WH[30,35,40,45,50,60,70] |
BLS20-[60,70,80]-T[16,20,22,25,28]-BL[15-40/5]-WL[30,35,40,45,50,60,70] |
BLS20-[60,70,80]-T[16,20,22,25,28]-BL[15-40/5]-WM[30,35,40,45,50,60,70] |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | With/without accessory (Spring, screw plugs) | B (Width) (mm) | Spring WF FL (Length) (mm) | Spring WH FL (Length) (mm) | Spring WL FL (Length) (mm) | Spring WM FL (Length) (mm) | A (Length) (mm) | BL (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 10 | W/O | 8 | - | - | - | - | 16 ~ 20 | - | 16 ~ 28 | ||
1 | Preventivo | 10 | W/O | 10 | - | - | - | - | 20 ~ 50 | - | 16 ~ 28 | ||
1 | Preventivo | 10 | W/O | 13 | - | - | - | - | 40 ~ 60 | - | 16 ~ 28 | ||
1 | Preventivo | 10 | W/O | 16 | - | - | - | - | 50 ~ 70 | - | 16 ~ 28 | ||
1 | Preventivo | 10 | W/O | 20 | - | - | - | - | 60 ~ 80 | - | 16 ~ 28 | ||
1 | Preventivo | 10 | With | 8 | 30 ~ 70 | - | - | - | 16 ~ 20 | 15 ~ 40 | 16 ~ 28 | ||
1 | Preventivo | 10 | With | 8 | - | 30 ~ 70 | - | - | 16 ~ 20 | 15 ~ 40 | 16 ~ 28 | ||
1 | Preventivo | 10 | With | 8 | - | - | 30 ~ 70 | - | 16 ~ 20 | 15 ~ 40 | 16 ~ 28 | ||
1 | Preventivo | 10 | With | 8 | - | - | - | 30 ~ 70 | 16 ~ 20 | 15 ~ 40 | 16 ~ 28 | ||
1 | Preventivo | 10 | With | 10 | 30 ~ 70 | - | - | - | 20 ~ 50 | 15 ~ 40 | 16 ~ 28 | ||
1 | Preventivo | 10 | With | 10 | - | 30 ~ 70 | - | - | 20 ~ 50 | 15 ~ 40 | 16 ~ 28 | ||
1 | Preventivo | 10 | With | 10 | - | - | 30 ~ 70 | - | 20 ~ 50 | 15 ~ 40 | 16 ~ 28 | ||
1 | Preventivo | 10 | With | 10 | - | - | - | 30 ~ 70 | 20 ~ 50 | 15 ~ 40 | 16 ~ 28 | ||
1 | Preventivo | 10 | With | 13 | 30 ~ 70 | - | - | - | 40 ~ 60 | 15 ~ 40 | 16 ~ 28 | ||
1 | Preventivo | 10 | With | 13 | - | 30 ~ 70 | - | - | 40 ~ 60 | 15 ~ 40 | 16 ~ 28 | ||
1 | Preventivo | 10 | With | 13 | - | - | 30 ~ 70 | - | 40 ~ 60 | 15 ~ 40 | 16 ~ 28 | ||
1 | Preventivo | 10 | With | 13 | - | - | - | 30 ~ 70 | 40 ~ 60 | 15 ~ 40 | 16 ~ 28 | ||
1 | Preventivo | 10 | With | 16 | 30 ~ 70 | - | - | - | 50 ~ 70 | 15 ~ 40 | 16 ~ 28 | ||
1 | Preventivo | 10 | With | 16 | - | 30 ~ 70 | - | - | 50 ~ 70 | 15 ~ 40 | 16 ~ 28 | ||
1 | Preventivo | 10 | With | 16 | - | - | 30 ~ 70 | - | 50 ~ 70 | 15 ~ 40 | 16 ~ 28 | ||
1 | Preventivo | 10 | With | 16 | - | - | - | 30 ~ 70 | 50 ~ 70 | 15 ~ 40 | 16 ~ 28 | ||
1 | Preventivo | 10 | With | 20 | 30 ~ 70 | - | - | - | 60 ~ 80 | 15 ~ 40 | 16 ~ 28 | ||
1 | Preventivo | 10 | With | 20 | - | 30 ~ 70 | - | - | 60 ~ 80 | 15 ~ 40 | 16 ~ 28 | ||
1 | Preventivo | 10 | With | 20 | - | - | 30 ~ 70 | - | 60 ~ 80 | 15 ~ 40 | 16 ~ 28 | ||
1 | Preventivo | 10 | With | 20 | - | - | - | 30 ~ 70 | 60 ~ 80 | 15 ~ 40 | 16 ~ 28 |
Loading...
Shape | Block | Material | Steel | With/without pilot punch relief hole | W/O |
---|---|---|---|---|---|
With/without air hole | W/O |
Configura
Proprietà di base
With/without accessory (Spring, screw plugs)
B (Width)(mm)
Spring WF FL (Length)(mm)
Spring WH FL (Length)(mm)
Spring WL FL (Length)(mm)
Spring WM FL (Length)(mm)
A (Length)(mm)
BL(mm)
T(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali