Sollevatori a striscia / smontabili

Sollevatori a striscia / smontabili
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
BLR0606-[20-60/0.1]-[0.5-3.6/0.1]
BLR0808-[20-60/0.1]-[0.5-3.6/0.1]
BLR1010-[20-60/0.1]-[0.5-3.6/0.1]
BLR1313-[20-60/0.1]-[0.5-3.6/0.1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSL dimension
(mm)
V (Outer shape)
(mm)
H (Outer shape)
(mm)
A (Taper start position)
(mm)
1 Preventivo 1020 ~ 60660.5 ~ 3.6
1 Preventivo 1020 ~ 60880.5 ~ 3.6
1 Preventivo 1020 ~ 6010100.5 ~ 3.6
1 Preventivo 1020 ~ 6013130.5 ~ 3.6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shape Block Material Steel With/without pilot punch relief hole W/O
With/without air hole W/O With/without accessory (Spring, screw plugs) W/O

Supporto tecnico